Ajoutant un neuvième type de condensateur au portefeuille déjà étendu de produits de condensateurs d'AVX, ces six nouvelles séries de condensateurs à puce en aluminium à montage en surface disposent de trois technologies électrolytiques différentes, offrent des performances à CV élevé et à faible ESR dans des facteurs de forme compétitifs, compacts et rentables, et proposent une toute nouvelle gamme de solutions à haute endurance, idéales pour une utilisation dans une large gamme d'applications électroniques grand public et industrielles.
FOUNTAIN INN, SC (3 août 2021) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a publié une gamme complète de condensateurs aluminium couvrant trois technologies électrolytiques différentes et six séries différentes. Cette nouvelle gamme de condensateurs à puce en aluminium à montage en surface ajoute un neuvième type de condensateur au portefeuille déjà étendu de produits de condensateurs d'AVX, qui comprend également les technologies à large bande, en céramique, à l'oxyde de niobium, en polymère, en film, RF/micro-ondes, au tantale et en supercondensateur. En tant que telles, ces six séries fourniront aux clients une toute nouvelle gamme de solutions à haute endurance présentant une faible ESR et des caractéristiques de capacité et de tension élevées (CV élevé) dans des facteurs de forme compétitifs, compacts et rentables, parfaitement adaptés à une utilisation dans un large éventail de domaines. gamme d'applications électroniques grand public et industrielles.
La nouvelle gamme de condensateurs à puce en aluminium à montage en surface (SMT) d'AVX comprend actuellement deux séries de condensateurs électrolytiques en aluminium : les séries AEA et AEH, deux séries de condensateurs électrolytiques en aluminium polymère conducteur : les séries APA et APD, et deux séries de condensateurs électrolytiques hybrides en aluminium. . Les caractéristiques communes des six séries incluent des performances CV élevées dans des boîtiers plus petits que les condensateurs en aluminium de type canette concurrents, une très faible résistance série équivalente (ESR), une endurance élevée et une compatibilité avec les exigences sans plomb et RoHS. Les caractéristiques spécialisées du polymère conducteur et des solutions électrolytiques hybrides comprennent des boîtiers plus petits et une tolérance plus élevée pour les courants d'ondulation, les courants d'appel et les températures élevées que les solutions électrolytiques en aluminium standard.
Série AEA Les condensateurs électrolytiques en aluminium CMS sont actuellement disponibles en quatre tailles de boîtier (0810, 1010, 1213 et 1616) avec des valeurs de capacité et des tensions nominales allant de 22 à 6,800 6.3 μF et de 100 à 55 V CC. Ils sont conçus pour des températures de fonctionnement allant de -105 °C à +5,000 °C, présentent une faible impédance et résistent de manière fiable à 105 XNUMX heures à XNUMX °C, et sont particulièrement bien adaptés aux applications d'éclairage et de convertisseur DC/DC dans l'électronique grand public et industrielle.
Série AEH Les condensateurs électrolytiques en aluminium CMS sont actuellement disponibles en 10 tailles de boîtier (0608, 0810, 0813, 1010, 1012, 1013, 1016, 1213, 1216 et 1616) avec des valeurs de capacité et des tensions nominales allant de 2.2 à 1,500 10 μF et de 450 à 55 V CC. Ils sont conçus pour des températures de fonctionnement allant de -125 °C à +10 °C (100 à 40 V) ou de -125 °C à +160 °C (450 à 2,000 V), résistent de manière fiable de 5,000 125 à XNUMX XNUMX heures à XNUMX °C, et sont particulièrement bien adaptés à une utilisation dans les convertisseurs DC/DC avec des PCB haute densité dans des environnements à haute température.
Série APA Les condensateurs électrolytiques en aluminium polymère conducteur SMT sont actuellement disponibles dans neuf tailles de boîtier (0606, 0607, 0608, 0609, 0807, 0809, 0812, 1010 et 1012) avec des valeurs de capacité et des tensions nominales allant de 10 à 2,200 4 μF et de 50 à 55 V CC. Ils sont conçus pour des températures de fonctionnement allant de -105°C à +5,000°C, présentent une ESR très faible et résistent de manière fiable à 105 XNUMX heures à XNUMX°C, et sont particulièrement bien adaptés à une utilisation dans les convertisseurs DC/DC, les régulateurs de tension et les découpleurs. et les cartes mères d'ordinateur.
Série APD Les condensateurs électrolytiques en aluminium polymère conducteur CMS sont actuellement disponibles en cinq tailles de boîtier (0606, 0609, 0809, 0811 et 1012) avec des valeurs de capacité et des tensions nominales allant de 22 à 470 μF et de 35 à 63 V CC. Ils sont conçus pour des températures de fonctionnement allant de -55 °C à +105 °C, résistent de manière fiable à 2,000 105 heures à XNUMX °C et sont particulièrement bien adaptés à l'utilisation de lampes, de LED et d'alimentations.
Série AHA Les condensateurs électrolytiques hybrides en aluminium CMS sont actuellement disponibles en quatre tailles de boîtier (0608, 0810, 1010 et 1012) avec des valeurs de capacité et des tensions nominales allant de 10 à 560 μF et de 16 à 125 V CC. Ils sont conçus pour des températures de fonctionnement allant de -55°C à +105°C, résistent de manière fiable de 2,000 10,000 à 105 XNUMX heures à XNUMX°C et sont particulièrement bien adaptés à une utilisation dans les équipements industriels.
Série AHC Les condensateurs électrolytiques hybrides en aluminium CMS sont actuellement disponibles en cinq tailles de boîtier (0608, 0609, 0810, 0812 et 1010) avec des valeurs de capacité et des tensions nominales allant de 15 à 470 μF et de 25 à 80 V CC. Ils sont conçus pour des températures de fonctionnement allant de -55 °C à +125 °C, présentent une ESR ultrafaible et une résistance élevée au courant d'ondulation, résistent de manière fiable à 4,000 125 heures à XNUMX °C et sont particulièrement bien adaptés à une utilisation dans les alimentations commerciales et industrielles. nécessitent une capacité élevée dans des boîtiers à faible volume et à forte densité énergétique.
« L'équipe AVX est très heureuse d'annoncer l'ajout de condensateurs en aluminium à son portefeuille déjà étendu de condensateurs électrolytiques hautes performances avec la sortie officielle de notre nouvelle gamme de condensateurs à puce en aluminium », a déclaré Allen Mayar, chef de produit mondial AVX Electrolytic Capacitors. . « Ces six nouvelles séries sont spécialement conçues pour répondre à la demande croissante du marché pour des condensateurs en aluminium compacts et économiques qui présentent des caractéristiques de capacité et de tension élevées, une très faible ESR et une endurance élevée, et sont optimisés pour une utilisation dans une large gamme de haute densité. et les applications électroniques grand public et industrielles à haute température.
Le lancement de la nouvelle gamme d'aluminium électrolytique se déroulera en plusieurs phases différentes. AVX a introduit les condensateurs à puce en aluminium standard, polymère et hybride dans la version initiale et continuera à étendre la nouvelle gamme à l'avenir. En fait, AVX a déjà plusieurs nouvelles tailles de boîtiers, valeurs de capacité et tensions nominales en cours de développement pour les séries AEH et AHC. Le délai de livraison de ces six nouvelles séries de condensateurs à puce en aluminium est actuellement de 18 à 20 semaines.
Pour plus d'informations sur la nouvelle gamme AVX de condensateurs à puce en aluminium CMS, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter Digi-Key Electronics, Mouser Electronics ou TTI, Inc. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter Contactez-Nous, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter, ainsi Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.