Utilisation de condensateur électrolytique en aluminium dans les contrôleurs de moteur BLDC triphasés
Écrit par : Ron Demcko | Slavomir Pala
Résumé:
Les utilisations des systèmes de contrôle industriel et de la robotique se développent rapidement en raison de leur impact positif sur les coûts et la qualité. Cet article abordera le rôle du condensateur électrolytique en aluminium en tant que condensateur de filtre de sortie pour améliorer la qualité de l'énergie dans les contrôleurs et variateurs de moteur à courant continu sans balais (BLDC). Des condensateurs électrolytiques en aluminium peuvent être utilisés pour fournir une tension de commande précise aux moteurs. Cela améliore à son tour la fiabilité et les performances du système. Le cas étudié sera un moteur BLDC triphasé 3V / 24 watts avec une vitesse nominale de 30 tr/min et un couple nominal de 4000 Nm.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Les utilisations des systèmes de contrôle industriel et de la robotique se développent rapidement en raison de leur impact positif sur les coûts et la qualité. Cet article abordera le rôle du condensateur électrolytique en aluminium en tant que condensateur de filtre de sortie pour améliorer la qualité de l'énergie dans les contrôleurs et variateurs de moteur à courant continu sans balais (BLDC). Des condensateurs électrolytiques en aluminium peuvent être utilisés pour fournir une tension de commande précise aux moteurs. Cela améliore à son tour la fiabilité et les performances du système. Le cas étudié sera un moteur BLDC triphasé 3V / 24 watts avec une vitesse nominale de 30 tr/min et un couple nominal de 4000 Nm.