Avantages des varistances et leurs applications dans le domaine automobile
Écrit par : George Zhang
Résumé:
Les varistances multicouches (MLV) sont des éléments résistifs comprenant de l'oxyde de zinc (Zn0) comme composant principal. Au cours des dernières décennies, ils ont été utilisés pour la protection contre les surtensions, le bruit et les tensions transitoires. Contrairement aux varistances classiques, le courant de crête maximum et les coefficients non linéaires sont élevés, et la résistance est très élevée en dessous d'une tension seuil, permettant à peine au courant de circuler. Cependant, lorsque la tension dépasse le seuil, la résistance chute brusquement et permet à un courant important de circuler. Ces propriétés font des MLV des éléments de protection idéaux dans une multitude d'applications électriques et électroniques, y compris les automobiles.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Les varistances multicouches (MLV) sont des éléments résistifs comprenant de l'oxyde de zinc (Zn0) comme composant principal. Au cours des dernières décennies, ils ont été utilisés pour la protection contre les surtensions, le bruit et les tensions transitoires. Contrairement aux varistances classiques, le courant de crête maximum et les coefficients non linéaires sont élevés, et la résistance est très élevée en dessous d'une tension seuil, permettant à peine au courant de circuler. Cependant, lorsque la tension dépasse le seuil, la résistance chute brusquement et permet à un courant important de circuler. Ces propriétés font des MLV des éléments de protection idéaux dans une multitude d'applications électriques et électroniques, y compris les automobiles.