Avantages des supercondensateurs pour les sauvegardes à puissance limitée
Écrit par : Johnson Jiang
Résumé:
Dans la plupart des scénarios de stockage d’énergie, les compromis entre densité de puissance et densité énergétique passent rapidement au premier plan. Ceci est parfaitement illustré dans l’industrie automobile, où la densité de puissance se traduit directement par l’accélération et les performances de conduite, tandis que la densité énergétique se traduit par l’autonomie totale atteignable avec un réservoir d’essence ou, pour un véhicule électrique, avec un seul cycle de recharge. Cela est vrai dans presque toutes les applications, des appareils électroniques portables aux réseaux électriques de micro-réseaux sur un campus universitaire.
Ce livre blanc de KYOCERA AVX explorera les avantages des supercondensateurs, le niveau du circuit, l'alimentation sans coupure et les considérations liées au micro-réseau, ainsi que les avantages qui en font une option plus fiable que les batteries traditionnelles.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
VOIR LES PRODUITS SUPERCONDENSATEURS
Dans la plupart des scénarios de stockage d’énergie, les compromis entre densité de puissance et densité énergétique passent rapidement au premier plan. Ceci est parfaitement illustré dans l’industrie automobile, où la densité de puissance se traduit directement par l’accélération et les performances de conduite, tandis que la densité énergétique se traduit par l’autonomie totale atteignable avec un réservoir d’essence ou, pour un véhicule électrique, avec un seul cycle de recharge. Cela est vrai dans presque toutes les applications, des appareils électroniques portables aux réseaux électriques de micro-réseaux sur un campus universitaire.
Ce livre blanc de KYOCERA AVX explorera les avantages des supercondensateurs, le niveau du circuit, l'alimentation sans coupure et les considérations liées au micro-réseau, ainsi que les avantages qui en font une option plus fiable que les batteries traditionnelles.