Une approche multicouche des suppresseurs de tension transitoire
Écrit par : John Maxwell | Ning Chan | Allen Templeton
Résumé:
Les améliorations apportées aux circuits intégrés ont entraîné une vitesse accrue et une sensibilité ESD accrue. Les nouveaux systèmes nécessitent plus que jamais une protection externe, mais les progrès de la technologie de montage en surface et de la miniaturisation des produits imposent de sévères contraintes de taille aux composants de protection. Les progrès de la céramique permettent désormais de construire des suppresseurs de tension transitoire avec des structures multicouches, ce qui entraîne des performances électriques améliorées et dans des tailles plus petites que les configurations de disques comparables. Les performances de tension de serrage et de courant de crête proches des suppresseurs de transitoires à diode Zener sont obtenues dans la taille de puce commune de 1206 (3.2 x 1.6 mm), soit un tiers de la taille des varistances à disque SMT ou des suppresseurs de diode Zener SMT.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Les améliorations apportées aux circuits intégrés ont entraîné une vitesse accrue et une sensibilité ESD accrue. Les nouveaux systèmes nécessitent plus que jamais une protection externe, mais les progrès de la technologie de montage en surface et de la miniaturisation des produits imposent de sévères contraintes de taille aux composants de protection. Les progrès de la céramique permettent désormais de construire des suppresseurs de tension transitoire avec des structures multicouches, ce qui entraîne des performances électriques améliorées et dans des tailles plus petites que les configurations de disques comparables. Les performances de tension de serrage et de courant de crête proches des suppresseurs de transitoires à diode Zener sont obtenues dans la taille de puce commune de 1206 (3.2 x 1.6 mm), soit un tiers de la taille des varistances à disque SMT ou des suppresseurs de diode Zener SMT.