Les nouveaux connecteurs poke-home horizontaux de la série 9296-400 approuvés UL ont le profil de hauteur le plus bas de l'industrie pour les fils 18-26AWG, peuvent également s'accoupler avec des broches de cavalier de 1 mm de diamètre, sont disponibles avec 1 à 6 broches sur un pas de 4 mm et sont évalué jusqu'à 600VAC/DC, 10A et 130°C.
FOUNTAIN INN, SC (7 avril 2022) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a élargi sa gamme de connecteurs fil à carte avec la sortie du nouveau modèle approuvé UL Connecteurs poke-home horizontaux à pas de 9296 mm série 400-4.
Les nouveaux connecteurs de la série 9296-400 sont conçus pour permettre la terminaison rapide, facile, économique et fiable de fils solides ou toronnés discrets de 18 à 26 AWG ou de broches de cavalier de 1 mm de diamètre dans une large gamme d'applications industrielles et commerciales. La série dispose d'un boîtier CMS compact, haute température et sans halogène avec le profil de hauteur le plus bas de l'industrie pour les fils 18-26AWG et un indice d'inflammabilité UL94 V-0. Il est disponible avec jusqu'à six contacts en bronze phosphoreux à double faisceau, étamés de 2.5 mm, robustes et éprouvés, au pas de 4 mm, et avec des boîtiers en nylon chargé de verre UL94 V-0 dans huit couleurs différentes. Il est également disponible avec une fenêtre de visibilité en option pour permettre la vérification visuelle de l'insertion complète du fil et avec des trous de passage en option au lieu d'arrêts de fil pour permettre l'accouplement avec Broches de cavalier de 10 mm de diamètre série 9296-1 de KYOCERA AVX.
Les nouveaux connecteurs poke-home horizontaux au pas de 9296 mm de la série 400-4 prennent en charge une simple insertion de fil par dénudage et poke-home et une extraction de fil par torsion et traction, permettant une terminaison facile en usine et sur le terrain, et offrent une répétabilité élevée, une stabilité mécanique maximale, et une résistance de rétention de fil exceptionnelle dans une large gamme d'applications industrielles et commerciales, notamment les commandes de machines, les moteurs, les entraînements, les solénoïdes, les capteurs, les ventilateurs et les pompes, les commandes de bâtiments commerciaux allant des capteurs aux systèmes d'incendie et de sécurité, les compteurs de réseaux intelligents, les disjoncteurs et panneaux et ampoules LED, luminaires, signalisation et lampadaires. Ils sont évalués pour jusqu'à 600 VCARMS ou VCC, 6 à 10 A UL, 4 à 8 A cUL, des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +130 °C et cinq cycles d'accouplement. Le délai de livraison de la série est actuellement de neuf semaines.
« Les nouveaux connecteurs poke-home de la série 9296-400 ajoutent plusieurs nouvelles combinaisons d'orientations, de nombres de broches, de pas, de tailles AWG et de courants nominaux à notre gamme déjà étendue de connecteurs fil-à-carte pour les applications industrielles et commerciales », a déclaré Joe Falcone, directeur du marketing mondial pour KYOCERA AVX. « La nouvelle série est disponible avec jusqu'à six contacts en bronze phosphoreux durables, à haute résistance et haute fiabilité avec placage en étain sans plomb, soit trois contacts de plus que la plupart des solutions concurrentes et, comme le reste de notre gamme de connecteurs, peut être personnalisé pour répondre aux exigences uniques des applications.
Pour plus d'informations sur les nouveaux connecteurs poke-home horizontaux à pas de 9296 mm de la série 400-4 de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter Electronique Digi-Key, Farnell, une parure de bijoux de mariage, des Mouser Electronics.
Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.kyocera-avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, Suivez nous sur LinkedIn, Twitter, une parure de bijoux de mariage, des Instagram, aimez-nous sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.