Les nouveaux contacts traversants verticaux STRIPT™ de la série 9296-11X offrent de précieuses économies de coûts et d'espace, prennent en charge la flexibilité de conception et terminent de manière fiable les fils solides et toronnés de 12 à 18 AWG. Les applications idéales incluent les commandes de machines, les commandes de bâtiments, l'éclairage LED et les appareils électroménagers.
FOUNTAIN INN, SC (13 septembre 2023) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé le nouveau Contacts traversants verticaux STRIPT™ série 9296-11X pour fils 12-18AWG.
Les nouveaux contacts traversants verticaux de la série 9296-11X élargissent encore le portefeuille de contacts conviviaux de l'entreprise. contacts à domicile et connecteurs. Cet ajout porte le total du portefeuille à 10 séries, dont deux — cette série et Contacts série 9296-000 - peut désormais prendre en charge des calibres de fil plus grands et des courants nominaux plus élevés.
Les contacts poke-home STRIPT de KYOCERA AVX sont des solutions à contact unique de pointe, approuvées UL, qui offrent des performances équivalentes ou améliorées par rapport aux solutions de connecteurs complètes, mais sont plus économiques en raison de l'absence d'isolant, ce qui permet d'économiser sur les coûts de matériaux. Leurs performances impressionnantes et rentables s'étendent même aux environnements industriels difficiles, où ils ont fait leurs preuves sur le terrain depuis plus de 10 ans.
La conception de contact à poke-home STRIPT sans isolant comprend des contacts en boîtier à double faisceau à haute force qui capturent de manière fiable les fils solides et toronnés, offrent une résistance de rétention de fil maximale et présentent une stabilité mécanique robuste. Il permet également de gagner de l'espace sur la carte et/ou de la hauteur et prend en charge un placement flexible de la carte, ce qui peut être avantageux pour les conceptions électroniques haute densité d'aujourd'hui.
Les nouveaux contacts poke-home verticaux STRIPT série 9296-11X ont une construction traversante à montage en surface équipée de contacts en boîtier en bronze phosphoreux étamé pur. Cette construction permet aux utilisateurs de terminer rapidement, facilement et de manière fiable des fils solides ou toronnés de 12 à 18 AWG en poussant simplement le fil dans le contact.
La série 9296-11X est conçue pour supporter jusqu'à 20 A, 300 V CA eff. ou l'équivalent CC, et des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +130 °C. Elle est conforme aux normes de sécurité UL 1977 et à la directive RoHS pour prendre en charge une large compatibilité avec les applications. Les applications idéales pour cette série incluent les commandes de machines, telles que les moteurs, les entraînements, les solénoïdes, les capteurs, les blocs-batteries, les ventilateurs et les pompes ; contrôles de bâtiments commerciaux, alarmes de sécurité et d'incendie et capteurs ; Luminaires LED, signalisation et lampadaires ; et les appareils électroménagers, tels que les aspirateurs et les nettoyeurs à vapeur, les machines à laver et les sèche-linge.
Les contacts poke-home verticaux de la série 9296-11X sont conditionnés sur bande et bobine pour un placement CMS automatisé et sont actuellement disponibles avec un délai de livraison de huit semaines.
« Nous sommes très heureux d'élargir davantage notre portefeuille de connectivité poke-home convivial et éprouvé sur le terrain avec les nouveaux contacts intégrés à la carte poke-home verticaux STRIPT série 9296-11X », a déclaré Perrin Hardee, responsable marketing produit, KYOCERA AVX. . « Cette nouvelle série prend en charge la terminaison simple et fiable de fils massifs et toronnés plaqués et non plaqués de 12 à 18 AWG sans soudure et permet d'obtenir des connexions robustes évaluées jusqu'à 20 A et éprouvées pour résister aux dangers des environnements industriels difficiles. Il offre également des économies immédiates, des économies d'espace et une flexibilité de conception qui peuvent être cruciales pour obtenir la fonctionnalité souhaitée des appareils avec des PCB densément peuplés.
Pour plus d'informations sur les nouveaux contacts traversants verticaux STRIPT™ série 9296-11X de KYOCERA AVX pour fils 12-18AWG, veuillez cliquer sur le bouton de détails du produit ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter DigiKey, Mouser, Farnell et Électronique du futur. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.