Les nouveaux contacts de compression carte à carte à ressort de la série 9258 offrent aux OEM de tous les secteurs une combinaison compétitive de flexibilité, d'économie, de performances et de durabilité.
FOUNTAIN INN, SC (27 février 2025) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé les nouveaux contacts de compression carte à carte à ressort de la série 9258-100.
Conçus pour fournir des fonctionnalités de connecteur complètes dans un format miniature, discret et à contact unique qui prend en charge le placement flexible des circuits imprimés, les nouveaux contacts de compression carte à carte à ressort de la série 9258-100 aident les OEM de tous les secteurs à réduire la taille et les coûts sans compromettre les performances.
Ces contacts en alliage de cuivre haute résistance, homologués UL, sont actuellement disponibles avec trois profils de hauteur déviés allant de 1.00 mm à 3.75 mm pour maximiser l'adéquation des applications et avec jusqu'à 0.4 µm de placage or pour maximiser l'intégrité du signal, la fiabilité et la durabilité. Ils sont également conçus pour résister de manière robuste à des chocs allant jusqu'à 50 g, à des vibrations aléatoires de 2.7 g et à 2,500 6 cycles d'accouplement et sont fournis en bande et en bobine pour un assemblage CMS facile. La série est conçue pour supporter jusqu'à 600 A, 40 VCA RMS ou l'équivalent CC et des températures de fonctionnement allant de -125 °C à +XNUMX °C.
Les applications idéales incluent les appareils portables et portables industriels robustes, les connexions carte à carte dans les applications d'alimentation ou de signal traditionnelles et les connexions à la terre entre les PCB ou les boîtiers.
« Les nouveaux contacts à compression carte à carte à ressort de la série 9258-100 offrent une flexibilité et des performances supérieures dans un format à contact unique peu encombrant et économique qui maintient les connexions de manière fiable même en cas d'exposition à des chocs et vibrations extrêmes », a déclaré Perrin Hardee, responsable marketing produit chez KYOCERA AVX. « Ce sont également les plus petits contacts à ressort du marché pour les connecteurs de batteries portables. »
« Ces nouveaux connecteurs sont basés sur nos technologies éprouvées sur le terrain Contacts à compression simples à profil ultra-plat de la série 9155 « Nous sommes fiers de nos 30 années d'expérience dans la conception et le développement de contacts de compression individuels qui offrent une fonctionnalité et des performances complètes de connecteur dans une large gamme d'applications industrielles, grand public, médicales, automobiles et marines, notamment la robotique, les téléphones portables, les tablettes, les objets connectés et les glucomètres portables », a-t-il poursuivi. « Nous sommes donc très heureux de les lancer sur le marché, où ils aideront certainement les OEM à surmonter plusieurs défis de conception courants. »
Pour plus d'informations sur la nouvelle Contacts à compression carte à carte à ressort série 9258-100 or la gamme complète de contacts KYOCERA AVX certifiés UL de STRIPT, y compris d'autres cartes à cartes batterie et empileur Pour les contacts de compression, veuillez visiter les liens intégrés ici. Pour commander, veuillez visiter Mouser Electronics, DigiKey, Farnell, Future ou TTI. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, X (Twitter) et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.