KYOCERA AVX lance les premiers connecteurs de bord de carte à double entrée du secteur

Les nouveaux connecteurs de bord de carte verticaux à double entrée de la série 9159-800 offrent également leur profil de hauteur au-dessus de la carte le plus bas et offrent aux clients des secteurs de l'automobile, du transport, de la fabrication industrielle, de l'électronique grand public et des produits blancs des économies d'espace, de la flexibilité et des performances de haute fiabilité.
Série 9159-800

FOUNTAIN INN, SC (30 octobre 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a élargi sa gamme de connecteurs de bord de carte verticaux avec la sortie des nouveaux connecteurs de bord de carte à double entrée de la série 9159-800 — les premiers connecteurs de bord de carte à double entrée du secteur et les connecteurs de bord de carte à profil le plus bas du portefeuille KYOCERA AVX.

Conçus pour satisfaire la demande croissante de connecteurs de bord de carte sur l'ensemble du marché et la demande persistante de connecteurs compacts et peu encombrants sur l'ensemble du marché, les nouveaux connecteurs de bord de carte à double entrée de la série 9159-800 présentent un nouveau format compact équipé de 4 à 20 contacts de compression en cuivre-béryllium haute résistance éprouvés sur le terrain de la société, disposés sur deux rangées avec un pas serré de 1 mm. Les contacts de compression plaqués or de la série permettent une installation facile et sans soudure et présentent une excellente capacité de transport de courant pour leur taille, jusqu'à 2 A par contact. Ils présentent également une faible résistance de contact et offrent des performances électriques et mécaniques hautement fiables, parfaitement adaptées à une utilisation dans des environnements difficiles. De plus, la conception unique de la série prend en charge les configurations d'accouplement à entrée supérieure et inférieure pour offrir une large compatibilité d'application et un montage encastré traversant pour offrir le profil de hauteur au-dessus de la carte le plus bas du secteur, à savoir seulement 3.5 mm.

Les applications idéales pour ces connecteurs de bord de carte verticaux à double entrée et à petit facteur de forme s'étendent à l'ensemble des secteurs de l'automobile, du transport, de la fabrication industrielle, de l'électronique grand public et des produits blancs et incluent les systèmes d'infodivertissement automobile et l'électronique de carrosserie, les équipements d'automatisation, les capteurs, les rideaux lumineux, les systèmes de maison intelligente et les gros appareils électroménagers.

Les nouveaux connecteurs de bord de carte à double entrée de la série 9159-800 sont dotés d'isolateurs blancs, remplis de verre, haute température, ignifuges (UL94 V-0) et sans halogène, équipés d'épaulements d'arrêt pour assurer un positionnement correct des pastilles et de 4 à 20 contacts de compression en cuivre-béryllium plaqués or et étain sur nickel haute résistance, évalués à 2 A par contact et à une durabilité de 50 cycles. Ils sont évalués à 150 VCA RMS ou l'équivalent CC et à des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +125 °C et conçus pour s'accoupler avec des circuits imprimés de 1.6 mm d'épaisseur avec des pastilles plaquées or, à condition qu'il ne s'agisse pas de circuits imprimés à noyau métallique. Ils sont également conformes aux normes UL et RoHS et fournis sur un emballage en bande et en bobine pour un traitement automatisé.

« Nous sommes ravis d'étendre notre gamme de produits de connecteurs de bord de carte verticaux avec l'ajout des nouveaux connecteurs de bord de carte à double entrée de la série 9159-800 », a déclaré Marc Actis, Senior Marketing Manager – Interconnect, KYOCERA AVX. « Nos produits de connecteurs de bord de carte s'appuient sur des décennies de recherche et développement de pointe et sur des performances éprouvées sur le terrain dans une grande variété d'applications couvrant de nombreux secteurs. Au cours des cinq dernières années, nous avons constaté un intérêt croissant pour les connecteurs de bord de carte de la part de clients de nombreux secteurs, et ce dernier ajout à notre gamme offre à ces clients une combinaison imbattable d'économies d'espace, de flexibilité et de performances. »

Pour plus d'informations sur la nouvelle Connecteurs de bord de carte à double entrée série 9159-800 ou le portefeuille complet de Connecteurs de bord de carte verticaux KYOCERA AVX, veuillez visiter les liens intégrés ici. Pour commander, veuillez visiter Mouser Electronics et DigiKey. Pour demander des tests supplémentaires, des isolants de couleurs différentes ou un nombre de broches différent, veuillez contacter perrin.hardee@kyocera-avx.com. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, X (Twitter) et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.