Les nouveaux connecteurs linéaires à double extrémité série 9159-7X0 offrent une fiabilité électrique et mécanique élevée, une intégrité de signal élevée et une durabilité élevée dans les applications industrielles et d'éclairage en environnement difficile.
FOUNTAIN INN, S.C. (11 décembre 2023) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé les nouveaux connecteurs linéaires à double extrémité de la série 9159-7X0 avec ressort. Contacts.
La nouvelle série 9159-7X0 est le dernier ajout à la gamme KYOCERA AVX de connecteurs linéaires bord de carte et le premier à présenter son système de contact à ressort robuste en cuivre-béryllium, dont il a été prouvé qu'il offre une fiabilité électrique et mécanique élevée, une intégrité de signal élevée et une durabilité élevée dans les applications en environnements difficiles. Ce système de contact à ressort éprouvé, combiné à la commodité d'une conception de bord de carte d'accouplement à double extrémité, monobloc et sans soudure, et à la polyvalence permise par ses diverses configurations et placages, rend la série 9159-7X0 idéale pour l'accouplement linéaire de PCB. dans les applications industrielles difficiles, d'éclairage LED, d'éclairage automobile et d'éclairage de transport.
La série est disponible dans des configurations côté ouvert et fermé avec des isolateurs haute température UL94 V-0 blancs ou noirs, cinq variantes de contact (4, 6, 8, 10 et 12 positions), un placage de contact en or ou en étain sur nickel, et courants nominaux jusqu'à 2A par contact. Il est conçu pour s'accoupler avec des PCB de 1.5 mm d'épaisseur (± 0.15 mm) avec des plots plaqués or ou étamés et évalué pour 150 VACrms ou l'équivalent DC, jusqu'à 1,000 20 cycles avec des contacts plaqués or (jusqu'à 40 avec de l'étain), et des températures de fonctionnement allant de -130°C à +9159°C. La série 7-0X1,000 est également conforme aux normes UL et RoHS et peut être personnalisée pour répondre aux spécifications des clients. Les pièces sont expédiées en vrac à raison de XNUMX XNUMX par sac.
« Notre nouvelle série 9159-7X0 offre aux clients des marchés exigeants de l'éclairage industriel et LED, de l'automobile et des transports des solutions carte à carte linéaires monobloc robustes, faciles à installer et offrant de manière fiable des performances électriques et mécaniques exceptionnelles. » a déclaré Jiri Vojacek, chef de produit, KYOCERA AVX. « Notre système de contacts en cuivre-béryllium haute résistance s'appuie sur plus de 25 ans d'expérience dans les connecteurs à compression et a fait ses preuves dans une large gamme d'applications critiques et dans des environnements difficiles. Et bien que la nouvelle série 9159-7X0 soit notre premier connecteur coplanaire doté de contacts à ressort, nous proposons la plus large gamme de connecteurs standards horizontaux et verticaux disponibles sur le marché, de sorte que cet élément de conception a également fait ses preuves. »
Pour plus d'informations sur les nouveaux connecteurs linéaires à double extrémité avec contacts à ressort de la série 9159-7X0 de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton Détails du produit ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter DigiKey, Mouser et Farnell. Pour plus d'informations sur la gamme de connecteurs linéaires de bord de carte de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton d'offre de produits linéaires de bord de carte ci-dessous. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.