La nouvelle série 9159-650 comprend deux fois plus de contacts à compression BeCu plaqués or et éprouvés que la série 00-9159 sur laquelle elle est basée, dans à peu près le même facteur de forme et étend le courant nominal à 2.5 A par contact pour offrir une fiabilité et une fiabilité exceptionnelles. performances élevées d'intégrité du signal dans les applications automobiles, industrielles et d'éclairage en environnements difficiles.
FOUNTAIN INN, SC (11 avril 2022) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a étendu sa gamme de solutions de connecteurs monobloc bord de carte avec l'ajout de les nouveaux connecteurs de bord de carte verticaux à double rangée et entrée par le haut de la série 9159-650. Conçue pour fournir des fonctionnalités significatives dans une large gamme d'applications automobiles, industrielles et d'éclairage perpendiculaires à couplage de circuits imprimés avec des environnements de fonctionnement difficiles, la nouvelle série 9159-650 est dotée d'un isolant thermoplastique haute température classé pour les performances d'inflammabilité UL94 V-0 et équipé avec le système de contact à compression éprouvé de KYOCERA AVX, qui utilise des contacts en cuivre-béryllium (BeCu) plaqués or pour garantir une haute fiabilité et des performances d'intégrité du signal élevée dans des conditions même difficiles et est soutenu par plus de 25 ans de déploiement réussi dans un large gamme d'applications électroniques exigeantes.
Les nouveaux connecteurs de bord de carte verticaux, à double rangée et à entrée supérieure de la série 9159-650 sont disponibles avec quatre à 12 contacts évalués pour 2.5 A chacun et disposés dans une configuration décalée à double rangée qui permet deux fois le nombre de positions de contact dans à peu près le même petit facteur de forme que le Connecteurs de bord de carte verticaux, à une rangée, à entrée par le haut, série 00-9159, qui ont fait leurs preuves sur le terrain dans les applications automobiles, industrielles et d'éclairage robustes depuis leur introduction sur le marché en 2013. Ils acceptent également les PCB d'accouplement de 1.6 mm d'épaisseur avec des plages plaquées or et offrent des options pour la polarisation, auquel cas le PCB d'accouplement la disposition est modifiée pour former une clé qui empêche une insertion incorrecte et une compatibilité avec les équipements automatisés de prélèvement et de placement et de terminaison SMT, auquel cas le ruban Kapton est appliqué avant l'enroulement. De plus, les nouveaux connecteurs verticaux à double rangée et à entrée supérieure de la série 9159-650 sont conçus pour 300 V CA et 10 cycles à des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +125 °C.
"AVX produit depuis plus de 25 ans une technologie de contact de compression éprouvée pour fournir des performances de haute fiabilité et d'intégrité de signal élevée dans des applications critiques et difficiles et est fière d'offrir non seulement l'une des gammes standard les plus larges de lignes horizontales et verticales. solutions de connecteurs de bord de carte disponibles dans l'industrie, mais de continuer à innover en réponse aux lacunes du marché », a déclaré Jiri Vojacek, chef de produit pour KYOCERA AVX. « Nous avons développé les nouveaux connecteurs verticaux de bord de carte à double rangée et entrée par le haut de la série 9159-650 pour répondre à la demande croissante de l'industrie pour des connecteurs de bord de carte compacts et robustes avec plus de contacts en tirant parti d'une conception de contacts décalés qui offre le double de contacts dans à peu près le même facteur de forme que les solutions à une rangée existantes de la série 00-9159 et, pour les applications dans lesquelles ces solutions et d'autres solutions standard de bord de carte ne suffisent toujours pas, offrent également des solutions semi et entièrement personnalisées conçues pour satisfaire pratiquement tous besoins des applications.
Pour plus d'informations sur les nouveaux connecteurs verticaux de bord de carte à double rangée, entrée par le haut, série 9159-650 de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter Arrow Electronics, Avnet, Digi-Key Electronics, Future Electronics, Mouser Electronics, Newark, Rutronik24 ou TTI, Inc. Pour plus d'informations sur les connecteurs carte à carte, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/products/connectors/board-to-board/.
Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.kyocera-avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, Suivez nous sur LinkedIn, Twitter et Instagram, aimez-nous sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.