La nouvelle série 9159-600 répond à la nouvelle demande des clients pour une solution traversante monobloc pour les PCB double face et à la demande persistante des clients pour des connecteurs de bord de carte compacts, robustes, fiables et économiques avec plus de contacts.
FOUNTAIN INN, SC (29 février 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a encore élargi sa gamme de connecteurs monobloc bord de carte avec le lancement de les nouveaux connecteurs bord de carte traversants inversés à double rangée série 9159-600.
Développé comme une extension du Série 9159-500 connecteurs de bord de carte traversants inversés à une rangée, la nouvelle série 9159-600 répond à la demande des clients pour une solution de carte traversante inversée en une seule pièce pour les PCB double face et est actuellement unique sur le marché. Ces nouveaux connecteurs de bord de carte traversants inversés à double rangée sont dotés de contacts décalés qui permettent de doubler le nombre de positions (4 à 12 contre 2 à 6) dans un facteur de forme de taille similaire et offrent de précieuses économies d'espace, des économies de coûts et des performances élevées. performances de fiabilité.
La série 9159-600 offre également plusieurs autres fonctionnalités qui offrent des avantages significatifs dans les applications nécessitant un accouplement perpendiculaire des PCB, notamment dans les secteurs de l'automobile, des transports et de l'éclairage LED, ainsi que dans les applications industrielles et médicales, telles que les équipements de diagnostic et de test et les appareils portables. Par exemple, son système de contact éprouvé en cuivre-béryllium (BeCu) plaqué or sur nickel à haute résistance fournit un courant nominal complet de 2.5 A par contact pour une fiabilité améliorée dans les environnements difficiles. Sa conception traversante à profil bas (2.85 mm au-dessus de la carte) prend en charge les applications avec des contraintes de hauteur minimales du côté d'accouplement du PCB et n'interfère pas avec les LED. De plus, sa configuration de contacts décalés évite les courts-circuits et les dommages aux contacts lors de l'insertion et du retrait des PCB correspondants, et il est approuvé selon les normes de sécurité UL1977.
Les nouveaux connecteurs bord de carte traversants inversés série 9159-600 sont conçus pour les circuits imprimés d'accouplement de 1.6 mm d'épaisseur avec des plots plaqués or et sont évalués pour 2.5 A par contact, 300 V CA, 10 cycles d'accouplement et des températures de fonctionnement allant de -40 °C. C à +125°C. Il est doté d'isolateurs en nylon UL94 V-0 blancs, chargés de verre, haute température, équipés de 4, 6, 8, 10 ou 12 contacts, d'un placage or sur le nez et d'un étamage mat sans plomb sur les queues, et il est emballé sur bande et bobine en quantités de 700.
« Nous avons développé les nouveaux connecteurs de bord de carte traversants inversés série 9159-600 pour répondre à la nouvelle demande des clients en faveur d'une solution traversante monobloc pour les circuits imprimés double face et à la demande persistante des clients pour des solutions compactes, robustes, fiables et économiques. des connecteurs de bord de carte efficaces avec plus de contacts, ce que nous avons obtenu en tirant parti de notre système éprouvé de contacts à compression en cuivre-béryllium et d'une conception de contacts décalés qui offre le double du nombre de contacts dans à peu près le même facteur de forme que les connecteurs à une rangée existants de la série 9159-500 ", a déclaré Perrin Hardee, responsable du marketing produit, KYOCERA AVX. « KYOCERA AVX produit depuis plus de 25 ans une technologie de contact par compression éprouvée pour offrir des performances de haute fiabilité et d'intégrité du signal élevée dans les applications en environnement difficile, et nous sommes fiers d'offrir l'une des gammes standard les plus larges de supports horizontaux et verticaux. connecteurs de bord de carte disponibles dans l'industrie, ainsi que de continuer à innover pour combler les lacunes du marché et faciliter la vie de nos clients.
Pour plus d'informations sur les nouveaux connecteurs de bord de carte traversants inversés à double rangée série 9159-600 de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton de détails du produit ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter DigiKey, Mouser et Farnell. Pour plus d'informations sur la gamme de connecteurs carte à carte perpendiculaires de KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/products/connectors/board-to-board/perpendicular-motherdaughter/. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.