Désormais disponibles avec deux à huit positions, les connecteurs de batterie de la série 9155-800 offrent une gamme plus large de capacités de signal et de courant en plus d'un accouplement sans erreur et de performances éprouvées dans les applications industrielles, médicales et électroniques grand public difficiles.
FOUNTAIN INN, SC (29 janvier 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a étendu sa gamme robuste et extrêmement conviviale 9155-800 vertical-mate, 2.0 connecteurs de batterie à pas de mm avec l'ajout de nouveaux modèles à sept et huit positions pour satisfaire la demande des clients pour des capacités de signal et de courant plus élevées. Ces nouveaux ajouts élargissent également sa famille de connecteurs de batterie 9155, qui offrait déjà la plus large sélection de connecteurs de batterie standard du marché.
Connecteurs de batterie verticaux à pas de 9155 mm série 800-2.0 de KYOCERA AVX présentent une géométrie de contact unique qui dévie proprement lorsqu'un module, un connecteur homologue ou un PCB est poussé verticalement en position, permettant un engagement vertical complet dans les modules enfichables sans risque d'endommagement des contacts. Les connecteurs de batterie traditionnels exigent que les utilisateurs engagent les contacts avant de faire pivoter le module d'accouplement ou le PCB en position pour éviter de manière fiable tout dommage aux contacts. Ce n’est pas le cas de la série 9155-800. En fait, les utilisateurs peuvent connecter ces connecteurs sous n'importe quel angle sans endommager les contacts par inadvertance.
Les connecteurs de batterie à raccordement vertical de la série 9155-800, au pas de 2.0 mm, présentent une conception de contact à faisceau de balayage extrêmement indulgente et une fonction anti-accroc qui protège de manière fiable les contacts contre les dommages lors de la déviation et également lorsqu'ils sont statiques. La série comprend également des contacts en cuivre-béryllium plaqué or (BeCu) ultra-robustes et fiables qui offrent d'excellentes performances électriques et mécaniques pendant plus de 5,000 XNUMX cycles d'accouplement, ainsi que des bossages de positionnement en plastique et des languettes d'ancrage SMT qui maximisent la stabilité mécanique du connecteur en haute température. -environnements de chocs et de vibrations.
Une autre caractéristique unique de la série 9155-800 est qu'elle est compatible avec les circuits de signal et d'alimentation. Ainsi, la gamme nouvellement élargie de nombre de broches, qui s'étend désormais de deux à huit positions, offre aux utilisateurs une gamme plus large de capacités de signal et de courant.
Les connecteurs de batterie à raccordement vertical de la série 9155-800, au pas de 2.0 mm, sont également dotés d'isolateurs en nylon 94 noirs chargés de verre ignifuges (UL0 V-46), de contacts BeCu avec 0.4 µm ou 0.8 µm d'or sur nickel sélectif. placage (dont le premier convient à la plupart des applications commerciales et industrielles et le second convient aux applications dans des environnements difficiles) et des queues d'étain pur. Ils sont évalués pour 125 VCA ou l'équivalent CC ; 1.5A ou 2A, selon le nombre de positions (respectivement cinq à huit et deux à quatre) ; et des températures de fonctionnement allant de -40°C à +125°C. Ils sont également conformes à la directive RoHS et expédiés en quantités de 1,000 330 sur des bobines de XNUMX mm de diamètre.
Les applications idéales pour les connecteurs de batterie à raccordement vertical au pas de 9155 mm de la série 800-2.0 s'étendent sur les marchés de l'électronique industrielle, médicale et grand public et incluent les appareils portatifs qui nécessitent une station d'accueil ou un support, tels que des stations de charge, des appareils de surveillance des patients, des appareils industriels. appareils avec modules enfichables ou programmables et équipements Internet avec batterie de secours.
« Les connecteurs de batterie traditionnels avec des géométries de contact à angle droit et des contacts exposés nécessitent que les modules enfichables soient insérés selon un angle puis tournés vers le bas pour éviter d'endommager les contacts. Et même si cela peut sembler insignifiant, l'étape supplémentaire requise pour réussir l'accouplement des connecteurs de batterie traditionnels augmente de moitié le risque de mauvais accouplement », a déclaré Perrin Hardee, responsable du marketing produit chez KYOCERA AVX. « Nos connecteurs de batterie à raccordement vertical de la série 9155-800, au pas de 2.0 mm, sont conçus pour garantir un accouplement correct sous n'importe quel angle et éliminer la possibilité d'endommager les contacts par inadvertance pendant le processus. Ils sont également compacts, électriquement flexibles et robustes, offrant aux utilisateurs des marchés de l'électronique industrielle, médicale et grand public une large gamme de solutions de connectivité fiables pour les circuits d'alimentation et de signal.
KYOCERA AVX produit des connecteurs de batterie depuis plus de 25 ans et ses Famille 9155 de connecteurs de batterie offre la plus large sélection de connecteurs de batterie standard disponibles sur le marché. La famille comprend une grande variété de séries de connecteurs robustes, à accouplement horizontal et vertical, parfaitement adaptés aux connexions carte à carte et à l'intégration de blocs-batteries. Les fonctionnalités supplémentaires de la famille 9155 incluent des contacts BeCu plaqués or ultra-fiables et robustes, éprouvés pour fournir des connexions de haute intégrité dans des environnements difficiles pour jusqu'à 15,000 XNUMX opérations d'accouplement et un emballage en bande et en bobine compatible avec les processus automatisés. La gamme peut également être personnalisée pour répondre aux exigences d'applications spécifiques.
Pour plus d'informations sur les nouveaux connecteurs de batterie verticaux à pas de 9155 mm de la série 800-2.0 de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton du produit ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter DigiKey et Mouser. Pour plus d'informations sur la gamme leader de connecteurs de batterie de KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/products/connectors/battery/. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.