KYOCERA AVX lance les premiers contacts à sertir STRIPT® en deux parties

Les nouveaux contacts à sertir STRIPT en deux parties de la série 9140-000 sont compacts, conviviaux et fiables, optimisés pour les applications commerciales, de transport, grand public et industrielles à espace restreint, et évalués jusqu'à 8 A.
Série 9140-000

FOUNTAIN INN, SC (14 janvier 2025) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé la nouvelle série 9140-000 de composants électroniques en deux parties. Bandelettes adhésives contacts à sertir.

Conçue pour fournir des connexions fil-à-carte compactes et fiables dans les applications d'éclairage commercial et de transport, d'électroménager, d'électronique grand public et industrielles avec des contraintes d'espace allant des cartes densément peuplées aux petits facteurs de forme, la nouvelle série 9140-000 présente une conception sans isolant approuvée UL qui utilise la technologie de contact à lame à enfoncer éprouvée de la société et mesure seulement 4.6 mm x 2.4 mm x 1.2 mm (L x l x H). En plus d'être compacts et discrets, les nouveaux contacts à sertir STRIPT en deux parties sont conviviaux et fiables, avec une conception polarisée qui empêche les erreurs d'accouplement, des contacts à enfoncer éprouvés qui fournissent jusqu'à 40 N de force de rétention et nécessitent aussi peu que 6 N de force d'insertion, et un loquet qui maintient les terminaisons à force de rétention élevée dans les environnements à chocs et vibrations élevés.

Le nouveau système d’ Contacts à sertir STRIPT en deux parties série 9140-000 Les connecteurs de câbles 22 à 28 AWG sont conçus pour supporter jusqu'à 8 A, 600 VCA RMS ou l'équivalent CC et des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +125 °C. Ils sont également dotés de réceptacles en alliage de cuivre étamé pur et de contacts à lame en laiton étamé sur nickel et sont conformes aux normes et réglementations UL, REACH et RoHS.

« Nous avons développé les nouveaux contacts à sertir STRIPT en deux parties de la série 9140-000 pour combler une lacune sur le marché. Nous sommes donc très impatients de les voir sortir », a déclaré Nick Lee, chef de produit – Interconnexion, KYOCERA AVX. « Ce sont les premiers contacts à sertir en deux parties de notre gamme STRIPT et, par rapport aux connecteurs à sertir en deux parties traditionnels, ils présentent des facteurs de forme plus petits, des valeurs nominales de courant plus élevées et une combinaison unique de force de rétention élevée et de faibles exigences de force d'insertion. »

Pour plus d'informations sur la nouvelle Contacts à sertir STRIPT en deux parties série 9140-000, un BANDE et contact poke-home portefeuilles, ou le portefeuille complet de Connecteurs fil-à-carte KYOCERA AVX, veuillez visiter les liens intégrés ici. Pour commander, veuillez visiter Mouser Electronics, DigiKey et Future Electronics. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, X (Twitter) et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.