Nouvelles varistances multicouches optimisées pour les systèmes d'alimentation automobile 48 V

Les MLV haute température de la série TransGuard VT, de qualité automobile, offrent une protection extrêmement fiable et rentable contre les transitoires électriques dans les applications automobiles, industrielles et de transport, y compris les véhicules électriques de tourisme et commerciaux, les vélos électriques, les scooters électriques, les voiturettes de golf et leurs stations de recharge.
Nouvelles varistances multicouches optimisées pour les systèmes d'alimentation automobile 48 V

FOUNTAIN INN, SC (4 mai 2026) – KYOCERA AVX, un fabricant mondial de premier plan de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a ajouté de nouvelles varistances multicouches (MLV) haute température de qualité automobile conçues pour les systèmes d'alimentation 48 V à sa série éprouvée TransGuard® VT, qui a été la première du secteur à proposer des MLV conçues pour un fonctionnement à 175 °C.

Les MLV haute température de qualité automobile de la série TransGuard VT sont des dispositifs semi-conducteurs céramiques à base d'oxyde de zinc (ZnO) qui combinent une protection bidirectionnelle contre les surtensions extrêmement fiable et des capacités d'atténuation EMI/RFI dans des boîtiers SMT compacts qui réduisent le besoin de MLCC discrets, ce qui permet de réaliser des économies sur le coût de la nomenclature et sur l'espace de la carte. Ces dispositifs de suppression de tension transitoire (TVS) supportent des températures de fonctionnement allant de -55 °C à +175 °C sans dégradation sur toute la plage et sont conformes aux normes AEC-Q200, IEC 61000-4-2 et ISO 10605. Ils présentent également une capacité de gestion du courant et de l'énergie élevée, une résistance aux impulsions multiples et un faible courant de fuite. Ils bénéficient de la classification la plus élevée en matière de décharge électrostatique (ESD) selon le modèle du corps humain (HBM) – Classe 6, ce qui signifie qu'ils peuvent résister de manière fiable à des ESD supérieures à 25 000 V – et du niveau de sensibilité à l'humidité le plus faible – MSL 1, ce qui signifie qu'ils ont une durée de vie illimitée dans les conditions spécifiées, ne nécessitent aucune procédure particulière d'emballage ou de manipulation à sec et n'ont pas besoin d'être étuvés avant le brasage par refusion.

Les applications idéales pour les MLV de la série TransGuard VT comprennent la protection des applications automobiles, industrielles et de transport à haute température contre les décharges électrostatiques, les décharges de charge et les pics de tension causés par les moteurs CA et CC, les moteurs thermiques, les radiateurs, les relais, les démarreurs de secours, les alimentations sans interruption (ASI) et le forage en fond de puits.

Les nouveaux systèmes 48V de la série VT MLV Ces condensateurs sont conçus et testés pour une utilisation dans les véhicules à moteur équipés d'alimentations 48 V, supportent des températures de fonctionnement jusqu'à 150 °C et sont conformes à la norme VDA-320. Ils sont actuellement disponibles en cinq formats de puce EIA (0805, 1206, 1210, 1812 et 2220) et sont compatibles avec une tension de fonctionnement de 56 V CC ou 40 V CA, un écrêtage de 100 à 110 V, un démarrage d'urgence de 48 V, un courant de 30 à 1 500 A, une dissipation d'énergie transitoire de 0.2 à 9 J et des capacités de 80 à 2 800 pF. Ils sont particulièrement adaptés aux véhicules électriques (vélos, scooters, voiturettes de golf, véhicules particuliers et utilitaires) et à leurs bornes de recharge.

Plusieurs références de MLV de la série TransGuard VT — y compris quelques-unes des nouvelles MLV de la série VT du système 48 V — sont également disponibles avec les terminaisons FLEXITERM® éprouvées de KYOCERA AVX, conçues pour résister à de fortes vibrations, à une flexion mécanique de la carte allant jusqu'à 5 mm et à 3 000 cycles de température jusqu'à 150 °C sans aucune fissure interne, ce qui dépasse largement l'exigence de test AEC-Q200 de 1 000 cycles jusqu'à 125 °C.

Parmi les autres attributs communs à tous les MLV de la série TransGuard VT, on retrouve des terminaisons étamées mates à 100 % conformes à la norme RoHS avec barrières en nickel et un emballage en bande et bobine contenant 1 000, 4 000 ou 10 000 pièces.

La gamme complète de la série TransGuard VT est actuellement disponible en six tailles de boîtier allant de 0603 à 2220 et est conçue pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à 150 °C (VTA3) ou 175 °C (VTA7), des tensions de fonctionnement allant de 12 à 56 V CC et de 4 à 40 V CA, des tensions de blocage allant de 32 à 110 V, des tensions de démarrage allant de 20 à 48 V, de 20 à 2 150 A, des transitoires de 0.1 à 9.0 J et des valeurs de capacité allant de 60 à 2 800 pF.

« Nos MLV haute température de la série TransGuard VT, éprouvés et fiables, de qualité automobile, offrent une excellente protection bidirectionnelle contre les surtensions et une atténuation des interférences électromagnétiques (EMI/RFI) dans un seul boîtier CMS. Ils présentent les températures de fonctionnement nominales les plus élevées du secteur des MLV et ne nécessitent aucune réduction de puissance sur la plage de températures spécifiée », a déclaré Perrin Hardee, responsable marketing produit chez KYOCERA AVX. « Ils sont également extrêmement fiables et économiques. Nous sommes donc ravis d'étendre les avantages de cette série en termes de coût et de performance à nos clients du secteur automobile grâce au lancement des nouveaux MLV de la série VT pour les systèmes 48 V. Compte tenu du nombre croissant de systèmes électroniques automobiles sensibles et de la grande variété de transitoires dans les environnements automobiles difficiles à haute température, ces nouveaux MLV contribueront à résoudre de nombreux problèmes courants. »

Pour plus d'informations sur Vannes de transfert de charge (MLV) haute température de qualité automobile TransGuard série VT, dont des les nouveaux systèmes 48V de la série VT MLV, la gamme complète de varistances multicouches KYOCERA AVXVeuillez consulter les liens intégrés ici ou nous contacter. circuitprotection@kyocera-avx.comPour commander, veuillez consulter les sites de Mouser Electronics et DigiKey.

Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, X (Twitter), ainsi Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.