FOUNTAIN INN, SC (9 février 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a présenté les nouveaux condensateurs à puce polymère conducteurs automobiles robustes de la série TCQ. Qualifiée selon la spécification AEC-Q200 de l'Automotive Electronics Council pour les composants passifs, la série TCQ répond aux tests exigeants de stabilité à vie à 125 °C et aux tests de polarisation d'humidité de l'AEC à 85 °C et 85 % d'humidité relative pendant 1,000 XNUMX heures maximum.
« Les tests de stabilité de durée de vie et de polarisation d'humidité AEC-Q200 sont notoirement difficiles à réussir pour les condensateurs polymères en raison des limitations inhérentes aux matériaux. En tant que tel, nous avons basé nos nouveaux condensateurs à puce polymère conducteurs automobiles série TCQ sur nos condensateurs à puce polymère conducteurs professionnels éprouvés et de haute fiabilité de la série TCR, apportant plusieurs améliorations critiques aux processus de matériau, de conception et de fabrication afin d'offrir une endurance améliorée et une haute performance. stabilité et performances dans des environnements difficiles nécessaires pour obtenir la qualification AEC-Q200 », a déclaré Gordon Hoey, responsable mondial du marketing des produits automobiles chez AVX.
Les condensateurs à puce polymère conducteurs pour automobiles de la série TCQ sont dotés d'électrodes polymères conductrices, qui permettent un mode de défaillance bénigne dans les conditions d'utilisation recommandées, et présentent une fiabilité de base de 1 % toutes les 1,000 85 heures à 60 °C et une tension nominale avec une confiance de 0.1 %. La série offre également de faibles fuites CC (125 CV), une capacité élevée et des performances électriques stables à des températures de fonctionnement pouvant atteindre XNUMX °C dans des boîtiers petits et discrets, ce qui en fait des solutions idéales pour une grande variété d'espaces restreints, Applications automobiles, industrielles, de télécommunications et de convertisseurs DC/DC dans des environnements difficiles.
Compatibles sans plomb et conformes à RoHS, les nouveaux condensateurs pavés polymères conducteurs automobiles de la série TCQ sont actuellement disponibles en trois tailles de boîtier : 1210 (EIA Metric 3528-21), 2917 (EIA Metric 7343-31) et 2917 (EIA Metric 7343-20). ). La plage de tension complète de la série s'étend de 4 V à 35 V et les valeurs de capacité s'étendent de 4.7 μF à 220 μF avec une tolérance de capacité de ± 20 %. Les condensateurs de la série TCQ sont également compatibles avec la refusion 3x à 260°C et sont conçus pour des températures de fonctionnement allant de -55°C à +125°C. Fabriqués dans une usine certifiée ISO/TS 16949 conformément à la spécification AEC-Q200 de l'Automotive Electronics Council pour les composants passifs, les condensateurs de la série TCQ sont fournis avec des terminaisons 100 % en étain sur des bobines de 7" ou 13", et le délai de livraison pour la série est de 10 cm. -12 semaines.
Pour plus d'informations sur les condensateurs pavés polymères conducteurs automobiles série TCQ d'AVX, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche technique du produit, aux catalogues et documents techniques pertinents, ainsi qu'au logiciel de modélisation. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous..