Nouvelle antenne LTE/LPWA haut débit universelle intégrée pour les applications CAT-M et NB-IoT

Compatibles avec tous les principaux opérateurs sans fil mondiaux, les nouvelles antennes disponibles dans le commerce ont un petit facteur de forme FR4 à profil bas avec la technologie IMD brevetée, des exigences réduites en matière de plan de sol et de zone d'exclusion, des capacités de réglage indépendantes, un rendement élevé, un gain, et isolation, et interférences minimales et offrent une couverture ultra-large bande de 600 à 2,700 XNUMX MHz

FOUNTAIN INN, SC (8 septembre 2020) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé une nouvelle antenne LTE/LPWA haut débit universelle intégrée (1004795) sous le nom de une solution standard prête à l'emploi conçue pour une polyvalence maximale. Compatibles avec tous les principaux opérateurs sans fil mondiaux et une variété de protocoles de communication courants, les nouvelles antennes répondent à la demande croisée en constante augmentation pour des antennes plus petites et plus fines avec des capacités de performance ultra-large bande de haute fiabilité et aident les OEM à réduire à la fois les coûts et les délais. -marché en éliminant les frais d'ingénierie et les temps de cycles prolongés associés aux solutions personnalisées.

Les nouvelles antennes universelles à large bande ont un petit facteur de forme FR4 à profil bas qui utilise la technologie brevetée Insulated Magnetic DipoleTM (IMD) pour répondre à des exigences de taille de plan de sol réduites et une petite zone d'exclusion pour une plus grande flexibilité de conception, des capacités de réglage indépendantes pour l'application. -Optimisation des performances spécifiques et caractéristiques de performances et d'isolation élevées pour une meilleure connectivité et un minimum d'interférences. Les antennes présentent également des caractéristiques de rendement élevé, de gain élevé et d'isolation élevée de 600 à 2,700 XNUMX MHz et, bien qu'elles soient parfaitement adaptées à une utilisation dans des applications qui exploitent les protocoles de communication CAT-M et Narrowband IoT (NB-IoT), y compris les appareils portables, compteurs intelligents, appareils médicaux, industriels et IoT, systèmes de communication machine à machine et FirstNet, terminaux de point de vente, systèmes de suivi et électronique automobile — ils prennent également en charge Sigfox, LoRa, Cellular LPWA, RPMA et Broadband LTE (OCTA-BAND).

Les antennes extrêmement polyvalentes et hautes performances mesurent seulement 36.0 mm (± 0.3 mm) de long, 9.0 mm (± 0.2 mm) de large et 3.2 mm (± 0.3 mm) de haut, pèsent 2.1 g et prennent en charge les fréquences de bande basse s'étendant de 600 à 1,000 1,700 MHz, les fréquences de bande haute s'étendant de 2,200 2,500 à 2,700 1004796 MHz et les fréquences de bande ultra haute s'étendant de 1004795 125 à 45 2 MHz. Elles sont également conformes à la directive RoHS et disponibles en version miroir (50) pour une flexibilité de conception encore plus grande et avec des cartes d'évaluation en option pour des tests faciles et efficaces. Les caractéristiques de performance typiques de l'antenne standard (2.4) sur un PCB de 1,710 mm x 2,220 mm comprennent une polarisation linéaire, une consommation d'énergie en forme d'onde continue (CW) de 0.9 W, une impédance de point d'alimentation asymétrique de 2,500 Ω, un gain de crête allant de 2,700 dBi (48 2,500-2,700 61 MHz) à 600 dBi (698 5.5-1 600 MHz), une efficacité moyenne allant de 698 % (2.5 1-1,710 2,200 MHz) à 600 % (2,700-4 MHz) et une correspondance VSWR allant de < XNUMX:XNUMX (XNUMX-XNUMX MHz) à < XNUMX:XNUMX (XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX MHz), « Nos nouvelles antennes LTE/LPWA à large bande universelles intégrées présentent une polyvalence supérieure pour les solutions prêtes à l'emploi, offrant des performances de haute fiabilité de XNUMX à XNUMX XNUMX MHz dans une vaste gamme d'applications sans fil dans « Les antennes CMS sont destinées aux applications médicales, industrielles, de télécommunications, de mise en réseau et d'électronique automobile », a déclaré Mohammed Abu-Naim, chef de produit RF chez AVX. « Leur format FRXNUMX miniaturisé répond aux demandes croissantes des différents marchés en matière d'économies de taille et de poids et exploite notre technologie IMD brevetée pour offrir des capacités de réglage indépendantes pour une optimisation des performances spécifiques à une large application. De plus, bien qu'elles soient parfaitement adaptées aux applications CAT-M et NB-IoT, les variantes standard et en miroir sont compatibles avec plusieurs autres protocoles de communication et avec tous les principaux opérateurs sans fil mondiaux, offrant ainsi aux OEM des économies importantes en termes de coût et de délai de mise sur le marché. » Les nouvelles antennes CMS sont expédiées dans un emballage en bande et en bobine compatible avec le traitement automatisé de pick-and-place et ont actuellement un délai de livraison de neuf semaines. Pour plus d'informations sur les nouvelles antennes LTE/LPWA à large bande universelles intégrées d'AVX, cliquez sur le bouton ci-dessous pour accéder à la fiche technique. Pour commander, veuillez visiter le Canal de distribution agréé AVX. Pour plus d'informations sur la vaste gamme de produits d'antennes standard et personnalisés d'AVX, veuillez visiter http://www.avx.com/products/antennas/ ou télécharger le Guide de sélection de l'antenne AVX. Pour obtenir de l'aide à la mise en œuvre, y compris les meilleures pratiques en matière de réglage d'antenne, veuillez cliquez ici. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, email enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.