Résumé:
La suppression de tension transitoire (TVS) basée sur des varistances multicouches (MLV) est conçue pour éviter d'endommager les appareils et circuits sensibles dus aux pointes de tension. Les dommages causés aux capteurs, aux circuits et aux composants électroniques peuvent désactiver des fonctions critiques, rendant un véhicule inutilisable jusqu'à ce que les réparations soient effectuées. Les sources de pointes de tension dommageables peuvent inclure les décharges électrostatiques (ESD ou choc statique), la tension secondaire induite par la foudre (ESD haute tension), les impulsions électromagnétiques, les surtensions dues à la commutation du moteur, les démarrages d'appoint, l'excitation des actionneurs de bobine de solénoïde, les arcs électriques dus à des défauts. et décharge de charge provenant de la commutation de l'alternateur. Lorsqu'un circuit ou un système électrique subit des pointes de tension dommageables, un MLV normalement éteint est activé et protège l'appareil en redirigeant la pointe vers la terre.
Publication:
Electronics360 (IEEE GlobalSpec)
Publié le:
11 décembre 2019