Technologie d'antenne de direction active multi-connectivité Multi-RAT pour IoT, Wi-Fi, LTE et 5G

Résumé:

Cet article présente un système d'antenne de direction active qui oriente intuitivement le faisceau pour obtenir le meilleur signal RF, obtenant ainsi une couverture omniprésente et une amélioration du débit. La direction du diagramme de rayonnement de l'antenne peut être arbitrairement tournée conformément aux éléments de réglage passifs et actifs. En utilisant le Wi-Fi 802.11ac ou Wi-Fi 5 comme exemple, les auteurs présentent une démonstration et un résultat expérimental d'un système de retour d'antenne de direction active et comment il peut améliorer la couverture et le débit. L'algorithme de détection et de contrôle du système d'antenne de direction active est applicable à différents protocoles de communication, ce qui le rend réalisable dans un scénario de technologie d'accès radio multiple (RAT) et de connectivité multiple avec agrégation de flux de trafic provenant de différentes sources telles que l'IoT, Wi-Fi 6. , et nouvelle radio de 5e génération (5G NR).

Publication:

IEEE Xplore®

Publié le:

26 janvier 2020

Lien vers l'article:

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9050041