Outils pour composants RF/micro-ondes


KYOCERA AVX propose des paramètres S pour tous les produits RF/micro-ondes proposés. Les fichiers de paramètres s sont au format Touchstone standard et peuvent être utilisés avec n'importe quel progiciel RF permettant à l'utilisateur de les importer. Ils sont extrêmement utiles lorsque vous essayez de modéliser un circuit avant le prototypage et peuvent vous faire gagner un temps précieux dès le début de votre cycle de conception.

Sélection technique

Logiciel d'aide à la conception

Tech Select® est un outil d'aide à la conception qui donne accès à tous les paramètres électriques et mécaniques des produits American Technical Ceramics (ATC). Il inclut les abaques de Smith, les paramètres S, le courant et la tension RF, la résistance ESR, le coefficient Q, les impédances, etc. Les paramètres RF peuvent être obtenus aux fréquences saisies par l'utilisateur. En sélectionnant et en triant les paramètres les plus critiques, ce programme génère une liste complète des options de produits avec leurs références.

Paramètres S

CONDENSATEURS MULTICOUCHES

Série
Orientation
Fichier zip
100AVerticale
100BVerticale
180RVerticale
700AVerticale
700BVerticale
600LVerticale
600LHorizontal
600SVerticale
600SHorizontal
600FVerticale
600FHorizontal
800AVerticale
800AHorizontal
800BVerticale
800RVerticale
800RHorizontal
CU-
KGQ-
KGU-

Condensateurs CMS mmWAVE

Série
Fichier zip
500S

ATTÉNUATEURS

Série
Fichier zip
Série AT (0603)

CONDENSATEURS À LARGE BANDE

SérieTechnologie
Fichier zip
550LTrès haut débit
550UTrès haut débit
550WTrès haut débit
550ZTrès haut débit
560LTrès haut débit
560WTrès haut débit
560ZTrès haut débit
520LFibre
530ZFibre
531ZFibre
530LFibre

FILTRES

TypeTechnologie
Fichier zip
Filtres passe-basCouche mince intégrée
Filtres passe-basOrganique multicouche (MLO)
Filtres passe-hautOrganique multicouche (MLO)
Filtres passe-bandeCouche mince intégrée
Filtres passe-bandeOrganique multicouche (MLO)

CONDENSATEURS À TOLÉRANCE DE PERCISION

Série et taille du boîtier
Fichier zip
Série Accu-P® - 01005
Série Accu-P® - 0201
Série Accu-P® - 0402
Série Accu-P® - 0603
Série Accu-P® - 0805
Série Accu-P® - 1210

INDUCTEURS

SérieTechnologie
Fichier zip
Série 506WLCTrès haut débit
Série 506WLSTrès haut débit
Série Accu-L®
(0201, 0402, 0603, 0805)
Couche mince intégrée
Série ALNoyau d'air
Série ASNoyau d'air
Série LCCI
(0201, 0402)
Puce en céramique
Série LCWCFil enroulé en céramique

COUPLEURS

Type
Technologie
Fichier zip
Coupleurs
(0302, 0402, 0603, 0805)
-
Coupleurs 3dB
(0603, 0805)
-
Coupleurs à haute directivité (0302)Bande WiFi
Coupleurs à haute directivité (0402)-
Coupleurs à haute directivité (0603)-
Coupleurs à haute directivité (0402)Tolérance serrée
Coupleurs à haute directivité (0402)Large bande

RESISTANCES

Type
Technologie
Fichier zip
0402 Taille du boîtierTrès haut débit

Modèles évolutifs de substrat Modelithics Global Models™

Modelithics Microwave Global Models® suit de manière fiable la manière dont les performances de chaque composant changeront en fonction des caractéristiques du substrat et de la configuration des circuits imprimés. Comme illustré dans la fiche technique du modèle disponible pour chaque modèle de composant de Modelithics, les simulations prédisent avec précision les parasites sensibles au substrat sur la base des entrées définies par l'utilisateur des détails de la carte PCB et de la configuration du terrain. Un modèle global micro-ondes contient une gamme complète de valeurs disponibles dans une famille de composants KYOCERA AVX, permettant un réglage et une optimisation puissants des conceptions de circuits. Ces modèles avancés pour les composants KYOCERA AVX, notamment les condensateurs, les inductances, les résistances, les atténuateurs, les diplexeurs et les coupleurs, aident les concepteurs à réussir leur conception dès le premier passage.

Utiliser le code promotionnel : AVXWP

Ansys® – Bibliothèque de produits KYOCERA AVX

ANSYS® est un leader mondial de la simulation technique. Ils aident les entreprises les plus innovantes au monde à proposer des produits radicalement meilleurs à leurs clients. En offrant le meilleur et le plus large portefeuille de logiciels de simulation d'ingénierie, ils aident les entreprises à résoudre les défis de conception les plus complexes et à concevoir des produits limités uniquement par l'imagination. Ci-dessous, vous pouvez télécharger les derniers modèles KYOCERA AVX HFSS™ et la bibliothèque de composants pour la conception de votre prochaine application.

Modèles HFSS™

Bibliothèque de composants

Bibliothèques KYOCERA AVX

KYOCERA AVX travaille également avec plusieurs des fournisseurs de logiciels les plus populaires pour garantir que nos produits sont à jour dans leurs logiciels, et travaille constamment avec de nouveaux fournisseurs pour garantir qu'ils disposent des bibliothèques KYOCERA AVX les plus à jour. Ces bibliothèques sont disponibles ci-dessous et peuvent être ajoutées à votre logiciel.