KYOCERA AVX propose une variété d'outils d'ingénierie pour aider nos clients et réduire le temps de cycle de conception. SpiMLCC (anciennement connu sous le nom de SpiCAP) est un outil d'ingénierie en ligne en version Web qui définit la réponse en fréquence et le coefficient de tension des condensateurs à puce céramique KYOCERA AVX. SpiCALCI est un outil d'ingénierie qui calcule les caractéristiques et les paramètres de performances des condensateurs d'alimentation à découpage.
SpiMLCC (outil Web basé sur les condensateurs céramiques multicouches)
SpiMLCC est un outil d'ingénierie en ligne qui définit la réponse en fréquence et le coefficient de tension des condensateurs à puce céramique KYOCERA AVX. Les principales fonctionnalités incluent des données sur le condensateur et des graphiques interactifs de capacité, ESR, BIAS, courant d'ondulation, polarisation DB et température.


SpiCALCI 10.0
SpiCALCI est un outil d'ingénierie qui calcule les caractéristiques et les paramètres de performances des condensateurs d'alimentation à découpage.
Uniquement pour les compatibles PC.
Uniquement pour les compatibles PC.
-
Nouvelles fonctionnalités et ajouts :
- Pièces classées ST10, RT10 et SMX 25 V
- Plage de tension : 25 V à 5k
- Affiche le diélectrique VHT (X7R) sur les pièces à haute température
- Série SV avec diélectrique N1500
- Série SXP 1500 2000 V, 3000 XNUMX V et XNUMX XNUMX V
- MIL-PRF-49470 Niveau T BP (COG /NPO) style PS01 et PS02 ; tailles de boîtier 3,4,5 ; 100 V, 200 V et 500 V
- MIL-PRF-49470 T Level BX (X7R) 25 V style PS01, tailles de boîtier 1 à 6
- Le processus de sélection des pièces est amélioré pour faciliter la sélection d'une pièce valide
- Photos du produit ajoutées pour une meilleure aide visuelle
- Possibilité de visualiser et de sauvegarder les informations de sortie utilisées pour générer les différents graphiques
- Le logiciel est désormais fourni pour une installation facile sur les systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® 64 ou 32 bits.