Documentation Environnement
CONDENSATEURS
Documentation environnementale des condensateurs RF/micro-ondes |
||
|---|---|---|
| Série | Type | Fichier zip |
| Série 100A | Ancien contrôleur aérien | |
| Série 100B | Ancien contrôleur aérien | |
| Série 100C | Ancien contrôleur aérien | |
| Série 200A | Ancien contrôleur aérien | |
| Série 200B | Ancien contrôleur aérien | |
| Série 700A | Ancien contrôleur aérien | |
| Série 700B | Ancien contrôleur aérien | |
| Série 800E | Ancien contrôleur aérien | |
| Accu-P® | Commercial | Couche mince | |
| Accu-P® | Automobile | Couche mince | |
| Accu-P® | Médical | Couche mince | |
Faites défiler sur appareil mobile
COUPLEURS
Faites défiler sur appareil mobile
FILTRES
Documentation environnementale des filtres |
||
|---|---|---|
| Série | Type de terminaison | Fichier zip |
| Filtre passe-bas 0402 | LGA | |
| Filtre passe-bas 0603 | LGA | |
| Filtre passe-bas harmonique 0805 | SMD | |
| Filtre passe-bas haute performance 0805 | SMD | |
| Filtre passe-bas haute performance 1206 Filtre passe-bande 1206 | LGA | |
| Filtre passe-bas haute performance 1206 | SMD | |
| Filtre passe-bas haute performance 2816 Filtre passe-bande 2816 Filtre passe-haut 2816 | LGA | |
| Filtre passe-bande 0805 Filtre passe-haut 0805 | SMD | |
| Filtre passe-bande 1206 Filtre passe-haut 1206 | SMD | |
| 1206 mmWave (Terminaison LGA) | LGA | |
Faites défiler sur appareil mobile
INDUCTEURS
Documentation environnementale des inducteurs |
||
|---|---|---|
| SERIES | TYPE | Fichier zip |
| Série AL | Inducteurs à noyau d'air | |
| Série LMLP (Style C) | Inductances de puissance CMS | |
| Série LMLP (Style D) | Inductances de puissance CMS | |
| Série LCCI | Inductances céramiques CMS | |
| Série LCWC | Inducteurs en céramique bobinés | |
| Accu-L® 0201 | Inducteurs à couches minces | |
| Accu-L® 0402 | Inducteurs à couches minces | |
| Accu-L® 0603 et 0805 | Inducteurs à couches minces | |
| Accu-L® Automobile (AEC-Q200) | Inducteurs à couches minces | |
Faites défiler sur appareil mobile