Évaluation des avantages des condensateurs au tantale dans les applications de détonateurs électroniques Rédigé par : John Lee Résumé : Les détonateurs électroniques ont révolutionné les applications explosives en permettant un contrôle précis du timing de détonation, une sécurité accrue et une efficacité améliorée. Les condensateurs étant indispensables dans les détonateurs électroniques, le choix du bon condensateur est crucial pour garantir la robustesse du système. L’émergence des condensateurs au tantale (MnO2) a changé la donne. Les condensateurs au tantale offrent d'excellentes caractéristiques électriques et une fiabilité robuste, ce qui les rend adaptés aux applications de détonateurs électroniques. Ce livre blanc examine les paramètres essentiels pour le choix des condensateurs, en se concentrant sur les avantages de l'intégration de condensateurs au tantale. Les détonateurs électroniques sont des dispositifs utilisés pour lancer des charges explosives. Contrairement aux détonateurs conventionnels à fusibles, les détonateurs électroniques offrent un timing précis, une sécurité accrue et des performances améliorées dans diverses industries minières, de construction,
Tantale / Niobium / Polymère
Article technique : Condensateurs à montage en surface pour les applications de convertisseurs DC-DC
Condensateurs à montage en surface pour applications de convertisseurs DC-DC Rédigé par : Naotaka Hata Résumé : Les condensateurs au tantale, polymère, céramique, film et aluminium offrent chacun un ensemble différent de caractéristiques de fonctionnement et de performances. Le choix du condensateur approprié lors de la conception de convertisseurs DC-DC nécessite une compréhension approfondie de ces différences. Les connexions frontales haute tension à la source d'alimentation reposent généralement sur des condensateurs en aluminium, tandis que les tensions abaisseuses intermédiaires se tournent souvent vers les familles du tantale et de la céramique pour tirer parti de l'efficacité volumétrique. Les condensateurs de découplage de charge final et de dérivation se trouvent généralement dans les familles céramique et film. Les condensateurs à montage en surface (CMS) peuvent être construits à l'aide de plusieurs technologies différentes pour obtenir une gamme de tolérances de tension, de capacité globale et de caractéristiques de dispositifs parasites. Comme le montre la figure 1,
Tolérance aux rayonnements des condensateurs polymères au tantale Rédigé par : Krystof Adamek Résumé : Les environnements riches en rayonnements ionisants créent un défi fonctionnel particulièrement difficile pour les composants électroniques. Les vaisseaux spatiaux, les réacteurs nucléaires, les accélérateurs de particules et les équipements militaires renforcés (pour ne citer que quelques exemples) exigent que leurs systèmes électriques fonctionnent correctement, même en présence de particules de haute énergie, de photons, d'électrons, de neutrons, de protons, etc. Un tel rayonnement affecte négativement l'électronique de deux manières : endommageant fondamentalement les matériaux constitutifs et créant des signaux électriques transitoires qui peuvent entraver la fonctionnalité. Les mécanismes de défaillance induite par les radiations dans les semi-conducteurs et autres dispositifs actifs ont été bien étudiés et des méthodes permettant de surmonter ou de prévenir ces défaillances ont été développées. Les dispositifs passifs comme les inductances, les résistances et les condensateurs, en revanche, sont
Comparaison des modes de défaillance des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium Rédigé par : George Zhang Résumé : L'industrie automobile est devenue fortement dépendante de la détection et de l'informatique avancées. Depuis le milieu du XXe siècle, le développement de condensateurs denses, fiables et stables a joué un rôle déterminant dans le progrès du calcul à grande vitesse et de l’électronique haute performance. Les exigences imposées à ces condensateurs ont considérablement augmenté, exigeant une tolérance aux températures élevées, une fiabilité environnementale rigoureuse et des paramètres parasites en constante diminution tels que la résistance série équivalente (ESR) et l'inductance (ESL). Les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium sont deux des principaux prétendants à répondre à ces exigences. Bien que de construction similaire, leurs modes de défaillance sont nuancés et nécessitent une compréhension minutieuse pour garantir une conception réussie pour une application particulière.
Condensateurs au tantale pour véhicules électriques Écrit par : Jeff Lee Résumé : Un véhicule électrique est une voiture alimentée à l'électricité contrairement aux locomotives à combustion interne qui obtiennent de l'énergie de conduite en brûlant des combustibles fossiles, elles font tourner le moteur avec l'électricité accumulée dans la batterie pour obtenir de l'énergie de conduite. Les véhicules électriques sont en grande partie composés de chargeurs embarqués (OBC), d'unités de commande de puissance électrique (EPCU), de moteurs, de réducteurs de vitesse et de batteries haute tension. Le moteur d’un véhicule électrique est un moteur d’entraînement à haut rendement et haute puissance, doté d’une puissance de sortie et d’une puissance de rotation élevées. Contrairement aux moteurs de véhicules à combustion interne, le moteur électrique peut être conçu pour minimiser la génération de bruit et de vibrations pendant la conduite.
Condensateurs électrolytiques solides polymères pour applications automobiles Rédigé par: Jaroslav Tomasko | Slavomir Pala Résumé : Les condensateurs électrolytiques au tantale sont construits en utilisant une pastille frittée de tantale en poudre comme anode du dispositif. Une couche d'oxyde développée sur la surface profilée de la pastille agit comme un isolant diélectrique, et une borne cathodique est formée à l'aide d'un électrolyte MnO2 classique ou d'un polymère conducteur pour entrer suffisamment en contact avec la couche d'oxyde. Le condensateur final peut être conditionné sous de nombreuses formes, et la construction typique à montage en surface du fil J est illustrée à la figure 2. La structure capacitive est liée à un boîtier moulé et interfacée électriquement en utilisant du carbone comme couche de séparation et de l'argent pour la connexion avec le fil. cadre.
Analyse du condensateur de blocage CC pour l'audio stéréo haute fidélité Rédigé par : Rick Liu Résumé : La représentation des signaux audio dans l'électronique analogique et numérique peut prendre de nombreuses formes. Pourtant, ils doivent finalement être reconvertis à leurs origines mécaniques, à savoir le mouvement des molécules d’air se propageant sous forme d’ondes. Ces ondes sont générées en déplaçant une masse, souvent le cône d'un haut-parleur, d'avant en arrière autour d'une position neutre. En tant que tel, tout décalage fixe dans le signal audio, représenté par une polarisation CC, est simplement un gaspillage d'énergie et éventuellement une source de déséquilibre dans l'onde sonore résultante. Des condensateurs de blocage en série sont généralement utilisés pour chaque canal audio afin d'éliminer le potentiel de tout composant CC. Alors que
Condensateurs au tantale dans les applications pour smartphones 5G Rédigé par : Jason Liu Résumé : Le marché mondial des smartphones a énormément augmenté au cours de la dernière décennie. En 2019, environ 1.32 milliard de smartphones ont été expédiés dans le monde, dont 367 millions d'unités rien qu'en Chine, ce qui représente 27.8 % du total mondial. Avec les investissements continus dans la construction de réseaux 5G, notamment en Chine, les smartphones compatibles 5G devraient devenir omniprésents dans un avenir proche. Les téléphones 5G devraient connaître une croissance de 10 % à partir de 2020 par rapport à l’année précédente. Dans des conditions économiques et réglementaires favorables, les fabricants leaders et émergents auront de nombreuses opportunités de conquérir davantage de parts de marché. De plus, il existe plusieurs maisons de conception de smartphones qui conçoivent
Remplacement des condensateurs électrolytiques en aluminium par des condensateurs au tantale ou en céramique Rédigé par : Teddy Won Résumé : Comme tous les condensateurs, les condensateurs électrolytiques (e-caps) sont basés sur le principe du stockage d'énergie dans un champ électrique en utilisant une tension appliquée aux bornes d'un diélectrique. Cet article traite de la structure et des caractéristiques de base des produits électrolytiques et présente des alternatives pour l'utilisation des circuits.
Condensateurs au tantale à faible ESR dans la conception de circuits Rédigé par : Colin Li Résumé : Le tantale est un métal de transition relativement rare avec plusieurs propriétés uniques qui en font un élément technologiquement critique. Il est hautement résistant à la corrosion et chimiquement inerte. Il est non ferreux et non magnétique, a un point de fusion et une densité élevés et est extrêmement rigide. Plus important encore, le tantale forme facilement une couche d’oxyde protectrice et électriquement isolante. Cette capacité en fait un candidat idéal comme élément de base des condensateurs électrolytiques.
Le tantale et les supercondensateurs permettent des microcontrôleurs sans entretien Rédigé par: Ron Demcko | Daniel Ouest | Ashley Stanziola Résumé : Il existe désormais des familles de microcontrôleurs à très faible consommation avec des besoins en énergie si faibles qu'ils peuvent être alimentés par la récupération d'énergie plutôt que par une batterie ou un secteur conventionnel. Ces puissants MCU permettent des systèmes de contrôle sans entretien dans des applications allant des applications de surveillance des structures/sols/eau/air aux contrôleurs de points industriels (tels que les robinets intelligents) en passant par l'électronique portable, le suivi de localisation et même les balises BLE.
Condensateurs au tantale : Caractéristiques et sélection des composants Écrit par : Raul Wang Résumé : Les condensateurs sont l'un des éléments fondamentaux des circuits électriques. Qu'ils soient utilisés pour le stockage d'énergie, le filtrage du bruit ou la conception de synchronisation/fréquence, les condensateurs sont importants dans de nombreux appareils électriques courants. Aujourd'hui, diverses technologies de condensateurs sont disponibles, chacune présentant ses propres avantages et inconvénients, ce qui rend chaque type idéal pour différentes applications. Les condensateurs au tantale offrent de nombreuses caractéristiques intéressantes qui se combinent pour offrir une solution unique à de nombreux problèmes de conception.
Performances du polymère de tantale et du polymère d'aluminium en tant que condensateur de filtre de sortie pour les alimentations à découpage miniatures Rédigé par: Ron Demcko | Ashley Stanziola | Daniel West Résumé : Les ingénieurs ont remis en question l'impact sur les performances de la conversion de condensateurs en polymère d'aluminium en condensateurs en polymère de tantale dans les applications où des MLCC sont présents sur le « banc » de filtres de sortie d'une petite alimentation à découpage. Les raisons pour lesquelles les concepteurs ont opté pour des condensateurs au tantale polymère dans la conception allaient de la fiabilité et de la stabilité à long terme à la disponibilité/livraison et aux directives de conception spécifiques à l'entreprise. Cette enquête vise à comparer l'interchangeabilité des condensateurs au polymère au tantale dans une conception avec les condensateurs au polymère en aluminium d'origine. Les données collectées étaient l'ondulation de la tension de sortie mesurée sur un appareil très utilisé.
Les condensateurs au tantale solide ont une longue histoire de performances éprouvées dans les applications militaires et spatiales de haute fiabilité. Mais tous les condensateurs ne sont pas créés égaux, même au sein d’une même classe. Comme c’est le cas pour pratiquement toutes les technologies de composants, les matériaux comptent. Cet article discutera des différences de performances et de fiabilité entre les condensateurs au tantale solide avec des cathodes en dioxyde de manganèse (MnO2) et ceux avec des cathodes en polymère conducteur. Les Laboratoires Bell ont introduit sur le marché les premiers condensateurs au tantale solide au début des années 1950. La première spécification militaire pour les condensateurs au tantale montés en surface (MIL-PRF-55365) a été publiée en 1989 et a introduit des composants de style CWR09. Depuis lors, les offres de produits régies par cette spécification se sont élargies pour inclure des condensateurs de style CWR19 avec une plage étendue de valeurs CV et des condensateurs de style CWR29.
MLCC ET TANTALUMINTERCHANGEABILITY La puce au tantale et le Hi CV MLCC ont un large degré de chevauchement dans les valeurs de capacité disponibles dans les empreintes courantes. À mesure que la production de MLCC augmentait, de nombreuses applications sont passées du tantale au MLCC pour de nombreuses applications de filtrage, de contournement et de hold-up. Avec la demande croissante pour les applications numériques basse tension, les technologies électrolytiques au tantale sont devenues un premier choix pour la substitution du MLCC. KYOCERA AVX est l'un des principaux fabricants et fournisseurs internationaux d'une large gamme de composants électroniques avancés, notamment : des condensateurs, des inductances, des filtres et des dispositifs de protection de circuit. La division électrolytique au tantale KYOCERA AVX maintient une position de leader sur les marchés de l'automobile, de l'industrie, de la médecine, de l'espace, de l'armée, de l'électronique grand public, des communications et des transports depuis près de 50 ans. Capacité maximale disponible par taille de boîtier (6.3 V) :
Évaluation de la stabilité en température des amplificateurs de puissance GaN avec des condensateurs au tantale correspondants Rédigé par : Ron Demcko | Mitch Tisserand | Daniel West Résumé : Les dispositifs GaN et SiC à large bande interdite devraient connaître des niveaux de croissance élevés dans des applications allant de la conversion de puissance aux transistors RF et MMIC. Les utilisateurs finaux reconnaissent les avantages de la technologie GaN comme sa capacité à fonctionner sous des courants et des tensions plus élevés. Le marché du RF GaN devrait croître de 22.9 % TCAC sur la période 2017-2023, stimulé par la mise en œuvre des réseaux 5G. [1] Au cours des dernières années, les semi-conducteurs à large bande ont atteint une BDV >1000 XNUMX V, ce qui ouvre de nouveaux défis pour les applications industrielles de haute puissance telles que les systèmes de traction électrique dans les tramways, les trolleybus ou les