Considérations de sécurité pour les supercondensateurs à l'acétonitrile Rédigé par : Akihiro Kado Résumé : Les progrès dans la conception et la fabrication des supercondensateurs en ont fait un composant principal des alimentations électriques et des systèmes de secours qui nécessitent une sortie à haute densité de puissance. Les supercondensateurs sont désormais devenus des composants courants dans de nombreux domaines de la conception électronique moderne. Ils comblent un fossé important entre les batteries – utilisées pour le stockage d’énergie à haute densité, et les condensateurs électroniques – pour la stabilisation et le découplage de l’alimentation électrique locale. Les supercondensateurs offrent la capacité unique de fournir de grandes quantités d’énergie pendant de courtes périodes. Pour cette raison, ils ont trouvé leur place dans des applications telles que les véhicules électriques, les alimentations sans coupure et les dispositifs de stockage de données. Une grande variété de structures et de matériaux de supercondensateurs ont été développés,
En savoir plus →Supercondensateurs
Avantages des supercondensateurs pour les sauvegardes à puissance limitée Rédigé par : Johnson Jiang Résumé : Dans la plupart des scénarios de stockage d'énergie, les compromis entre densité de puissance et densité d'énergie passent rapidement au premier plan. Ceci est parfaitement illustré dans l’industrie automobile, où la densité de puissance se traduit directement par l’accélération et les performances de conduite, tandis que la densité énergétique se traduit par l’autonomie totale atteignable avec un plein d’essence ou, pour un véhicule électrique, avec un seul cycle de recharge. Cela est vrai dans presque toutes les applications, des appareils électroniques portables aux réseaux électriques de micro-réseaux sur un campus universitaire. Ce livre blanc de KYOCERA AVX explorera les avantages des supercondensateurs, le niveau du circuit, l'alimentation sans interruption et les considérations liées au micro-réseau, ainsi que les avantages qui en font une option plus fiable que les options traditionnelles.
En savoir plus →Améliorations des supercondensateurs sur la qualité de l'énergie des petits générateurs Rédigé par: Ron Demcko | Ashley Stanziola | Daniel West Résumé : Pour élargir l'utilisation, la portée et l'offre de l'électronique portable, l'industrie des énergies renouvelables s'est intéressée à la prise de conscience mondiale du changement climatique et des déchets électroniques, en particulier à la manière dont les batteries affectent l'environnement. L’une des avancées est l’émergence de générateurs à manivelle modernes de faible puissance, qui coïncide à peu près avec l’intérêt croissant pour l’énergie verte utilisée dans l’électronique portable.
En savoir plus →Supercondensateurs : une solution d'alimentation de secours fiable Rédigé par : Johnson Jiang Résumé : Les condensateurs électriques à double couche (EDLC) sont des condensateurs électrochimiques appelés « SuperCapacitors » ou supercaps, en raison de leur haute densité énergétique. Par rapport aux condensateurs électrolytiques traditionnels, les supercondensateurs stockent l'énergie électrique d'environ deux à trois ordres de grandeur plus élevés et réalisent plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de cycles de charge-décharge. Cet avantage vient de la construction spéciale des SuperCapacitors.
En savoir plus →Supercondensateurs dans les serveurs d'entreprise et les compteurs intelligents Rédigé par : Jacky Cui | John Lee Résumé : Le supercondensateur est une alternative à la batterie électrochimique traditionnelle pour stocker l'énergie. À l’ère des batteries lithium-ion (Li-ion), les supercondensateurs offrent de nombreuses propriétés attrayantes qu’aucun autre appareil ne peut offrir. À un niveau élevé, les supercondensateurs sont composés d'électrodes, d'un électrolyte et d'un séparateur perméable aux ions.
En savoir plus →Utilisation de supercondensateurs dans les véhicules électriques Rédigé par : Adrian Thomas Résumé : L'amélioration des performances et de la praticité des véhicules électriques (VE) leur a valu de s'implanter de manière permanente sur le marché automobile global. Combinée aux initiatives géopolitiques et environnementales, il est clair que la demande de véhicules électriques continuera d’augmenter à long terme.
En savoir plus →Le tantale et les supercondensateurs permettent des microcontrôleurs sans entretien Rédigé par: Ron Demcko | Daniel Ouest | Ashley Stanziola Résumé : Il existe désormais des familles de microcontrôleurs à très faible consommation avec des besoins en énergie si faibles qu'ils peuvent être alimentés par la récupération d'énergie plutôt que par une batterie ou un secteur conventionnel. Ces puissants MCU permettent des systèmes de contrôle sans entretien dans des applications allant des applications de surveillance des structures/sols/eau/air aux contrôleurs de points industriels (tels que les robinets intelligents) en passant par l'électronique portable, le suivi de localisation et même les balises BLE.
En savoir plus →Alimenter les modules IoT à l'aide de panneaux solaires, de supercondensateurs et d'un circuit intégré de contrôleur Buck/Boost automatique Rédigé par : Ron Demcko | Ashley Stanziola | Daniel West Résumé : L'utilisation des modules IoT présente un taux de croissance élevé en raison de leur faible coût, de leur facilité de mise en œuvre et de leur impact facilement documenté sur l'efficacité, la fiabilité et le coût de l'utilisateur final. Les fabricants, les installateurs et les utilisateurs finaux de modules IoT recherchent des moyens d'alimenter ces appareils et essentiellement de créer un module à configurer et à oublier. Définir et oublier signifie un effort continu important pour éliminer les batteries ou prolonger la durée de vie des batteries alimentant les modules IoT. Les fabricants de modules IoT s'efforcent de réduire la consommation d'énergie de leurs conceptions et travaillent également avec les fournisseurs de circuits intégrés en demandant de nouveaux chipsets pour fournir une énergie de qualité à partir de la récolte.
En savoir plus →Fiabilité des supercondensateurs : données de test de fiabilité à long terme (partie 2) Rédigé par : Eric DeRose | Bob Knopsnyder | Bharat Rawal Résumé : Des tests approfondis sur les composants électroniques sont nécessaires pour comprendre la physique de leurs dispositifs, leur comportement de dégradation et leurs mécanismes de défaillance afin d'établir leur fiabilité à long terme. Une meilleure compréhension des caractéristiques des pièces permet d'utiliser la bonne pièce qui peut être recommandée aux clients en fonction des conditions de fonctionnement de l'application telles que la tension, la température et l'humidité relative. Des échantillons de tous les produits fabriqués sont évalués et testés pendant 4,000 XNUMX heures maximum pour établir les données de test de fiabilité. Alors que nous nous efforçons d'être un leader de l'industrie en matière de fiabilité de nos supercondensateurs ou condensateurs électriques à double couche, nous faisons notre devoir
En savoir plus →Fiabilité des supercondensateurs : performances uniques à 85°C et auto-équilibrage (partie 1) Rédigé par : Eric DeRose | Bob Knopsnyder | Bharat Rawal Résumé : L'utilisation croissante de supercondensateurs sur les cartes de circuits imprimés (PCB) nécessite une meilleure compréhension de la fiabilité de ces composants. À mesure que l'utilisation de ces types de dispositifs augmente, l'accent mis sur la fiabilité deviendra critique, car des taux de défaillance inférieurs au ppm sont essentiels pour minimiser, voire éliminer, les retouches des PCB dans ces applications. Une meilleure compréhension de la fiabilité de ces dispositifs contribuera à atteindre cet objectif. Dans cette première d'une longue série de publications, une étude de nos modules de supercondensateurs testés à 85°C à diverses tensions appliquées, égales ou inférieures à la tension nominale, démontrera les
En savoir plus →Méthodes de contrôle de charge pour les supercondensateurs : méthodes pour protéger les sources d'énergie contre les dommages dus aux demandes de courant élevées des supercondensateurs Rédigé par : Ron Demcko | Joe Hock | Ashley Stanziola | Daniel West Résumé : Les conceptions de circuits exploitant le stockage accru d'énergie fourni par les supercondensateurs nécessitent une attention particulière à la gestion de la puissance accrue, par rapport à celle des batteries, lors du chargement de ces appareils. La composition unique des condensateurs électrochimiques à double couche (EDLC) leur permet intrinsèquement de résister à des courants importants. Le tableau 1 ci-dessous est une brève liste des supercondensateurs cylindriques AVX (SCC) et des modules connectés en série (SCM), affichant l'alimentation en courant de crête et la capacité de courant absorbé. Ces spécifications maximales dépasseront généralement la capacité actuelle des sources de charge et entraîneront des pannes au sein du système d'alimentation électrique. Les supercondensateurs ont
En savoir plus →BestCap® : Une nouvelle dimension dans les supercondensateurs « rapides » Rédigé par : Scot Tripp | Dr Arieh Meitav Résumé : Les supercondensateurs ou capuchons électrochimiques sont rapidement reconnus comme un excellent compromis entre les condensateurs électroniques tels que les dispositifs électrolytiques en céramique, au tantale et en aluminium et les batteries. Généralement, les supercondensateurs ont des densités d'énergie plusieurs ordres de grandeur supérieures à celles des condensateurs électroniques (tableau 1) et des densités de puissance nettement supérieures à celles des batteries. Il existe cependant deux caractéristiques négatives associées aux condensateurs électrochimiques existants : une ESR élevée et une perte de capacité lorsqu'ils sont appelés à fournir des impulsions de très courte durée à un courant élevé. Cet article démontrera comment le BestCap® résout avec succès ces deux problèmes.
En savoir plus →BestCap® : Une nouvelle génération de condensateurs à double couche à impulsions Rédigé par : Bharat Rawal | Lee Shinaberger Résumé : BestCap®, une nouvelle génération de condensateurs double couche (DLC), a été développée pour fournir une faible ESR, des impulsions de haute puissance ou pour fournir une alimentation de secours dans certaines applications. Ces condensateurs ont des valeurs de 10 à 560 mF, des tensions nominales de 3.5 à 12 volts et des valeurs ESR de 20 à 500 mW. Cet article décrit les propriétés électriques du BestCap® et son endurance dans différentes conditions environnementales. Des applications spécifiques sont présentées à des fins d’illustration.
En savoir plus →BestCap® : Une nouvelle génération de condensateurs basse tension, faible ESR, impulsionnels, double couche Rédigé par : Lee Shinaberger | Bharat Rawal | Chris Reynolds Résumé : Les condensateurs électrochimiques à double couche (EDLC) produits pour les applications de secours au cours des vingt-cinq dernières années présentaient une résistance série équivalente (ESR) élevée et une perte de capacité élevée lorsqu'ils étaient utilisés dans des applications de puissance impulsionnelle. De plus, les tensions de ces appareils étaient limitées à moins de 5 volts. En 2000, AVX a introduit la gamme de condensateurs BestCap® pour remédier à ces limitations et servir le marché des puissances d'impulsion élevées. Cet article présentera les capacités et les améliorations ultérieures de la gamme de produits BestCap®.
En savoir plus →Améliorer les performances de la batterie du téléphone portable pendant les impulsions GSM grâce à l'utilisation d'un supercondensateur parallèle Rédigé par : Ron Demcko | Patrick German Résumé : Avec l'ajout constant de caractéristiques et de fonctionnalités, la durée de vie et la fiabilité de la batterie deviennent de plus en plus vitales pour ceux qui comptent sur leurs smartphones. Le signal de transmission nécessite des impulsions rapides de courant de la batterie, ce qui peut faire chuter la tension instantanée de la batterie en dessous de la tension minimale de fonctionnement du téléphone. Cela pourrait entraîner une interruption temporaire de l’alimentation de la batterie. Une série de tests ont été effectués sur plusieurs compositions chimiques de batterie pour déterminer l'effet bénéfique de placer un supercondensateur AVX en parallèle avec la batterie, pour améliorer la durée de vie de la batterie ainsi que
En savoir plus →