Considérations sur le condensateur de filtre de sortie d'alimentation à découpage à très haute fréquence et limitations de montage Rédigé par : John Maxwell Résumé : Cet article traite des limitations et des considérations électriques du condensateur de filtre de sortie lorsqu'il est utilisé dans des alimentations à découpage de 1 MHz et plus. Étant donné que les composants et l'assemblage montés en surface seront utilisés pour construire ces commutateurs à très haute fréquence, les limitations physiques du montage, les contraintes mécaniques et les techniques d'assemblage sont également abordées.
En Savoir Plus →Condensateurs SMPS
Directives de traitement pour les condensateurs céramiques multicouches SMPS Rédigé par: John Maxwell | Mark Doty Résumé : La technologie de montage en surface et les techniques de configuration à courant élevé seront utilisées à mesure que les alimentations à découpage haute fréquence passeront à un mégahertz et au-delà. Il existe des limites pratiques de taille CMS pour les composants sans câbles conformes en raison d'une défaillance des joints de soudure, mais l'ajout de grilles de connexion à des pièces plus grandes ne dégrade pas les performances électriques tout en améliorant la fiabilité.
En Savoir Plus →Condensateurs céramiques multicouches dans les applications SMPS HF Rédigé par : John Prymak Résumé : Il y a eu une explosion d'intérêt pour l'utilisation de condensateurs céramiques pour les applications de conversion de puissance haute fréquence. Cet intérêt est renforcé par de nouvelles conceptions visant des fréquences plus élevées, des tailles plus petites et une plus grande efficacité. Cette application est un développement continu et mutuel de valeurs, de processus et de tailles de céramique qui n'avaient jamais été réalisés avant cette application. Dans de plus en plus de cas, le condensateur céramique est dicté par des exigences de performances jamais atteintes dans les styles précédents d'électrolyse et de tantale.
En Savoir Plus →Condensateurs de filtre de sortie pour applications critiques Rédigé par : Pat Hollenbeck Résumé : La constance et la régularité de la tension de sortie dans un réseau de sortie DC/DC sont essentielles aux performances électroniques des SMPS (alimentations à découpage). Lorsque différentes tensions d'entrée et de sortie sont requises dans les circuits, des condensateurs de filtre de sortie sont nécessaires pour maintenir l'uniformité du courant et réduire le bruit. Ce document traite de l'effet des condensateurs sur la qualité de la puissance de sortie. Il évalue et fournit une comparaison de différentes technologies de condensateurs, de leur haute disponibilité de qualification de fiabilité du niveau COTS+ au niveau spatial, et de leur impact sur les capacités de filtrage de sortie dans les alimentations à découpage principalement utilisées pour les applications critiques.
En Savoir Plus →