Micro-ondes RF/couche mince

Article technique : Structuration directe par laser (LDS) : principes de fonctionnement et avantages pour les applications RF

Article technique : Structuration directe par laser (LDS) : principes de fonctionnement et avantages pour les applications RF

Structuration directe par laser (LDS) : principes de fonctionnement et avantages pour les applications RF Rédigé par : Youssef Laamimat Résumé : La prévalence croissante des appareils électroniques présente un défi pour de nombreuses industries et marchés. Répondant au besoin de l'industrie en composants plus légers et plus compacts, LDS s'impose comme un excellent choix. De plus, cela accélère la production de prototypes et rationalise les délais de mise sur le marché. La technologie Laser Direct Structuring (LDS) est une approche révolutionnaire offrant un processus rationalisé et efficace pour créer des circuits 3D complexes sur une myriade de substrats. La technologie LDS est idéale lorsque davantage de courbes sont nécessaires ou que moins de volume 3D est disponible. Dans les applications RF telles que les antennes, cela permet la fabrication de conceptions très complexes, réduit les coûts d'assemblage liés à l'installation de l'antenne à l'extérieur de l'appareil,

Conducteurs thermiques à montage en surface pour la gestion de la chaleur

Conducteurs thermiques à montage en surface pour la gestion de la chaleur

Conducteurs thermiques à montage en surface pour la gestion de la chaleur Rédigé par : Jern Ng Résumé : Les efforts visant à miniaturiser l'électronique sont de plus en plus courants à mesure que les concepteurs s'efforcent d'intégrer davantage de composants dans des boîtiers plus petits, offrant des produits de faible poids et de faible volume. La marche continue vers la miniaturisation électronique met en lumière un défi principal : la dissipation de la chaleur. À mesure que la fabrication de semi-conducteurs réalise des fonctionnalités de plus petite taille, la capacité des microprocesseurs progresse simultanément avec une plus grande fonctionnalité.

Sélection pratique de tolérance de condensateur pour les applications de couplage, de blocage CC et de dérivation

Sélection pratique de tolérance de condensateur pour les applications de couplage, de blocage CC et de dérivation

Sélection pratique des tolérances de condensateur pour les applications de couplage, de blocage CC et de dérivation Résumé : La sélection appropriée des tolérances de condensateur appropriées est régie dans une large mesure par le type d'application considéré. Ce point doit toujours être pris en compte lors de la conception pour obtenir le meilleur équilibre entre coût et performances. Par exemple, les applications de blocage, de couplage et de dérivation CC ne sont pas très sensibles aux variations de la valeur du condensateur dues au choix de tolérances d'étalement étendues. En revanche, les applications telles que le filtrage et l'adaptation nécessiteront généralement des tolérances de capacité de propagation étroites afin de répondre aux exigences spécifiques de ces conceptions.

Pertes ESR dans les condensateurs céramiques

Pertes ESR dans les condensateurs céramiques

Pertes ESR dans les condensateurs céramiques Résumé : Dans le monde des condensateurs à puces céramiques RF, la résistance série équivalente (ESR) est souvent considérée comme le paramètre le plus important dans la sélection du produit adapté à l'application. L'ESR, généralement exprimé en milliohms, est la somme de toutes les pertes résultant des éléments diélectriques (Rsd) et métalliques (Rsm) du condensateur, (ESR = Rsd + Rsm). Il est essentiel d'évaluer la manière dont ces pertes affectent les performances du circuit lors de l'utilisation de condensateurs céramiques dans pratiquement toutes les conceptions RF.

Considérations pour un couplage capacitif optimal

Considérations pour un couplage capacitif optimal

Considérations pour un couplage capacitif optimal Résumé : Les condensateurs utilisés dans les applications de couplage et de blocage CC servent à coupler l'énergie RF d'une partie d'un circuit à une autre et sont mis en œuvre sous forme d'éléments en série. Une sélection appropriée des condensateurs de couplage garantit un transfert maximal d'énergie RF. Tous les condensateurs bloqueront le courant continu par définition ; cependant, les considérations à prendre en compte pour satisfaire aux exigences d'une application de couplage dépendent de divers paramètres dépendants de la fréquence qui doivent être pris en compte au préalable.

Condensateurs dans les applications haut débit

Condensateurs dans les applications haut débit

Condensateurs dans les applications à large bande Résumé : Une sélection appropriée de condensateurs pour les applications à large bande RF nécessite une évaluation minutieuse des paramètres dépendant de la fréquence et de certaines exigences de conception. Dans les marchés actuels des RF et des micro-ondes en rapide expansion, de nombreuses conceptions doivent fonctionner sur plusieurs octaves du spectre de fréquences. Certains des plus courants incluent les réseaux de polarisation à large bande tels que le contournement de l'émetteur de transistor et de la source FET, les structures de collecteur de transistor et d'alimentation de drain FET, ainsi que le couplage RF inter-étages, le blocage CC et l'adaptation d'impédance à large bande.

Réseau Pi de condensateurs pour l'adaptation d'impédance

Réseau Pi de condensateurs pour l'adaptation d'impédance

Réseau Pi de condensateurs pour l'adaptation d'impédance Note d'application 026 Résumé : La conception de réseaux d'adaptation est l'un des aspects clés de la conception RF/micro-ondes. Un réseau sans perte qui adapte une charge arbitraire à une impédance réelle doit avoir au moins deux éléments réactifs. Cependant, deux éléments ne permettent pas de contrôler simultanément la bande passante et le degré de correspondance. Les réseaux d'adaptation à trois éléments, c'est-à-dire Pi- et Teenetworks, offrent un contrôle supplémentaire de la réponse en fréquence.

Condensateurs à puce en céramique RF dans les applications à haute puissance RF

Condensateurs à puce en céramique RF dans les applications à haute puissance RF

Condensateurs à puce céramique RF dans les applications à haute puissance RF Résumé : Dans le monde actuel des systèmes de communications sans fil, il existe une myriade d'applications à haute puissance RF qui nécessitent l'utilisation de condensateurs à puce céramique spécialisés de haute qualité. Ces exigences exigent que le concepteur prenne soigneusement en compte des facteurs tels que la dissipation de puissance du dispositif et les valeurs nominales de courant et de tension maximales, ainsi que la résistance thermique et l'augmentation de température pendant le fonctionnement normal du circuit. Cet article met en évidence certains des éléments les plus essentiels nécessaires à la sélection de produits de condensateurs adaptés à ces applications.

Filtrage EMI pour les applications à haute fiabilité

Filtrage EMI pour les applications à haute fiabilité

Filtrage EMI pour applications haute fiabilité Amanda Ison KYOCERA AVX Components Corporation Les interférences électromagnétiques (EMI), ou bruit électrique, sont générées par tout, des téléphones portables aux éruptions solaires, et peuvent rendre la transmission précise d'un signal aussi difficile que d'essayer d'avoir une conversation claire dans un environnement bruyant. chambre. Pour améliorer la clarté du signal dans les circuits électroniques, les concepteurs d'appareils se tournent vers les filtres de suppression EMI. Un filtrage EMI efficace est nécessaire pour presque tous les appareils électroniques modernes, y compris les appareils qui génèrent leurs propres EMI, ainsi que les appareils sensibles aux EMI dans leur environnement, et est particulièrement important dans les applications de haute fiabilité qui utilisent des signaux de faible puissance et ont exigences strictes en matière de fidélité du signal. Les filtres EMI haute fiabilité sont conçus pour satisfaire ou dépasser systématiquement les exigences de performances et sont

Chargement sans fil pour téléphone portable

Chargement sans fil pour téléphone portable

Chargement sans fil Écrit par : Ron Demcko Résumé : Le rêve d'hier de distribuer l'énergie sans fil est en train de devenir une réalité basée sur les efforts exceptionnels des agences de réglementation industrielles, des fabricants de composants et des ingénieurs de conception dotés d'une vision à long terme. L’utilisation de la recharge sans fil devrait augmenter considérablement à mesure que les consommateurs seront libérés du transport de câbles encombrants qui ont un poids supplémentaire et qui risquent d’user les mécanismes qui leur sont associés. La mise en œuvre de systèmes de recharge sans fil est plus facile que jamais grâce à une large disponibilité de jeux de puces dédiés. Dans le domaine de la recharge sans fil, il existe plusieurs niveaux de puissance, architectures et approches de conception différents associés au transfert d'énergie sans fil. Cet article servira de point de départ et décrira les familles de condensateurs

Optimisation des performances de l'antenne grâce à l'utilisation de condensateurs à Q élevé et à tolérance stricte

Optimisation des performances de l'antenne grâce à l'utilisation de condensateurs à Q élevé et à tolérance stricte

Optimisation des performances de l'antenne grâce à l'utilisation de condensateurs à Q élevé et à tolérance serrée Rédigé par : Ron Demcko Résumé : L'adaptation d'antenne est un aspect important de tout système RF. En termes traditionnels, une antenne correctement conçue et adaptée augmente la distance de fonctionnement du produit sans fil. Des antennes bien adaptées peuvent transmettre plus de puissance de la radio – donc transmettre sur de plus longues distances. De même, une antenne bien adaptée permet un transfert maximal d’énergie de l’antenne de réception vers l’avant du récepteur. Ainsi, permettant de meilleures caractéristiques de réception pour le système. Mais l’utilisation d’un condensateur peut également avoir un impact important sur la taille physique d’une antenne. Si l'objectif est une antenne compacte et intégrée, l'utilisation d'un

Composants passifs RF fabriqués à l'aide d'une technologie organique multicouche

Composants passifs RF fabriqués à l'aide d'une technologie organique multicouche

Composants passifs RF fabriqués à l'aide d'une technologie organique multicouche Rédigé par : Ron Demcko Résumé : Les circuits RF peuvent être basés sur l'utilisation de composants discrets, de céramiques cocuites à basse température (LTCC), de technologies de composants hybrides, d'une combinaison de tous ces éléments ou plus. méthodes/techniques de conception – en fonction du spectre de fréquences, du type de circuit et de la puissance du circuit. Une nouvelle famille de composants RF basée sur le laminage de plusieurs couches de matériaux organiques est en train d'émerger. Ces dispositifs organiques multicouches (MLO) offrent des avantages électriques, physiques et de fiabilité significatifs par rapport aux solutions RF discrètes ou LTCC traditionnelles. Ce document décrit les bases des appareils MLO. Une discussion des familles d'offres de produits et des avantages en termes de performances de la technologie MLO est fournie.

contrôle EMI

contrôle EMI

Contrôle EMI Rédigé par : Ron Demcko Résumé : Le contrôle EMI est un objectif clé de la conception des systèmes électroniques. Les filtres à condensateur FeedThru à trois bornes constituent une option de composant qui peut être utilisée pour simplifier les conceptions nécessitant une réponse de filtre EMI à large bande. La sélection et l'utilisation appropriées de SMT FeedThrus peuvent conduire à diverses améliorations du système telles que : une réduction du nombre global de composants, une disposition des circuits imprimés moins complexe, une capacité de fabrication accrue, une fiabilité améliorée et un poids réduit. C'est en raison de ces avantages potentiels que les condensateurs à trois bornes sont désormais acceptés dans des conceptions allant de l'avionique aux téléphones portables, des automobiles aux contrôleurs de réseau SMART. Cette liste d'applications s'allonge à mesure que les condensateurs FeedThru évoluent vers des boîtiers plus petits, obtiennent la qualification AEC Q200 et augmentent les valeurs nominales de courant.

Correspondance Bluetooth et antenne

Correspondance Bluetooth et antenne

Bluetooth et correspondance d'antennes Rédigé par : Ron Demcko Résumé : La correspondance d'antennes est un aspect important de tout système RF. Une antenne correctement conçue et adaptée augmente la distance de fonctionnement du produit sans fil. Des antennes bien adaptées peuvent transmettre plus de puissance de la radio – donc transmettre sur de plus longues distances. De même, une antenne bien adaptée permet un transfert maximal d’énergie de l’antenne de réception vers l’avant du récepteur. Ainsi, permettant de meilleures caractéristiques de réception pour le système. L'adaptation des antennes devient critique car les antennes sont de taille réduite et placées dans de petits modules pouvant subir de larges plages de température et potentiellement contenir des objets étrangers à proximité. Cet article traite d'une classe de condensateurs Q intermédiaires utilisés pour l'adaptation d'antenne SMT

Utilisation de coupleurs à haute directivité dans le contrôle de sonorisation de téléphones cellulaires sans isolateur

Utilisation de coupleurs à haute directivité dans le contrôle de sonorisation de téléphones cellulaires sans isolateur

Utilisation de coupleurs à haute directivité dans le contrôle PA des téléphones cellulaires sans isolateur Écrit par : Avital Yaish Résumé : Cet article décrit l'utilisation de coupleurs à haute directivité dans les combinés cellulaires. Les avantages peuvent inclure un temps de conversation accru, une perte d'insertion minimisée entre le PA et l'antenne et peuvent également supprimer le besoin d'un isolateur. Une version de cet article a déjà été publiée dans RF Design, avril 2006.

Passifs à couches minces dans les circuits RF/micro-ondes

Passifs à couches minces dans les circuits RF/micro-ondes

Passifs à couches minces dans les circuits RF/micro-ondes Rédigé par : Ron Demcko Résumé : Jusqu'à récemment, la plupart des condensateurs micro-ondes étaient basés sur une technologie céramique multicouche cuite. Dans ce processus, des couches d'alliages métalliques d'électrodes hautement conducteurs sont entrelacées de diélectriques céramiques à faibles pertes de manière multicouche jusqu'à ce que la capacité cible soit obtenue. L’empilement résultant est ensuite fritté en une structure monolithique lors d’un processus de cuisson à haute température. Ce processus continue de répondre de manière satisfaisante aux besoins en condensateurs de haute puissance en plus de ceux en condensateurs RF de plus grande valeur…