Connecteurs de bord de carte pour les applications d'éclairage Rédigé par : Raul Saucedo Résumé : Depuis plus de 50 ans, la carte de circuit imprimé connectée en bord de circuit imprimé est un pilier des ordinateurs de bureau et des serveurs. La disposition traditionnelle des fonds de panier et des cartes mères avec de nombreux emplacements pour cartes permettait la configurabilité et l'expansion dans un secteur en évolution rapide. Le résultat naturel a été une évolution de la technologie des connecteurs de cartes de pointe axée sur des densités de contact plus élevées et des performances électriques améliorées pour tenter de maximiser la vitesse et le débit. Plus récemment, les connecteurs de bord de carte ont joué un nouveau rôle dans le monde de l'éclairage à semi-conducteurs (SSL), la LED étant devenue la source dominante d'éclairage efficace. L’éclairage LED peut être divisé en deux grandes catégories :
Connecteurs RF
Connecteurs pour PCB de dispositifs médicaux Rédigé par : Ajay Saini Résumé : Le terme « dispositif médical » couvre un large spectre d'équipements électriques, allant des petits stimulateurs implantables aux machines IRM de la taille d'une pièce. Cet équipement est généralement divisé en trois classes en fonction des implications en matière de sécurité des modes de défaillance possibles. Les appareils de classe I présentent un risque minime de danger pour l’utilisateur et sont souvent de conception plus simple. 47 % des dispositifs médicaux entrent dans cette classe et 95 % d’entre eux sont exemptés de toute surveillance réglementaire particulière. Une fois que des problèmes de sécurité appréciables entrent en jeu, l’appareil est élevé au statut de classe II. Les appareils de classe III nécessitent un examen minutieux et sont soumis à une surveillance réglementaire intense, ce qui les classe dans une catégorie de
Avancées des composants passifs pour les connecteurs SPE et les dispositifs de protection de circuit Rédigé par : Daniel West | Julian Wilson Résumé : À mesure que l'Ethernet à paire unique (SPE) commence à se déployer, des interconnexions fil-à-carte faciles à mettre en œuvre et fiables apparaîtront. L’achat d’assemblages de câbles et de connecteurs finis n’est pas toujours économique ou viable. Cependant, il n'est pas non plus souhaitable de travailler avec des connecteurs qui prennent du temps et sont difficiles à traiter. Les connecteurs à déplacement d'isolation (IDC) et la technologie Press-Fit (images ci-dessous) ne nécessitent aucun processus de sertissage ou de soudure et sont facilement convertis en un processus rationalisé, tout en conservant la polyvalence des longueurs et du positionnement des câbles. En plus des forces de rétention fiables et des joints étanches aux gaz offerts par le mécanisme de soudure à froid de l'IDC, l'intégrité du signal est
Contacts de batterie haute performance pour l'électronique mobile Rédigé par : Ajay Saini Résumé : KYOCERA AVX propose la gamme de connecteurs de batterie standard la plus large disponible sur le marché aujourd'hui. Ces connecteurs robustes, disponibles en options horizontales et verticales, conviennent à l'intégration de blocs-batteries et à la connexion générale carte à carte.
Solutions fil-à-carte verticales pour l'éclairage à semi-conducteurs et les applications industrielles Rédigé par : Raul Saucedo | Jon Schifferdecker Résumé : L'éclairage à semi-conducteurs (SSL) et les applications industrielles doivent souvent surmonter des contraintes plus strictes en matière de tolérance environnementale et de facteur de forme physique. Principalement, des problèmes thermiques de dissipation thermique et de fiabilité à haute température. Une solution populaire pour résoudre ces problèmes consiste à utiliser des circuits imprimés à âme métallique.
Connecteurs IDC Shark Fin pour les communications RF Rédigé par : Alex Guan Résumé : Les unités d'antenne Shark Fin offrent un moyen attrayant, aérodynamique et fonctionnel de fournir les antennes nécessaires aux systèmes du véhicule. Les systèmes d'antenne RF utilisent des câbles coaxiaux, et la méthode la plus courante pour connecter ces câbles à l'ensemble de circuits imprimés de l'antenne aileron de requin est la soudure manuelle.
Connecteurs de bord de carte KYOCERA AVX pour applications automobiles Rédigé par: Ashok Dhulgande | John McCarry Résumé : Ce livre blanc aborde les principales considérations de conception pour les contacts électriques à ressort et les connexions de cartes et fournit un aperçu des connecteurs de bord de carte KYOCERA AVX pour les applications automobiles.
Critères de sélection des connecteurs pour l'éclairage LED/applications industrielles Rédigé par : Jeffery Wang | John Lee Résumé : Les connecteurs utilisés dans les applications d'éclairage industriel et à semi-conducteurs posent des contraintes de conception particulièrement difficiles en termes de densité de puissance et de facteur de forme, tout en exigeant simultanément la plus haute fiabilité dans des conditions environnementales difficiles. En tant que concepteur dans ces espaces, on ne peut pas simplement donner la priorité au coût à la pièce dans le processus de sélection des connecteurs. La véritable valeur d'un connecteur est beaucoup plus nuancée et doit inclure les coûts amortis de fabricabilité, de fiabilité et de sécurité. L’élimination du brasage manuel, la facilité d’utilisation et un bon rendement ne sont pas gratuits. Éviter les pannes sur le terrain et les rappels de produits n’est pas gratuit. La conformité réglementaire n’est pas gratuite. Pour répondre au mieux à ces coûts cachés, les concepteurs doivent choisir des connecteurs auprès de fournisseurs.
Solutions d'interconnexion d'éclairage LED Rédigé par : Alex Guan Résumé : Les solutions d'éclairage à semi-conducteurs (SSL) basées sur la diode électroluminescente (LED) et son parent organique (OLED) sont devenues la norme pour les luminaires dans une grande variété de secteurs d'application. Les performances SSL en termes de puissance lumineuse, d'efficacité énergétique, de durée de vie et de fiabilité sont inégalées. De nombreux défis rencontrés par les premiers utilisateurs, tels que le refroidissement, la fabricabilité et les limitations du facteur de forme, ont été en grande partie résolus. D’ici 2035, on prévoit que 85 % de toutes les installations d’éclairage seront à semi-conducteurs (« Opportunités de R&D en éclairage 2019 »).
Cinq avantages des connecteurs AVX Poke-Home Rédigé par : Raul Saucedo Résumé : Le connecteur Poke-Home a été initialement présenté comme une solution hautement fiable pour connecter un petit nombre de fils discrets à un assemblage de carte de circuit imprimé. Le fil est d'abord dénudé, puis inséré dans le connecteur. Des guide-fils intégrés et une butée assurent le bon positionnement du fil lors de l'insertion. Les contacts à double faisceau à force élevée (généralement en cuivre-béryllium) offrent une résistance électrique extrêmement faible et maximisent la rétention des fils. Un exemple de connecteur poke-home horizontal est présenté dans…
Broches de cavalier AVX : Solutions pour les applications carte à carte d'éclairage à semi-conducteurs Rédigé par : Raul Saucedo Résumé : Il est désormais acquis d'avance que l'éclairage à semi-conducteurs (SSL), spécifiquement basé sur la diode électroluminescente (LED) et son parent organique (OLED), deviendra la norme technologique pour les luminaires dans une grande variété de secteurs d'application. Ses performances en termes de rendement lumineux, d’efficacité énergétique, de durée de vie et de fiabilité sont inégalées. De nombreux défis rencontrés par les premiers utilisateurs, tels que le refroidissement, la fabricabilité et les limitations du facteur de forme, ont été en grande partie résolus. D’ici 2035, on prévoit que 85 % de toutes les installations d’éclairage seront à semi-conducteurs (« Opportunités de R&D en éclairage 2019 »).
L'histoire de la technologie de déplacement d'isolation Rédigé par : Hank Merkle Résumé : La nécessité de relier physiquement des morceaux de métal entre eux existe depuis des milliers d'années. À l’ère moderne de l’électronique, l’exigence de connexion physique est aggravée par la nécessité d’un chemin électrique à faible résistance. Dans les deux cas, le processus de soudure s’est avéré être une solution excellente et éprouvée, avec des preuves remontant à 4,000 XNUMX avant JC. Souder deux composants métalliques ensemble signifie que le joint est chauffé et qu'un métal d'apport avec un point de fusion inférieur à celui des pièces constitutives est déposé pour compléter la connexion.
Solutions de connecteurs pour les applications automobiles et de transport Rédigé par : Matthew Lawrence Résumé : L'interconnexion des câbles dans le secteur des transports continue d'évoluer à un rythme extrêmement rapide. Les technologies automobiles, largement portées par les véhicules électriques et les systèmes de conduite autonome, imposent des exigences particulièrement strictes aux connecteurs de câblage. D’une part, les bus à grande vitesse comme l’Ethernet automobile réduisent le poids total et la complexité des câbles. D'un autre côté, les exigences de fiabilité deviennent de plus en plus exigeantes avec des attentes de durée de vie de 200,000 XNUMX milles et un recours systématique à des technologies de capteurs très avancées telles que le radar et la vidéo.
Les 3 R des IDC : fiabilité, répétabilité, réparabilité Rédigé par : Tom Anderson Résumé : Même après plus de 50 ans sur le marché, les connecteurs autodénudants (IDC) continuent de faire leurs preuves dans des applications nouvelles et exigeantes, telles que les systèmes de sécurité automobile, l'éclairage à semi-conducteurs (SSL) et les capteurs et commandes industriels. Les IDC constituent une alternative économique et fiable aux fils à sertir et à souder dur sur un PCB.
L'électronique portable nécessite des connecteurs de batterie CMS plus petits et plus modulaires Rédigé par : Tom Anderson Résumé : Les connecteurs de batterie de nouvelle génération sont confrontés à de nombreuses nouvelles demandes du marché, bien que les ingrédients communs restent les mêmes : cycle de vie élevé, stabilité, conception simple et compatibilité SMT.
Support de condensateur électrolytique en aluminium pour applications automobiles robustes Rédigé par : Tom Anderson Résumé : Les environnements difficiles tels que les applications automobiles et industrielles peuvent être très exigeants sur les composants électroniques de plus grande taille, qui sont exposés à des exigences sévères en matière de chocs et de vibrations. Afin de protéger ces composants, une attention particulière et, le plus souvent, des coûts doivent être consacrés au traitement et à la fixation mécanique de l'appareil à la carte de circuit imprimé (PCB).