Les principes de sélection d'une varistance Rédigé par : Teddy Won Résumé : Une varistance est un composant électronique utilisé pour supprimer les tensions transitoires afin de protéger les circuits électroniques. Le comportement des varistances dans un circuit est similaire à celui des diodes TVS, mais elles sont totalement différentes en termes de conception, de matériaux et de construction. Il existe de nombreux types de varistances sur le marché adaptées à diverses applications, ce qui rend difficile le choix de la bonne pour protéger un circuit donné. Les varistances multicouches KYOCERA AVX, avec une construction multicouche unique à haute énergie, offrent une protection de pointe des circuits contre les surtensions et une protection contre les transitoires de tension provoqués par les ESD, la commutation inductive, les transitoires liés à l'automobile, les NEMP, l'éclairage, etc. KYOCERA AVX les varistances multicouches fournissent également un filtrage EMI/RFI à l'état désactivé, ce qui peut remplacer le besoin d'une CEM supplémentaire
Découvrir →Protection de circuit
Avancées des composants passifs pour les connecteurs SPE et les dispositifs de protection de circuit Rédigé par : Daniel West | Julian Wilson Résumé : À mesure que l'Ethernet à paire unique (SPE) commence à se déployer, des interconnexions fil-à-carte faciles à mettre en œuvre et fiables apparaîtront. L’achat d’assemblages de câbles et de connecteurs finis n’est pas toujours économique ou viable. Cependant, il n'est pas non plus souhaitable de travailler avec des connecteurs qui prennent du temps et sont difficiles à traiter. Les connecteurs à déplacement d'isolation (IDC) et la technologie Press-Fit (images ci-dessous) ne nécessitent aucun processus de sertissage ou de soudure et sont facilement convertis en un processus rationalisé, tout en conservant la polyvalence des longueurs et du positionnement des câbles. En plus des forces de rétention fiables et des joints étanches aux gaz offerts par le mécanisme de soudure à froid de l'IDC, l'intégrité du signal est
Découvrir →Avantages des varistances et leurs applications dans le domaine automobile Rédigé par : George Zhang Résumé : Les varistances multicouches (MLV) sont des éléments résistifs comprenant de l'oxyde de zinc (Zn0) comme composant principal. Au cours des dernières décennies, ils ont été utilisés pour la protection contre les surtensions, le bruit et les tensions transitoires. Contrairement aux varistances classiques, le courant de crête maximum et les coefficients non linéaires sont élevés, et la résistance est très élevée en dessous d'une tension seuil, permettant à peine au courant de circuler. Cependant, lorsque la tension dépasse le seuil, la résistance chute brusquement et permet à un courant important de circuler. Ces propriétés font des MLV des éléments de protection idéaux dans une multitude d'applications électriques et électroniques, y compris les automobiles.
Découvrir →MLV miniatures pour les systèmes avancés d'aide à la conduite Rédigé par : Sudhama Dharmappa Résumé : Les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) ont été utilisés pour améliorer la sécurité et les performances des véhicules bien avant la recherche des voitures autonomes. Depuis que les capteurs électroniques ont été intégrés dans les conceptions automobiles, diverses techniques d’aide à la conduite ont été largement adoptées, notamment le freinage antiblocage, l’antipatinage et le régulateur de vitesse.
Découvrir →Varistors KYOCERA AVX pour Ethernet automobile Rédigé par: Akihiro Kado | Michael Kirk Résumé : L'omniprésence des systèmes de capteurs hautes performances dans les automobiles modernes (en particulier les véhicules électriques et autonomes) a créé une immense pression pour développer des solutions de réseaux locaux (LAN) automobiles offrant une bande passante élevée, une faible latence et un faible coût. Les faisceaux de câbles traditionnels sont devenus trop lourds et complexes pour répondre à ces besoins en matière de données et d'alimentation.
Découvrir →Les effets de réponse en fréquence de la configuration des composants internes sur plusieurs systèmes diélectriques en céramique Rédigé par : S. Pala | R. Demcko | M. Berolini Résumé : Le but de cet article est de discuter des effets de réponse en fréquence des conceptions internes au sein des systèmes céramiques. Ces effets seront liés aux paramètres de performance des composants des dispositifs utilisés pour supprimer les ESD et contrôler les EMI dans les lignes de données à grande vitesse, qui sont susceptibles d'être endommagées par les ESD. À mesure que la vitesse de communication augmente, que les systèmes deviennent plus complexes et que les normes de performance se resserrent, les options permettant d'améliorer les performances EMI/RFI deviennent d'une grande importance. Les performances et la fiabilité EMI à long terme revêtent une importance particulière dans les secteurs des applications automobiles, médicales et aéronautiques. Une comparaison des performances sera effectuée entre un seul élément
Découvrir →Caractéristiques du processus SMT des TransGuards AVX Rédigé par : Ron Demcko Résumé : Les TransGuards sont particulièrement adaptés à une utilisation à grande échelle dans les applications SMT. Les TransGuards présentent de nombreux avantages lorsqu'ils sont utilisés dans les assemblages SMT. Ce document est une ligne directrice générale visant à familiariser les utilisateurs avec les caractéristiques du soudage de TransGuards SMT ZnO multicouches.
Découvrir →Options de filtrage EMI du circuit pilote LCD Rédigé par : Ron Demcko Résumé : Un examen des options de composants de filtre EMI, comparant les performances du produit, les caractéristiques du dispositif et les facteurs associés (par exemple, surface de la carte PCB, coût de placement, etc.).
Découvrir →Comment choisir le bon fusible Accu-Guard pour la protection des circuits Rédigé par : Irina Daynov | Barry Breen Résumé : L'ACCU-GUARD est conçu pour répondre aux besoins des circuits électroniques en matière de fusible à montage en surface petit et précis. Cet article présente les directives de conception pour obtenir une protection optimale des circuits avec ACCU-GUARD. Tous les principaux paramètres sont décrits, notamment la température de fonctionnement, la tension du circuit, le courant de défaut, le courant en régime permanent et les impulsions de courant (intégrale Joule).
Découvrir →Sélection de condensateur et filtrage EMI Rédigé par : Jeffrey Cain | Steve Makl Résumé : Les MLCC constituent une méthode peu coûteuse, mais efficace, pour réduire le bruit sur les systèmes d'alimentation/terre et sur les lignes de signaux elles-mêmes. Choisir la valeur de capacité appropriée de telle sorte que l'impédance soit minimisée à la fréquence d'intérêt fait également une différence.
Découvrir →Comparaison des performances d'AVX Staticguard avec les diodes SMT SOT-23 Rédigé par : Ron Demcko Résumé : AVX StaticGuard est conçu pour fournir une protection transitoire pour les circuits CMOS MSI à VLSI. Cet article présente les caractéristiques de performances des suppresseurs de tension transitoire MLV basse énergie par rapport aux diodes silicium basse énergie. Tous les principaux paramètres sont décrits, notamment le courant de fuite, la tension de serrage, la capacité, le courant de crête et les performances de frappe répétitive. AVX StaticGuard présente des performances supérieures aux diodes SOT 23 dans les applications de suppression des transitoires.
Découvrir →AVX EMI Solutions Rédigé par : Ron Demcko | Chris Mello | Brian Ward Résumé : La compatibilité CEM devient un paramètre de conception clé pour la plupart des concepteurs de systèmes électroniques. Cet article compare l'efficience et l'efficacité des différentes options de filtres EMI disponibles pour les concepteurs. Les filtres LC T à couche épaisse intégrés se révèlent être une méthode rentable pour améliorer les performances CEM au niveau de la carte tout en réduisant la taille de conception du système et en minimisant les coûts. Un récapitulatif général des sources EMI est donné ainsi qu'un bref récapitulatif de la disposition des PCB et des règles d'optimisation.
Découvrir →Une approche multicouche des suppresseurs de tension transitoire Rédigé par : John Maxwell | Ning Chan | Allen Templeton Résumé : Les améliorations apportées aux circuits intégrés ont entraîné une augmentation de la vitesse et une sensibilité accrue aux décharges électrostatiques. Les nouveaux systèmes nécessitent plus que jamais une protection externe, mais les progrès de la technologie de montage en surface et de la miniaturisation des produits imposent de sévères contraintes de taille aux composants de protection. Les progrès de la céramique permettent désormais de construire des suppresseurs de tension transitoire avec des structures multicouches, ce qui entraîne des performances électriques améliorées et dans des tailles plus petites que les configurations de disques comparables. Les performances de tension de serrage et de courant de crête proches des suppresseurs de transitoires à diode Zener sont obtenues dans la taille de puce commune de 1206 (3.2 x 1.6 mm), soit un tiers de la taille des varistances à disque SMT ou des suppresseurs de diode Zener SMT.
Découvrir →