Courant d'ondulation : un test de plus en plus pertinent pour compléter les considérations de conception Rédigé par : Vincent Mao, Joe Hock, Caleb Winfrey Résumé : Le monde évolue vers l'électrification avec les véhicules électriques (VE), les énergies renouvelables et les systèmes sur puce (SOC) plus petits, plus puissants, mais efficaces, car l'intégrité du signal et de l'alimentation dans différents environnements devient une préoccupation. Le test de courant d'ondulation est généralement requis pour évaluer les performances des appareils jusqu'à 20 °C au-dessus de la température ambiante. Cet aperçu se concentre sur les configurations de test utilisées pour couvrir trois niveaux ESR (respectivement faible, moyen, élevé) pour des applications allant de l'intégrité du signal aux micro-ondes/RF. Nous présentons les premiers résultats et procédures de collecte et d'analyse des données, ainsi que des considérations sur les impacts des performances avec les pièces montées. Les défis actuels sont également abordés.
Condensateurs en céramique
Condensateurs MLCC haute tension C0G dans les applications DC-DC et OBC Rédigé par : Robert Lu Résumé : Ce livre blanc présente les avantages des condensateurs MLCC haute tension C0G par rapport aux condensateurs à film. La stabilité de la capacité est un élément crucial lors du choix du bon condensateur résonant pour les circuits résonants. Des variations minimales avec les changements de température, de tension et de fluctuation de fréquence sont souhaitables. Bien que les condensateurs à film offrent une bonne option pour certaines applications, les progrès de la technologie MLCC ont amélioré les performances d'autres diélectriques de condensateur. Dans les applications DC-DC/OBC, les MLCC haute tension C0G peuvent représenter une option plus adaptée par rapport aux condensateurs à film, en maintenant une variation de capacité minimale avec la température et un faible facteur de dissipation à hautes fréquences.
Article technique : Condensateurs à montage en surface pour les applications de convertisseurs DC-DC
Condensateurs à montage en surface pour applications de convertisseurs DC-DC Rédigé par : Naotaka Hata Résumé : Les condensateurs au tantale, polymère, céramique, film et aluminium offrent chacun un ensemble différent de caractéristiques de fonctionnement et de performances. Le choix du condensateur approprié lors de la conception de convertisseurs DC-DC nécessite une compréhension approfondie de ces différences. Les connexions frontales haute tension à la source d'alimentation reposent généralement sur des condensateurs en aluminium, tandis que les tensions abaisseuses intermédiaires se tournent souvent vers les familles du tantale et de la céramique pour tirer parti de l'efficacité volumétrique. Les condensateurs de découplage de charge final et de dérivation se trouvent généralement dans les familles céramique et film. Les condensateurs à montage en surface (CMS) peuvent être construits à l'aide de plusieurs technologies différentes pour obtenir une gamme de tolérances de tension, de capacité globale et de caractéristiques de dispositifs parasites. Comme le montre la figure 1,
Caractéristiques de polarisation CC des condensateurs céramiques Rédigé par : Simon Cen Résumé : La plupart des ingénieurs électriciens connaissent au moins les différentes valeurs nominales des condensateurs céramiques, tels que C0G et X7R. Dans de nombreuses applications, la signification de ces codes de caractères est relativement sans importance, car d'autres facteurs, comme le prix ou la taille, peuvent déterminer la sélection des composants. Les concepteurs doivent toutefois être prudents, car le choix d'une mauvaise combinaison de diélectrique de condensateur et de tension appliquée peut avoir des conséquences critiques sur les performances du circuit associé. Pour les diélectriques de classe XNUMX, la modification de la capacité globale avec polarisation CC peut être substantielle. Comprendre pourquoi cela se produit et comment choisir un condensateur céramique approprié peut éliminer cet écueil courant.
Condensateurs à faible inductance pour un découplage à grande vitesse Rédigé par : Robert Lu Résumé : Les circuits intégrés (CI) modernes consomment de l'énergie à des taux qui varient rapidement en raison de la densité des circuits embarqués et de la vitesse extrême à laquelle ils peuvent fonctionner. Les alimentations sont nécessaires pour répondre à ces changements de courant de charge tout en maintenant une tension de fonctionnement constante. Cette tâche devient de plus en plus difficile à mesure que la complexité des réseaux de distribution d'énergie augmente et que la conception des cartes de circuits imprimés (PCB) nécessite une optimisation de l'inductance et de la capacité parasites. Par conséquent, tout ralentissement des performances de l’alimentation électrique doit être absorbé par le trop courant condensateur de découplage. Comme le montre la figure 1, un condensateur de découplage est simplement une capacité parallèle supplémentaire qui fournit une tension et une source de courant stables lorsque
Variabilité et tolérance des condensateurs céramiques Rédigé par : Robert Lu Résumé : Le condensateur céramique multicouche (MLCC) est l'une des variétés de condensateurs les plus courantes trouvées dans la conception électronique. Il offre une large gamme de capacités globales et de tolérances de tension dans de nombreux facteurs de forme à un coût relativement faible. Bien que ces appareils soient devenus monnaie courante dans le coffre à outils des concepteurs, ils présentent certaines particularités souvent négligées. La sensibilité de la capacité effective à plusieurs facteurs environnementaux, notamment la température, la tension de polarisation appliquée et l’âge, est la principale préoccupation. Si ces facteurs ne sont pas pris en compte, le risque de défaillance du produit devient très réel, notamment en termes de variabilité de fabrication et d’accumulation globale de tolérances.
Protection électrostatique à l'aide de condensateurs céramiques Rédigé par : Oliver Zimmermann | John McCarry Résumé : Toute interface conductrice entre un circuit électrique et le monde extérieur introduit la possibilité de dommages par décharge électrostatique (ESD). La charge statique accumulée sur une personne, un câble ou toute surface similaire peut facilement dissiper son énergie potentielle stockée lors d'un contact avec des composants sensibles, ce qui entraîne des courants hautement destructeurs. Idéalement, les varistances et les diodes TVS ne s'activent que pour protéger le circuit lorsqu'une haute tension est présente et ne provoquent aucun effet parasite pendant le fonctionnement normal. Pour les lignes de données à haut débit, en particulier, il est essentiel que le dispositif de protection introduise le moins de capacité possible (conception électronique). Les diodes et varistances TVS ne sont donc pas seulement spécifiées par leur tension
Paramètres clés pour la conception de condensateurs céramiques dans les circuits SMPS Rédigé par : Kevin Cho Résumé : Les condensateurs sont des composants omniprésents et indispensables des circuits électroniques utilisés pour une multitude d'utilisations. Pour les ingénieurs cherchant à concevoir des condensateurs céramiques multicouches (MLCC) dans des alimentations à découpage (SMPS) telles que les convertisseurs Buck et Boost, certains paramètres essentiels à prendre en compte incluent la capacité de courant ondulatoire, la tension d'ondulation et la dissipation de puissance. À l'aide de l'outil de simulation de modèle KYOCERA AVX SpiCalci10 pour les condensateurs SMPS, ce livre blanc présentera diverses caractéristiques MLCC, la capacité de courant alternatif et d'autres considérations pour la conception de circuits.
Remplacement des condensateurs électrolytiques en aluminium par des condensateurs au tantale ou en céramique Rédigé par : Teddy Won Résumé : Comme tous les condensateurs, les condensateurs électrolytiques (e-caps) sont basés sur le principe du stockage d'énergie dans un champ électrique en utilisant une tension appliquée aux bornes d'un diélectrique. Cet article traite de la structure et des caractéristiques de base des produits électrolytiques et présente des alternatives pour l'utilisation des circuits.
Condensateurs céramiques haute tension pour véhicules électriques Rédigé par : Jeff Lee Résumé : Les véhicules électriques (VE) ont accéléré la demande de technologies de condensateurs hautes performances et haute fiabilité. Le large éventail d’exigences en matière de tension, de puissance et de taille des différents sous-systèmes électriques des véhicules électriques modernes nécessite une sélection minutieuse des condensateurs par les concepteurs. Comme le montrent les segments bleus de la figure 1, ces sous-systèmes incluent la conversion AC-DC, la conversion DCDC, la gestion de l'alimentation et la surveillance de la batterie, pour n'en nommer que quelques-uns.
Les arguments en faveur des condensateurs céramiques dans les convertisseurs DC-DC pour véhicules électriques Rédigé par : John Lee | Simon Cen Résumé : L'émergence et l'omniprésence future des véhicules électriques ont créé l'un des espaces d'application les plus exigeants pour les condensateurs dans une grande variété de cas d'utilisation. Des circuits de charge CA aux capteurs analogiques haute vitesse, les véhicules électriques couvrent toute la gamme des contraintes de conception tout en exigeant les normes de fiabilité les plus élevées dans les pires environnements possibles.
Fixation époxy conductrice des condensateurs Rédigé par : Ron Demcko | Ashley Stanziola Résumé : Comparativement à la grande majorité, la fixation de condensateurs via de l'époxy conducteur n'est pas une technique courante parmi les applications des utilisateurs finaux. Une croissance significative de l'utilisation des condensateurs s'est produite dans les méthodes de fixation par soudure. En outre, de nombreuses publications sur les méthodes de fixation se concentrent principalement sur l'optimisation des multiples méthodes de fixation des composants soudés. Par conséquent, une confusion existe quant aux exigences nécessaires pour garantir une fixation fiable à long terme lors de l’utilisation de systèmes de matériaux époxy conducteurs. Cet article sert d’introduction générale aux adhésifs conducteurs. Il vise à aider les utilisateurs finaux dans la fixation époxy conductrice des composants SMT (Surface Mount Technology).
Les avantages et les inconvénients de la réduction des effectifs de la MLCC Rédigé par : Frank Hodgkinson | Maureen Strawhorne Résumé : Alors que les circuits intégrés (CI) continuent de regrouper davantage de fonctionnalités dans des boîtiers plus petits, le besoin de capacité hors puce demeure. Dans les circuits résonants, tels que les boucles à verrouillage de phase (PLL) et les régulateurs à découpage, un condensateur céramique de précision de classe 1 peut être nécessaire. Ces condensateurs doivent maintenir une plage de capacité étroite en termes de variation de processus, de tension et de température (PVT) pour que le circuit intégré hôte réponde à ses spécifications de performances. En revanche, des condensateurs céramiques de classe deux sont requis pour presque tous les circuits intégrés sous forme de capacité de découplage et de dérivation. Ils peuvent également être trouvés dans des circuits amplificateurs, des filtres simples et des régulateurs linéaires où leur fonction dépend moins d'exigences d'impédance strictement spécifiées.
L'application des condensateurs dans les circuits de régulation d'alimentation électrique Rédigé par : Rick Liu Résumé : Les progrès de la technologie électronique au cours de la dernière décennie ont conduit à une électronique grand public plus intelligente. À mesure que les appareils deviennent plus intelligents, les composants utilisés pour les alimenter diminuent, ce qui donne naissance à des appareils petits mais incroyablement puissants, suffisamment petits pour tenir dans une poche ou autour d'un poignet. Avec ces conceptions plus petites et plus denses, il peut être impossible de séparer les domaines analogiques et numériques dans la mise en page, comme le dictaient les meilleures pratiques il y a des années. Aujourd'hui, les ingénieurs concepteurs sont obligés d'utiliser de nombreux condensateurs dans le réseau électrique pour atténuer le bruit numérique haute fréquence. Les circuits sont conçus pour attendre une alimentation pure et propre, sans bruit susceptible d'avoir un impact sur les circuits analogiques.
AVX MLCC Flexiterm™ : Se prémunir contre les ruptures de fissures de condensateur Rédigé par : Mark Stewart Résumé : L'immense popularité des condensateurs MLCC par rapport aux technologies alternatives est principalement le résultat de leur superbe fiabilité et de leur faible coût. Cependant, dans certaines circonstances, des problèmes peuvent survenir en raison de fissures dans la partie céramique du composant. Ces pannes résultent de dommages mécaniques causés après la soudure au PCB ; normalement une conséquence d'une mauvaise manipulation des PCB ou lorsque l'assemblage est situé dans des conditions environnementales extrêmes. Cet article décrit les principaux avantages et caractéristiques du « FlexiTerm™ » d'AVX, un système de terminaison souple qui minimise ces défaillances en soulageant la contrainte mécanique appliquée à la céramique.
MLCC ET TANTALUMINTERCHANGEABILITY La puce au tantale et le Hi CV MLCC ont un large degré de chevauchement dans les valeurs de capacité disponibles dans les empreintes courantes. À mesure que la production de MLCC augmentait, de nombreuses applications sont passées du tantale au MLCC pour de nombreuses applications de filtrage, de contournement et de hold-up. Avec la demande croissante pour les applications numériques basse tension, les technologies électrolytiques au tantale sont devenues un premier choix pour la substitution du MLCC. KYOCERA AVX est l'un des principaux fabricants et fournisseurs internationaux d'une large gamme de composants électroniques avancés, notamment : des condensateurs, des inductances, des filtres et des dispositifs de protection de circuit. La division électrolytique au tantale KYOCERA AVX maintient une position de leader sur les marchés de l'automobile, de l'industrie, de la médecine, de l'espace, de l'armée, de l'électronique grand public, des communications et des transports depuis près de 50 ans. Capacité maximale disponible par taille de boîtier (6.3 V) :