Condensateurs en aluminium

Article technique : Condensateurs à montage en surface pour les applications de convertisseurs DC-DC

Article technique : Condensateurs à montage en surface pour les applications de convertisseurs DC-DC

Condensateurs à montage en surface pour applications de convertisseurs DC-DC Rédigé par : Naotaka Hata Résumé : Les condensateurs au tantale, polymère, céramique, film et aluminium offrent chacun un ensemble différent de caractéristiques de fonctionnement et de performances. Le choix du condensateur approprié lors de la conception de convertisseurs DC-DC nécessite une compréhension approfondie de ces différences. Les connexions frontales haute tension à la source d'alimentation reposent généralement sur des condensateurs en aluminium, tandis que les tensions abaisseuses intermédiaires se tournent souvent vers les familles du tantale et de la céramique pour tirer parti de l'efficacité volumétrique. Les condensateurs de découplage de charge final et de dérivation se trouvent généralement dans les familles céramique et film. Les condensateurs à montage en surface (CMS) peuvent être construits à l'aide de plusieurs technologies différentes pour obtenir une gamme de tolérances de tension, de capacité globale et de caractéristiques de dispositifs parasites. Comme le montre la figure 1,

Condensateurs en aluminium pour l'éclairage LED Document technique

Condensateurs en aluminium pour l'éclairage LED Document technique

Condensateurs en aluminium pour l'éclairage LED Rédigé par : Raul Wang Résumé : Bien que relativement coûteux, l'éclairage LED est plus fiable, plus configurable et utilise beaucoup moins d'énergie électrique pour le même rendement lumineux par rapport à ses homologues incandescents, fluorescents et halogènes.

Utilisation de condensateur électrolytique en aluminium dans les contrôleurs de moteur BLDC triphasés

Utilisation de condensateur électrolytique en aluminium dans les contrôleurs de moteur BLDC triphasés

Utilisation de condensateurs électrolytiques en aluminium dans les contrôleurs de moteur BLDC triphasés Rédigé par: Ron Demcko | Slavomir Pala Résumé : Les utilisations des systèmes de contrôle industriel et de la robotique se développent rapidement en raison de leur impact positif sur les coûts et la qualité. Cet article abordera le rôle du condensateur électrolytique en aluminium en tant que condensateur de filtre de sortie pour améliorer la qualité de l'énergie dans les contrôleurs et variateurs de moteur à courant continu sans balais (BLDC). Des condensateurs électrolytiques en aluminium peuvent être utilisés pour fournir une tension de commande précise aux moteurs. Cela améliore à son tour la fiabilité et les performances du système. Le cas étudié sera un moteur BLDC triphasé 3V / 24 watts avec une vitesse nominale de 30 tr/min et un couple nominal de 4000 Nm.

Remplacement des condensateurs électrolytiques en aluminium par des condensateurs au tantale ou en céramique

Remplacement des condensateurs électrolytiques en aluminium par des condensateurs au tantale ou en céramique

Remplacement des condensateurs électrolytiques en aluminium par des condensateurs au tantale ou en céramique Rédigé par : Teddy Won Résumé : Comme tous les condensateurs, les condensateurs électrolytiques (e-caps) sont basés sur le principe du stockage d'énergie dans un champ électrique en utilisant une tension appliquée aux bornes d'un diélectrique. Cet article traite de la structure et des caractéristiques de base des produits électrolytiques et présente des alternatives pour l'utilisation des circuits.

Performances du polymère de tantale par rapport au polymère d'aluminium en tant que condensateur de filtre de sortie pour les alimentations à découpage miniatures

Performances du polymère de tantale par rapport au polymère d'aluminium en tant que condensateur de filtre de sortie pour les alimentations à découpage miniatures

Performances du polymère de tantale et du polymère d'aluminium en tant que condensateur de filtre de sortie pour les alimentations à découpage miniatures Rédigé par: Ron Demcko | Ashley Stanziola | Daniel West Résumé : Les ingénieurs ont remis en question l'impact sur les performances de la conversion de condensateurs en polymère d'aluminium en condensateurs en polymère de tantale dans les applications où des MLCC sont présents sur le « banc » de filtres de sortie d'une petite alimentation à découpage. Les raisons pour lesquelles les concepteurs ont opté pour des condensateurs au tantale polymère dans la conception allaient de la fiabilité et de la stabilité à long terme à la disponibilité/livraison et aux directives de conception spécifiques à l'entreprise. Cette enquête vise à comparer l'interchangeabilité des condensateurs au polymère au tantale dans une conception avec les condensateurs au polymère en aluminium d'origine. Les données collectées étaient l'ondulation de la tension de sortie mesurée sur un appareil très utilisé.