Ultra-compacts, ultra-basse tension : Kyocera dévoile les oscillateurs d’horloge de la série KC1210A
Ultra-compacts et ultra-basse tension : Kyocera dévoile les oscillateurs d’horloge de la série KC1210A pour une conception écoénergétique des smartphones et objets connectés de nouvelle génération. 11 novembre 2025 – Kyocera Corporation (Président : Hideo Tanimoto ; ci-après « Kyocera ») annonce le développement des oscillateurs d’horloge de la série KC1210A. Ces oscillateurs offrent la plus petite taille au monde*1 et fonctionnent à une tension ultra-basse de 0.9 V, soit environ 50 % de moins que les modèles d’oscillateurs d’horloge conventionnels précédents de Kyocera. Des échantillons sont disponibles dès maintenant, la production en série étant prévue pour l’été 2026. Série KC1210A ■ Contexte du développement : Avec l’augmentation des fonctionnalités des smartphones et des objets connectés, notamment l’IA, la communication à haut débit, le traitement de données à grande échelle et la consommation d’énergie, la batterie se décharge plus rapidement et la consommation d’énergie augmente également. Il en résulte une décharge plus rapide et des recharges plus fréquentes. Pour répondre à ces besoins…
En Savoir Plus →