FOUNTAIN INN, SC (7 novembre 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a étendu sa série de condensateurs polymères conducteurs J-CAP™ avec des électrodes polymères conductrices, qui délivraient déjà l'énergie par volume la plus élevée. (Joules/cc) de n'importe quel condensateur CMS disponible sur le marché, avec l'ajout d'une nouvelle taille de boîtier et plusieurs valeurs énergétiques améliorées. Désormais disponibles dans un grand boîtier 7361-15 avec un profil de faible hauteur de 1.5 mm et capables de fournir jusqu'à 38.8 mJ de pointe dans les conceptions CMS à profil bas, les condensateurs de la série J-CAP comportent chacun une électrode en polymère conducteur qui présente un mode de défaillance bénin dans les conditions d'utilisation recommandées et terminaisons sous-onglet qui permettent une efficacité volumétrique élevée dans un boîtier petit et discret
En savoir plus →Produits – Quoi de neuf
FOUNTAIN INN, SC (2 novembre 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé une nouvelle série de modules de supercondensateurs. Composés de supercondensateurs cylindriques, électrochimiques et à double couche connectés en série, les nouveaux modules de supercondensateurs de la série SCM sont actuellement disponibles en deux tensions nominales (5 V et 5.4 V) et présentent des caractéristiques optimales de gestion de la puissance d'impulsion, notamment : des valeurs de capacité élevées (0.47 F – 7.5 F ±20 % de tolérance), faible ESR (4 mΩ – 300 mΩ à 1,000 2 KHz), faible fuite (1,000 µA – 1 5.6 µA), haute densité énergétique (50,000 à XNUMX Wh/kg) et longue durée de vie (plus de XNUMX XNUMX cycles) . Conçus pour fournir des solutions fiables de maintien, de récupération d'énergie et d'alimentation par impulsions, les modules de la série SCM peuvent être utilisés seuls ou en conjonction avec des batteries primaires ou secondaires pour fournir une
En savoir plus →FOUNTAIN INN, SC (31 octobre 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé une nouvelle série de supercondensateurs cylindriques électrochimiques à double couche. Conçu pour 2.7 V et offrant des valeurs de capacité élevées (1F – 3,000 0.16 F), un faible ESR (200 mΩ – 1,000 mΩ à 6 5,800 KHz), une faible fuite (1.2 µA – 5.6 50,000 µA), une densité énergétique élevée (6.3 à 60 Wh/kg) et performances de longue durée (plus de XNUMX XNUMX cycles), les nouveaux supercondensateurs de la série SCC présentent d'excellentes caractéristiques de gestion de la puissance d'impulsion et peuvent être utilisés seuls ou en conjonction avec des batteries primaires ou secondaires pour fournir une durée de sauvegarde prolongée, une durée de vie de batterie plus longue et une puissance d'impulsion instantanée selon les besoins . Disponible dans une large gamme de tailles de boîtier avec des diamètres allant de XNUMX mm à XNUMX mm et des longueurs de boîtier allant de
En savoir plus →FOUNTAIN INN, SC (26 octobre 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé une nouvelle série de filtres passe-bas à profil bas offrant les meilleures performances de leur catégorie. Basés sur la technologie d'interconnexion haute densité organique multicouche (MLO®) brevetée et éprouvée d'AVX, les nouveaux filtres passe-bas MLO de la série LP utilisent une combinaison de matériaux à constante diélectrique élevée et à faibles pertes pour permettre la fabrication de dispositifs passifs empilés multicouches, tels que inductances et condensateurs, avec un rendement volumétrique élevé, un Q élevé et des performances électriques exceptionnelles. Conçus pour prendre en charge à la fois une large gamme de fréquences (0.4 GHz – 6.5 GHz) et plusieurs normes sans fil, les filtres passe-bas de la série LP présentent un profil de hauteur ultra-faible de 0.55 mm et présentent une excellente isolation, une faible
En savoir plus →FOUNTAIN INN, SC (10 octobre 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, et le seul fournisseur autorisé d'appareils électroniques Kyocera en Amérique et en Europe, annonce les connecteurs pour carte mémoire µSIM série 5236 de Kyocera Connector. Des produits. Disponibles en versions à une ou deux cartes, qui partagent toutes deux une disposition de circuit imprimé commune et comportent 33 % de broches de signal en plus que les connecteurs comparables (huit pour le simple et 16 pour le double), les connecteurs de la série 5236 sont dotés d'un mécanisme de guidage de coque qui empêche une insertion incorrecte de la carte et une éjection indésirable, permettant le fonctionnement sécurisé des cartes µSIM dans les appareils électroniques mobiles, y compris les smartphones et les tablettes. Compact et discret, avec un pas minimal de 0.7 mm, le
En savoir plus →FOUNTAIN INN, SC (6 octobre 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé un nouveau filtre CMS à couche mince intégrée (ITF) passe-bas 750 MHz 0805 hautes performances qui présente une faible perte d'insertion et un niveau extrêmement élevé. forte baisse dans les applications sans fil haute fréquence s'étendant de 746 MHz à 756 MHz, notamment : les systèmes de communications mobiles, les stations de base microcellulaires et picocellulaires, les récepteurs de télévision par satellite, les systèmes de positionnement global (GPS), les systèmes de localisation de véhicules et les réseaux étendus sans fil (LAN). Basé sur la technologie multicouche à couches minces, le nouveau filtre de la série LP 750 MHz offre d'excellentes performances haute fréquence et présente une taille de puce 0805 ultra miniature avec une construction robuste pour un assemblage automatique fiable. « Les ingénieurs en systèmes sans fil s'appuient sur des composants électroniques avancés, comme notre
En savoir plus →FOUNTAIN INN, SC (22 septembre 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a ajouté de nouveaux composants 26 V CC à ses varistances à double fonction éprouvées TransFeed™ et TransFeed Automotive Series, étendant ainsi les performances EMI superlatives de la série. / Filtrage RFI et capacités de protection ESD bidirectionnelles pour une gamme encore plus large d'applications, notamment : automobiles, alimentations électriques, ordinateurs, instruments médicaux, smartphones, cartes d'extension multimédia, lecteurs de codes-barres, terminaux distants, émetteurs-récepteurs et équipements de test. Les varistances multicouches (MLV) TransFeed et Transfeed Automotive Series sont des dispositifs de suppression de tension transitoire (TVS) qui combinent les caractéristiques électriques les plus avantageuses des dispositifs robustes TransGuard® TVS d'AVX avec celles de ses condensateurs de traversée éprouvés dans une solution monopuce 0805 unique qui répond à événements transitoires plus rapides que tout autre téléviseur
En savoir plus →FOUNTAIN INN, SC (8 août 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, et le seul fournisseur autorisé d'appareils électroniques Kyocera en Amérique et en Europe, annonce les connecteurs M.6411 PCI Express® série 2. de Kyocera Connector Products®. Compatibles avec la nouvelle spécification M.2 développée par le groupe d'intérêt spécial Peripheral Component Interconnect (PCI-SIG), les connecteurs PCI Express de la série 6411 prennent en charge plusieurs fonctions avec l'intégrité du signal à haute vitesse sur une seule carte, contribuant ainsi à rendre les ordinateurs portables plus fins et plus légers. ordinateurs mobiles, y compris Ultrabook™ et tablettes PC. Conçu pour prendre en charge les transmissions de signaux PCIe Gen 3, USB 3.0 et SATA 3.0 à haute vitesse et haute intégrité pour Wi-Fi, Bluetooth®, disques SSD, système mondial de navigation par satellite (GNSS), champ proche.
En savoir plus →FOUNTAIN INN, SC (3 août 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé un nouveau filtre CMS à couche mince intégrée (ITF) passe-bas hautes performances 2.9 à 0805 GHz qui présente une faible perte d'insertion et diminution extrêmement nette des applications sans fil haute fréquence (1.7 GHz – 2.9 GHz), notamment : systèmes de communications mobiles, stations de base microcellulaires et picocellulaires, récepteurs de télévision par satellite, systèmes de positionnement global (GPS), systèmes de localisation de véhicules et réseaux étendus sans fil (LAN). Basé sur la technologie multicouche à couches minces, le nouveau filtre 2.9 GHz offre d'excellentes performances haute fréquence et présente une taille de puce 0805 ultra miniature avec une construction robuste pour un assemblage automatique fiable. « Les ingénieurs en électronique sans fil sont constamment mis au défi de créer des produits finaux plus petits et s'appuient sur
En savoir plus →FOUNTAIN INN, SC (25 juillet 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a ajouté une fiche de verrouillage à ses contacts simples en deux parties à profil bas de la série 70-9159 pour un accouplement de PCB coplanaire à courant élevé. applications, qui offrent le plus petit profil de l'industrie capable de prendre en charge un 5A complet. Dernier ajout à la gamme révolutionnaire, robuste et économique d'AVX de solutions à contact unique sans isolant STRIPT™, le nouveau contact à fiche verrouillable série 70-9159 est doté d'un mécanisme de verrouillage positif qui remplace efficacement les adhésifs thermiques coûteux, la soudure manuelle peu fiable et de grands connecteurs bloquant la lumière dans l'éclairage LED linéaire à faible coût, et une variété d'autres applications de cartes coplanaires et étendues commerciales et industrielles. Basé sur le contact à ressort en cuivre-béryllium (BeCu) plaqué or de la série 9159 d'AVX, éprouvé sur le marché
En savoir plus →FOUNTAIN INN, SC (18 juillet 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a renommé sa technologie révolutionnaire à contact unique. Introduite sur le marché début 2011 en tant que technologie de connecteur nu, la large gamme de contacts simples robustes et sans isolant d'AVX sera désormais vendue sous forme de connecteurs STRIPT™. Les connecteurs STRIPT sont des contacts simples certifiés UL qui offrent les mêmes performances que les solutions de connecteurs complètes sans l'espace supplémentaire requis et les coûts d'assemblage associés à un isolant en plastique, comblant ainsi efficacement le fossé entre le soudage manuel et les solutions de connecteurs en une ou deux pièces. Basés sur des conceptions uniques à contact unique carte à carte (BTB) et fil à carte (WTB) mises au point par AVX, et construits avec des matériaux de contact de base de qualité supérieure, les connecteurs STRIPT permettent aux ingénieurs de répondre aux normes strictes.
En savoir plus →FOUNTAIN INN, SC (31 mai 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé une nouvelle série de condensateurs au tantale électrolytiques humides à sorties axiales et hermétiquement scellés qui atteignent des valeurs CV de supercondensateur dans des environnements à haute température jusqu'à 125°C. Utilisant des poudres de tantale à CV élevé et une conception de tantale humide bien établie, les condensateurs de la série TWD High Temp Max Cap (HTMC) offrent une stabilité électrique et mécanique exceptionnelle, atteignant des durées de vie opérationnelles prolongées jusqu'à 10,000 85 heures à 25 °C, tension nominale. Combinée à des valeurs de capacité extrêmement élevées allant de 50 mF à 55 mF et à une large plage de températures de fonctionnement allant de -125 °C à +XNUMX °C, l'endurance étendue des nouveaux condensateurs de la série TWD HTMC les rend idéaux pour une utilisation en maintien CC.
En savoir plus →FOUNTAIN INN, SC (10 mai 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé une nouvelle série de connecteurs de batterie à profil bas spécialement conçus pour éviter que l'utilisateur final n'endommage les contacts des appareils électroniques avec connecteurs enfichables. modules qui s'accouplent verticalement avec une unité de base. Les nouveaux connecteurs de batterie à raccordement vertical de la série 9155-800, au pas de 2 mm, sont dotés de contacts en cuivre-béryllium (BeCu) plaqués or ultra robustes et fiables qui offrent d'excellentes performances électriques et mécaniques pendant plus de 5,000 9155 cycles d'accouplement, en plus d'une géométrie de contact unique. conçu pour dévier proprement et facilement lorsqu'un module ou un connecteur homologue est poussé verticalement en position. La géométrie de contact unique de la série 800-XNUMX permet un engagement vertical complet dans les connecteurs enfichables
En savoir plus →FOUNTAIN INN, SC (5 mai 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé deux nouvelles séries de connecteurs fil à fil (WTW) qui permettent des économies considérables de coûts et d'espace dans une large gamme. de conceptions d'électronique industrielle : les nouveaux connecteurs traversants réduits de la série 9286-200 et les connecteurs de boîte de jonction réduits 9286-250. Ces derniers ajouts à la famille 9286 de connecteurs discrets WTW d'AVX, éprouvés par l'industrie, sont dotés d'un contact à ressort actif en acier inoxydable avec des propriétés mécaniques qui lui permettent de fournir une rétention maximale des fils pour les calibres de fils solides et toronnés de 18 à 24 AWG. Capables de permettre une simple insertion de fil par dénudage et poussée et une extraction par torsion et traction, ce qui est particulièrement bénéfique dans les installations sur le terrain, ces contacts en acier inoxydable à haute force de ressort remplacent également efficacement
En savoir plus →FOUNTAIN INN, SC (4 mai 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, est la première – et actuellement la seule – entreprise à être reconnue comme fournisseur qualifié d'électrodes de métaux de base (BME) à l'échelle spatiale. Condensateurs céramiques multicouches diélectriques (MLCC) X7R destinés à être utilisés dans les conceptions aérospatiales et les applications militaires américaines selon la spécification S-311-P-838 de la National Aeronautics and Space Administration (NASA). Cette spécification définit les exigences en matière de condensateurs puces à valeur fixe, diélectriques céramiques, multicouches, à électrodes en métal de base et à valeur fixe pour les applications spatiales de haute fiabilité, en plus de la vérification et des inspections du traitement requises par les assemblages utilisés en vol. Après plusieurs années de tests approfondis et un examen méticuleux de plusieurs mois des données de qualification, la gamme complète d'AVX au niveau spatial
En savoir plus →