Les nouveaux condensateurs ont une nouvelle structure métal-isolant-métal (MIM) et une large gamme de valeurs de capacité, et sont développés à l'aide d'un simulateur de structure haute fréquence (HFSS) pour offrir les performances et la fiabilité RF les plus élevées possibles. FOUNTAIN INN, SC (2 janvier 2019) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a présenté une nouvelle gamme de condensateurs de ligne de transmission ultraminiatures à couches minces pour les hautes performances. liaisons de fréquence, blocage DC dans la gamme UHF (300 MHz – 3 GHz) et autres applications micro-ondes et RF hautes performances. Les nouveaux condensateurs ont une nouvelle structure métal-isolant-métal (MIM), des traces de cuivre pour une conductivité optimale du circuit, une plage de liaison par fil de ligne de transmission et une masse arrière métallisée en or, et peuvent être fournis sur une variété de supports.
Produits – Quoi de neuf
Les IDC extra-plats à une à quatre positions de la série 9176-800 acceptent désormais les calibres 22 à 28 AWG pour offrir des performances de haute fiabilité dans une gamme élargie d'applications industrielles, médicales et de transport dans des environnements difficiles et à espace limité FOUNTAIN INN, SC ( 12 décembre 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a ajouté un nouvel isolant à sa série 9176-800 de connecteurs autodénudants (IDC) à profil bas – le premier et actuellement le seul IDC industriel disponible dans un profil de 2.55 mm — pour s'adapter à un calibre de fil supplémentaire et élargir encore l'adéquation aux applications. Désormais disponibles dans une à quatre positions dans chacun des quatre calibres de fil, les contacts en bronze phosphoreux redondants et résistants à la fatigue de la série fournissent des connexions soudées à froid, étanches aux gaz et de haute fiabilité pour les connecteurs discrets 22, 24,
Disponibles dans cinq bandes de fréquences s'étendant de 1,308 4,320 à 0805 3 MHz pour une compatibilité avec une large gamme d'applications sans fil, les nouveaux filtres passe-bande multicouches ITF de la série BP offrent d'excellentes performances haute fréquence dans un boîtier 2018 ultraminiature et discret FOUNTAIN INN, SC (0805 octobre 1,308) — AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a présenté de nouveaux filtres passe-bande multicouches intégrés à couche mince (ITF) multicouches de la série BP, boîtier 4,320. Conçue pour une large compatibilité avec une large gamme d'applications sans fil haute fréquence, notamment les systèmes de communications mobiles, les récepteurs de télévision par satellite, les GPS, les systèmes de localisation de véhicules et les réseaux locaux sans fil, la série est disponible en cinq bandes de fréquences s'étendant de 50 5 MHz à XNUMX XNUMX MHz avec Impédance caractéristique de XNUMX Ω et est évalué pour une puissance continue de XNUMX W, et
La série HTMC récemment améliorée offre la capacité CC la plus élevée et la température de fonctionnement la plus élevée de tous les condensateurs à boîtier T4 du marché, ainsi qu'une stabilité électrique et mécanique exceptionnelle pour des durées de vie prolongées allant jusqu'à 10,000 29 heures. FOUNTAIN INN, SC (2018 août 125) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a augmenté la température de fonctionnement maximale de son TWD High-Temp Max-Cap ( HTMC) Condensateurs au tantale humide à sorties axiales, hermétiquement scellés, de 175°C à 4°C. Basés sur une conception au tantale humide bien établie, les condensateurs de la série TWD HTMC nouvellement améliorés offrent la capacité CC la plus élevée et la température de fonctionnement la plus élevée de tous les condensateurs à boîtier TXNUMX disponibles sur le marché. Actuellement disponible en
Désormais disponibles en sept tailles de boîtier allant de 0402 à 2220 avec des valeurs de capacité et des tensions nominales allant de 2.2 nF à 22 uF et 16 à 100 V, les MLCC BME qualifiés pour l'espace d'AVX ont la gamme CV la plus élevée de tous les MLCC ESCC actuellement disponibles sur le marché FOUNTAIN INN, SC (17 juillet 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a étendu sa gamme d'électrodes en métal de base ESCC QPL 3009/041 X7R au niveau spatial (BME ) condensateurs céramiques multicouches (MLCC) – la première gamme de MLCC ESCC BME entièrement qualifiés pour une utilisation dans les applications des marchés spatiaux européens, asiatiques et américains – avec les nouvelles tailles de boîtier 0402 et 2220. Maintenant disponible en sept tailles de boîtiers couvrant
Initialement développé pour l'éclairage des véhicules tout-terrain, le nouveau système de contact BTB de liaison STRIPT 70-9159 offre un rapport taille/performance et des capacités de gestion du courant inégalées par les solutions BTB et WTB existantes, et à un coût inférieur à celui des connecteurs isolés traditionnels FOUNTAIN INN , SC (11 juillet 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a développé un contact STRIPT™ en trois parties, économique et ultra-fiable. système pour les connexions linéaires de LED et de PCB coplanaires dans les applications d'éclairage de véhicules tout-terrain. Conçue pour absorber de larges tolérances d'accouplement de bout en bout, gérer jusqu'à 20 A de courant continu et présenter une résistance robuste aux chocs, vibrations et températures extrêmes, la nouvelle série 70-9159 relie le système de contact carte à carte (BTB). se compose de deux profils bas,
AVX est désormais qualifié pour produire et fournir des condensateurs MIL-PRF-123 à son siège social
Disponibles en diélectriques BX et BP, les nouveaux MLCC CMS de la série M123, qualifiés MIL, offrent des solutions éprouvées de fiabilité au niveau spatial dans une large gamme d'applications militaires et aérospatiales à usage général et critiques pour la stabilité. FOUNTAIN INN, SC (10 juillet , 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes, est désormais qualifié pour produire et fournir des condensateurs MIL-PRF-123 à son siège social de Fountain Inn, en Caroline du Sud. , et ses condensateurs à puce en céramique série M123 ont été ajoutés à la liste des pièces qualifiées de la Defense Logistics Agency (DLA) pour MIL-PRF-123. Disponibles en diélectriques BX et BP, les nouveaux condensateurs céramiques multicouches (MLCC) à montage en surface de la série M123, qualifiés MIL, offrent des solutions éprouvées et fiables au niveau de l'espace dans une large gamme.
Idéals pour les équipements militaires, aérospatiaux, industriels et de forage pétrolier, les nouveaux condensateurs à CV élevé de la série TWA-X sont résistants aux chocs mécaniques et aux vibrations haute fréquence selon MIL-STD-202 et ont une durée de vie allant jusqu'à 500 heures à températures extrêmes et tensions déclassées. FOUNTAIN INN, SC (7 juin 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé une nouvelle série de condensateurs au tantale électrolytiques humides à haute température. Conçus pour une utilisation à 230 °C, les nouveaux condensateurs au tantale électrolytique humide de la série TWA-X sont dotés d'un système de cathode à haute capacité qui atteint des performances CV élevées dans des boîtiers de taille standard et d'un boîtier et d'un collecteur au tantale soudés et hermétiquement fermés qui offrent une résistance robuste contre choc mécanique et haute fréquence
Les nouveaux cavaliers à broches BTB de la série 10-9296 à une et deux positions offrent des remplacements instantanés pour les cavaliers existants avec les avantages supplémentaires d'un isolant raccourci, d'une géométrie d'isolateur unique qui permet d'obtenir des connexions étanches et de la seule longueur de broche d'environ 38 mm actuellement disponible. FOUNTAIN INN, SC (6 juin 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a étendu sa nouvelle série de cavaliers à broches pour carte à carte (BTB). et les connexions module à module dans l'éclairage à semi-conducteurs (SSL) et d'autres applications industrielles à faible nombre de broches avec un nouveau cavalier à broches à deux positions. Lorsqu'il est utilisé en conjonction avec le nouveau contact horizontal à poke-home STRIPT™ de 2.5 mm série 70-9296 sans arrêt de fil, qui est à la fois le premier connecteur à poke-home industriel
Les nouveaux filtres passe-bande MLO® de la série BP présentent un profil ultra-faible de moins de 0.556 mm, prennent en charge 18 bandes passantes s'étendant de 620 à 5,930 3 MHz et présentent une excellente réponse en fréquence avec une faible perte d'insertion, un rejet hors bande élevé et une forte réjection hors bande. roll-offs FOUNTAIN INN, SC (2018 mai XNUMX) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé une nouvelle série de produits à profil bas et hautes performances. filtres passe-bande basés sur la technologie d'interconnexion haute densité brevetée et éprouvée multicouche organique (MLO®) d'AVX. Les nouveaux filtres passe-bande MLO de la série BP intègrent des matériaux à constante diélectrique élevée et à faibles pertes dont l'expansion est adaptée à la plupart des matériaux PCB organiques, offrant une fiabilité améliorée par rapport aux dispositifs standard en silicium et en céramique, présentent un profil ultra-bas de moins de
Bien que conçus pour être utilisés conjointement avec le nouveau contact poke-home STRIPT™ sans fil et sans arrêt de 2.5 mm de la série 70-9296 d'AVX, les nouveaux cavaliers à broches BTB de la série 10-9296 sont compatibles avec les cavaliers des concurrents et offrent un isolant raccourci. , une géométrie d'isolateur unique qui permet d'obtenir des connexions étanches, et la seule longueur de broche d'environ 38 mm actuellement disponible FOUNTAIN INN, SC (11 avril 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et d'interconnexions, de capteurs, de contrôle et Antenna Solutions, a lancé une nouvelle série de cavaliers à broches conçus pour les connexions carte à carte (BTB) et module à module dans l'éclairage à semi-conducteurs (SSL) et d'autres applications industrielles à faible nombre de broches. Lorsqu'il est utilisé conjointement avec le nouveau contact horizontal STRIPT™ de 2.5 mm série 70-9296, sans arrêt de fil, ce qui est à la fois
Conçus pour une utilisation dans les applications SSL, industrielles et autres applications robustes, les nouveaux contacts STRIPT™ de la série 2.5-70 de 9296 mm acceptent une gamme de calibres de fil de pointe s'étendant jusqu'à un 20 AWG inégalé, offrent une stabilité mécanique et une force de rétention des fils maximales, et absorber efficacement les tolérances variables d'accouplement des PCB et des modules. FOUNTAIN INN, SC (9 avril 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé le premier connecteur industriel poke-home disponible sans arrêt de fil. Le nouveau contact poke-home de 2.5 mm – le dernier ajout à sa série 70-9296 STRIPT™, sans isolant, à position unique, horizontaux, contacts poke-home – combine un profil bas avec une gamme de pointe de calibres de fil compatibles : 20-26AWG solide et échoué
Les nouvelles résistances ultra-large bande ultraminiatures (EIA 0402, 1005 métriques) de la série UBR se caractérisent par une construction robuste, des tolérances serrées et une puissance nominale de 125 mW, et offrent d'excellentes performances CC à 20 GHz dans une large gamme de systèmes optoélectroniques, automobiles, de télécommunications et à large bande. et applications de communications par satellite FOUNTAIN INN, SC (5 avril 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé les nouvelles résistances ultra-large bande de la série UBR. Les résistances ultra-large bande ultraminiatures (EIA 0402, 1005 métriques) de construction robuste sont fabriquées avec des matériaux en nitrure de tantale (TaN) hautes performances et utilisent la technologie de montage en surface FLEXITERM® en sandwich de verre exclusive et qualifiée pour l'automobile de la société, qui fournit une mesure supplémentaire de protection contre les dommages dus à la flexion lors de l'installation, ainsi qu'une protection 100 % laser
Fabriquée conformément aux réglementations strictes de la FDA, la série médicale T4Z offre des performances constantes et de haute fiabilité avec les valeurs DCL les plus basses du marché (0.01 CV jusqu'à 0.005 CV) et offre des délais de livraison courts et stables s'étendant jusqu'à huit semaines maximum. , offrant une alternative idéale aux condensateurs commerciaux FOUNTAIN INN, SC (22 mars 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteur, de contrôle et d'antenne, a lancé la nouvelle série médicale T4Z HRC4000. condensateurs au tantale de qualité médicale. Conçu pour remplacer les condensateurs commerciaux dans les circuits de filtrage, de rétention et de charge des dispositifs médicaux non critiques qui nécessitent une haute fiabilité et un contrôle strict des changements, notamment : les dispositifs implantables ne permettant pas le maintien de la vie, tels que les moniteurs cardiaques, les neurostimulateurs, des pompes à insuline et des moniteurs cardiaques temporaires ;
La série offre une capacité 39 fois supérieure à celle des MLCC 100 V, 1812 MIL-PRF-123 et -55681 — permettant des réductions révolutionnaires de l'espace sur la carte, du poids et du nombre de composants qui se traduisent directement par des coûts de lancement inférieurs — et répond aux exigences DLA extrêmement strictes pour les hautes performances. performances de fiabilité FOUNTAIN INN, SC (16 février 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes, est la première – et actuellement la seule – entreprise à proposer des , MLCC à électrodes en métal de base (BME) X7R avec niveaux de fiabilité « M » et « T » approuvés selon la spécification MIL-PRF-32535 de la Defense Logistics Agency (DLA). Présentant des capacités CV élevées supérieures à celles des MLCC à électrodes en métaux précieux (PME), qui constituent depuis longtemps la norme pour
Les nouveaux filtres discrets de la série 1206 LP offrent d'excellentes performances haute fréquence avec une faible perte d'insertion et une atténuation extrêmement nette dans une large gamme d'applications sans fil haute fréquence FOUNTAIN INN, SC (30 janvier 2018) – AVX Corporation, un fabricant leader et fournisseur de composants passifs, d'interconnexions, de capteurs et de solutions de contrôle, a étendu sa gamme de filtres à couche mince intégrés (ITF) passe-bas hautes performances avec la sortie de six nouveaux filtres de la série LP 8 W dans des tailles de puce miniatures de 1206 avec une faible profils de hauteur maximale de 0.97 mm. Basés sur une technologie multicouche à couches minces éprouvée, les nouveaux filtres CMS offrent d'excellentes performances haute fréquence avec une faible perte d'insertion et une atténuation extrêmement nette dans les applications sans fil avec des fréquences allant de 700 MHz à 3.8 GHz, notamment : les communications militaires et mobiles.