Produits – Quoi de neuf

Nouveaux connecteurs fil-à-carte horizontaux pour les applications industrielles et commerciales

Nouveaux connecteurs fil-à-carte horizontaux pour les applications industrielles et commerciales

Les nouveaux connecteurs poke-home horizontaux de la série 9296-400 approuvés UL ont le profil de hauteur le plus bas de l'industrie pour les fils 18-26AWG, peuvent également s'accoupler avec des broches de cavalier de 1 mm de diamètre, sont disponibles avec 1 à 6 broches sur un pas de 4 mm et sont évalué jusqu'à 600 VAC/DC, 10 A et 130 °C. FOUNTAIN INN, SC (7 avril 2022) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a élargi sa gamme de connecteurs fil-à-carte avec le lancement du nouveau UL - Connecteurs poke-home horizontaux à pas de 9296 mm de la série 400-4 approuvés. Les nouveaux connecteurs de la série 9296-400 sont conçus pour permettre la terminaison rapide, facile, économique et fiable de fils solides ou toronnés discrets de 18 à 26 AWG ou de broches de cavalier de 1 mm de diamètre dans une large gamme de connecteurs.

En Savoir Plus

Nouveaux connecteurs de batterie carte à carte à pas de 9155 mm série 1.27

Nouveaux connecteurs de batterie carte à carte à pas de 9155 mm série 1.27

Les nouveaux connecteurs de batterie carte à carte à pas fin de la série 9155-020 complètent la famille de produits de la série 9155 et renforcent la gamme éprouvée de connecteurs de batterie de KYOCERA AVX comme la plus large sélection de connecteurs de batterie standard actuellement disponibles sur le marché. FOUNTAIN INN, SC (23 février 2022) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a encore élargi sa gamme éprouvée de connecteurs de batterie pour carte à carte. et les applications d'intégration de blocs-batteries avec la sortie d'une nouvelle série de connecteurs à pas fin conçus pour les applications médicales, industrielles et de réseau. Les derniers ajouts à cette gamme de produits, qui offrait déjà la plus large sélection de connecteurs de batterie standard actuellement disponibles sur le marché, sont les nouveaux

En Savoir Plus

KYOCERA AVX lance la première carte d'évaluation du secteur pour tester les performances de commutation de bande d'antenne au CES 2022

KYOCERA AVX lance la première carte d'évaluation du secteur pour tester les performances de commutation de bande d'antenne au CES 2022

La nouvelle carte d'évaluation de commutation de bande d'antenne est conçue pour réduire le nombre d'itérations de conception de dispositifs, améliorer la précision et accélérer la mise sur le marché des produits pour une large gamme d'applications RF basse et haute fréquence dans les domaines de l'électronique grand public, de l'IoT et de l'industrie. , les marchés médicaux, des systèmes embarqués et des services publics. FOUNTAIN INN, SC (5 janvier 2022) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, lance la première carte d'évaluation du secteur pour tester les performances de commutation de bande d'antenne au CES 2022 à Las Vegas. La nouvelle carte d'évaluation de commutation de bande d'antenne (1004795-EC646-01) comprend des produits standard, notamment une antenne FR4 LTE/LPWA haut débit universelle intégrée (1004795), un chipset Ether Switch & Tune™ (EC646).

En Savoir Plus

Nouvelle série d'antennes Wi-Fi externes double bande, classées IP67, pour les applications 2.4 GHz et 5 GHz

Nouvelle série d'antennes Wi-Fi externes double bande, classées IP67, pour les applications 2.4 GHz et 5 GHz

Les nouvelles antennes de la série X9001748 facilitent la mise en œuvre, accélèrent la mise sur le marché et offrent des performances à gain élevé, à haut rendement et à haute fiabilité optimisées pour les applications intérieures et extérieures à bande basse et haute couvrant les routeurs, les passerelles et les points d'accès. aux maisons intelligentes et à la télématique. FOUNTAIN INN, SC (23 septembre 2021) – KYOCERA AVX Components Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé une nouvelle série de composants externes double bande certifiés IP67. Antennes Wi-Fi optimisées pour les applications 2.4 GHz et 5 GHz. Les nouvelles antennes Wi-Fi externes double bande de la série X9001748 ont une conception standardisée, prête à l'emploi et conforme RoHS avec une étanchéité IP67 pour un fonctionnement fiable en extérieur et offrent des performances à gain élevé, à haut rendement et à haute fiabilité dans applications à bande basse et haute avec une variété de configurations et de fréquences d'appareils

En Savoir Plus

Nouveaux condensateurs pavés polymères haute température de qualité automobile série TCO

Nouveaux condensateurs pavés polymères haute température de qualité automobile série TCO

Conçus pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à 150°C à une tension de catégorie, les nouveaux condensateurs de la série TCO répondent aux exigences AEC-Q200, présentent un faible DCL et un mode de défaillance bénin, et sont idéaux pour une utilisation dans les secteurs automobile, industriel et de faible et moyenne puissance. applications de télécommunications. FOUNTAIN INN, SC (16 septembre 2021) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé les nouveaux condensateurs à puce polymère haute température de la série TCO de qualité automobile, qui sont évalués pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à 150 °C à une tension de catégorie et répondent aux exigences de qualification du test de contrainte AEC-Q200 pour les composants passifs, qui garantissent des performances stables à 85 °C, 85 % d'humidité relative et une tension nominale jusqu'à 1,000 XNUMX heures. Basé sur la série TCQ éprouvée sur le terrain d'AVX

En Savoir Plus

Nouvelle gamme de condensateurs électrolytiques en aluminium

Nouvelle gamme de condensateurs électrolytiques en aluminium

Ajoutant un neuvième type de condensateur au portefeuille déjà étendu de produits de condensateurs d'AVX, ces six nouvelles séries de condensateurs à puce en aluminium à montage en surface disposent de trois technologies électrolytiques différentes, offrent des performances à CV élevé et à faible ESR dans des facteurs de forme compétitifs, compacts et rentables, et proposent une toute nouvelle gamme de solutions à haute endurance, idéales pour une utilisation dans une large gamme d'applications électroniques grand public et industrielles. FOUNTAIN INN, SC (3 août 2021) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé une gamme complète de condensateurs en aluminium couvrant trois technologies électrolytiques différentes et six technologies différentes. série. Cette nouvelle gamme de condensateurs à puce en aluminium à montage en surface ajoute un neuvième type de condensateur au portefeuille déjà étendu de produits de condensateurs d'AVX, qui

En Savoir Plus

AVX lance de nouveaux supercondensateurs Prizmacap™, les meilleurs de leur catégorie

AVX lance de nouveaux supercondensateurs Prizmacap™, les meilleurs de leur catégorie

Idéals pour une gamme de produits alimentés par batterie optimisés pour SWaP, les nouveaux supercondensateurs PrizmaCap de la série SCP ont la plage de températures de fonctionnement la plus large de toutes les technologies de supercondensateurs disponibles, la capacité et la densité d'énergie les plus élevées de tous les SFF, prismatiques, EDLC >1F, et un emballage extrêmement léger et ultra-plat. FOUNTAIN INN, SC (1er juillet 2021) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé une nouvelle série exceptionnelle de supercondensateurs standard et personnalisés conçus pour offrir des performances optimales. dans une gamme de produits alimentés par batterie optimisés pour SWaP. Les nouveaux supercondensateurs PrizmaCap™ de la série SCP ont la plage de températures de fonctionnement la plus large de toutes les technologies de supercondensateurs actuellement disponibles sur le marché (-55°C à +90°C), la capacité la plus élevée (3.5-15F)

En Savoir Plus

AVX lance de nouveaux condensateurs ultra-large bande UBC 550 Series pour des performances fiables et reproductibles de 16 kHz à 70 GHz et plus

AVX lance de nouveaux condensateurs ultra-large bande UBC 550 Series pour des performances fiables et reproductibles de 16 kHz à 70 GHz et plus

Optimisés pour les applications RF à micro-ondes et à ondes millimétriques ultra-large bande hautes performances, les nouveaux condensateurs des séries UBC 550Z, 550U et 550L ont une construction céramique multicouche monobloc robuste et compacte, à montage en surface et présentent une insertion ultra-faible. perte, excellente perte de retour, réponse en fréquence plate et répétabilité élevée. FOUNTAIN INN, SC (20 mai 2021) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé de nouveaux condensateurs ultra-large bande UBC série 550 conçus pour fournir des performances fiables et reproductibles. performances de 16 KHz à 70+GHz dans les applications RF ultra-large bande à micro-ondes et à ondes millimétriques avec des exigences de fonctionnement strictes. Les nouveaux condensateurs ultra-large bande des séries UBC 550Z, 550U et 550L sont dotés d'une construction céramique multicouche monobloc, robuste et compacte, à montage en surface, fabriquée à partir des matériaux de la plus haute qualité.

En Savoir Plus

AVX étend et améliore ses condensateurs à puce polymère conducteurs automobiles éprouvés de la série TCQ, en ajoutant deux nouvelles tailles de boîtier, de nouvelles valeurs nominales C/V et 36 nouveaux numéros de pièces, doublant ainsi sa fiabilité

AVX étend et améliore ses condensateurs à puce polymère conducteurs automobiles éprouvés de la série TCQ, en ajoutant deux nouvelles tailles de boîtier, de nouvelles valeurs nominales C/V et 36 nouveaux numéros de pièces, doublant ainsi sa fiabilité

Désormais disponibles en cinq tailles de boîtiers miniatures et discrets avec des capacités et des tensions nominales allant de 10 à 470 μF et de 2.5 à 50 V, les condensateurs de la série TCQ qualifiés AEC-Q200 d'AVX — éprouvés sur le terrain dans une large gamme d'applications exigeantes depuis 2015 — offrent également double la durée de vie opérationnelle requise dans la spécification AEC-Q200, 2,000 125 heures à 31°C. FOUNTAIN INN, SC (2021 mars 200) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a à la fois étendu et amélioré sa gamme de conducteurs conducteurs automobiles série TCQ qualifiée AEC-Q2015. Condensateurs pavés polymères, qui ont fait leurs preuves sur le terrain dans une large gamme d'applications automobiles, industrielles et de télécommunications exigeantes avec un espace carte limité et des environnements de fonctionnement difficiles depuis XNUMX. La série propose désormais deux nouveaux

En Savoir Plus

AVX lance de nouvelles inductances à puce céramique multicouches ultraminiatures série LCCI pour les applications RF haute fréquence

AVX lance de nouvelles inductances à puce céramique multicouches ultraminiatures série LCCI pour les applications RF haute fréquence

Les nouveaux inducteurs CMS ultraminiatures offrent une fiabilité et des performances exceptionnelles de 100 MHz à 2.4 GHz, présentant un Q élevé, un faible DCR, des tolérances d'inductance étroites jusqu'à ± 0.1 nH et un SRF garanti jusqu'à 10 GHz dans les applications telles que les télécommunications et les réseaux. FOUNTAIN INN, SC (29 mars 2021) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé une nouvelle série d'inductances à puce en céramique multicouches ultraminiatures pour les applications RF haute fréquence. . Les nouvelles inductances de la série LCCI sont actuellement disponibles en trois tailles de puces EIA standard — 0201, 0402 et 0603 — avec des dimensions physiques à tolérance stricte presque exclusivement dans la gamme submillimétrique et des terminaisons à montage en surface étamées, permettant une compatibilité avec les PCB haute densité. et le brasage par refusion dans l'espace

En Savoir Plus

AVX lance une nouvelle série d'antennes Wi-Fi intégrées avec des fréquences de fonctionnement jusqu'à 6 GHz

AVX lance une nouvelle série d'antennes Wi-Fi intégrées avec des fréquences de fonctionnement jusqu'à 6 GHz

Conçues pour fournir une couverture réseau supérieure dans une vaste gamme d'applications sans fil multi-marchés, les nouvelles antennes Wi-Fi intégrées ultraminiatures de la série W sont disponibles dans plusieurs conceptions standard simple et double bande avec des technologies d'antenne PCB ou FPC, une mousse améliorant les performances revêtements et diverses options de montage FOUNTAIN INN, SC (21 janvier 2021) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes, a lancé une nouvelle série d'antennes Wi-Fi intégrées. conçu pour satisfaire la demande croissante sur les marchés pour des produits sans fil plus petits et plus fins avec une sensibilité de signal supérieure. Les nouvelles antennes Wi-Fi intégrées de la série W offrent une large gamme de solutions standards avec des facteurs de forme ultraminiatures, des technologies d'antenne PCB ou FPC capables de prendre en charge

En Savoir Plus

Gamme étendue d'antennes externes hautes performances et haute fiabilité

Gamme étendue d'antennes externes hautes performances et haute fiabilité

Tirant parti d'une combinaison de technologies avancées de communications par satellite et sans fil, les neuf nouvelles séries d'antennes ont des facteurs de forme petits et discrets, robustes pour une utilisation dans une large gamme d'applications intensives et dans des environnements difficiles et optimisées pour une flexibilité de conception et une haute fiabilité, -efficacité et -gain de 698 à 5,920 7 MHz, ainsi que des économies de temps et d'argent. FOUNTAIN INN, SC (2020 décembre XNUMX) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes, annonce la vaste gamme Ethertronics d'antennes externes hautes performances et haute fiabilité conçues fournir des solutions immédiates et standardisées pour une large gamme d'applications multi-marchés avec des exigences élevées en matière d'espace, de poids et de performances. Les neuf séries d'antennes offrent une grande variété de facteurs de forme petits et discrets, robustes et

En Savoir Plus

AVX étend sa gamme éprouvée de connecteurs de batterie carte à carte avec l'ajout de la nouvelle série 9155-250

AVX étend sa gamme éprouvée de connecteurs de batterie carte à carte avec l'ajout de la nouvelle série 9155-250

Les nouveaux connecteurs de batterie de la série 9155-250 offrent d'excellentes performances électriques et mécaniques et résistent de manière fiable aux températures de fonctionnement élevées et aux cycles d'accouplement élevés dans une large gamme d'applications médicales, industrielles, de réseau et d'électronique grand public. FOUNTAIN INN, SC (21 septembre 2020) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a étendu sa gamme éprouvée de connecteurs de batterie carte à carte avec le ajout de la nouvelle série 9155-250, qui, comme le reste de la famille 9155, offre une connectivité électrique et mécanique de haute fiabilité dans les applications médicales, industrielles, de réseau et d'électronique grand public difficiles et à haute température pour jusqu'à 5,000 9155 cycles d'accouplement. Les nouveaux connecteurs de batterie de la série 250-3.6 ont une hauteur de 94 mm, sans halogène, haute température, UL0 V-XNUMX.

En Savoir Plus

Gamme étendue d'antennes patch hautes performances et haute efficacité

Les antennes patch intégrées ont un petit facteur de forme discret optimisé pour les tendances de miniaturisation sur tous les marchés et exploitent la technologie brevetée de dipôles magnétiques isolés pour surpasser les solutions concurrentes, offrant des caractéristiques d'efficacité, de gain, d'isolation et de directivité plus élevées de 1.5 à 2.4. GHz avec une meilleure perte de retour et des interférences minimales. FOUNTAIN INN, SC (14 septembre 2020) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes, a annoncé sa vaste gamme d'antennes patch hautes performances et à haut rendement optimisées pour satisfaire aux exigences exigeantes de connectivité et de miniaturisation dans les applications sans fil dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie, des réseaux, du médical, de l'électronique grand public, de l'énergie et des transports. Les antennes patch intégrées d'Ethertronics ont des facteurs de forme petits et discrets pour réduire à la fois le plan de sol et la zone d'accès.

En Savoir Plus

Nouvelle antenne LTE/LPWA haut débit universelle intégrée pour les applications CAT-M et NB-IoT

Nouvelle antenne LTE/LPWA haut débit universelle intégrée pour les applications CAT-M et NB-IoT

Compatibles avec tous les principaux opérateurs sans fil mondiaux, les nouvelles antennes disponibles dans le commerce ont un petit facteur de forme FR4 à profil bas avec la technologie IMD brevetée, des exigences réduites en matière de plan de sol et de zone d'exclusion, des capacités de réglage indépendantes, un rendement élevé, un gain, & isolation, & interférences minimales & fournir une couverture ultra-large bande de 600 à 2,700 8 MHz FOUNTAIN INN, SC (2020 septembre 1004795) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes , a lancé une nouvelle antenne LTE/LPWA haut débit universelle intégrée (XNUMX) en tant que solution standard prête à l'emploi conçue pour une polyvalence maximale. Compatibles avec tous les principaux opérateurs sans fil mondiaux et une variété de protocoles de communication courants, les nouvelles antennes répondent à la demande croisée en constante augmentation pour des antennes plus petites et plus fines avec des performances à bande ultra-large de haute fiabilité.

En Savoir Plus

AVX fournit les premiers condensateurs électrolytiques multianodes polymères approuvés ESCC QPL

AVX fournit les premiers condensateurs électrolytiques multianodes polymères approuvés ESCC QPL

L’Agence spatiale européenne a qualifié AVX pour fournir des condensateurs électrolytiques multianodes multianodes polymères à très faible ESR de la série TCS destinés à être utilisés dans des programmes spatiaux critiques, notamment des satellites, des missiles et des rovers FOUNTAIN INN, SC (1er septembre 2020) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes, est le premier fabricant qualifié pour fournir des condensateurs multianodes électrolytiques polymères destinés à être utilisés dans les programmes de l'Agence spatiale européenne (ESA). Les condensateurs à puce multianodes électrolytiques à polymère solide COTS-Plus de la série TCS, qui ont fait leurs preuves, qui sont fabriqués dans l'usine AVX en République tchèque qualifiée par l'ESA à Lanskroun, sont désormais répertoriés sur la liste des pièces qualifiées (QPL) de la Coordination européenne des composants spatiaux (ESCC). , Spécification détaillée 3012/006, telle que recommandée par Space Components

En Savoir Plus