Les nouveaux connecteurs d'épissure IDC de la série 9179-000 sont conçus pour remplacer les connecteurs d'épissure traditionnels à sertir et à souder dans une large gamme d'applications industrielles, d'éclairage, grand public, automobiles et pétrolières et gazières. FOUNTAIN INN, SC (25 septembre 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé les nouveaux connecteurs d'épissure IDC de la série 9179-000, qui regorgent de fonctionnalités conçues pour en faire une alternative attrayante aux solutions d'épissure traditionnelles. Les nouveaux connecteurs d'épissure IDC de la série 9179-000 utilisent la technologie de contact à déplacement d'isolant (IDC), qui est plus efficace, économique, robuste, fiable et durable que la technologie de connexion traditionnelle à sertir et à souder à la main. Les connecteurs IDC ne nécessitent pas que les utilisateurs dénudent les fils avant
En savoir plus →Produits – Quoi de neuf
Conçus pour satisfaire la demande du marché des communications en condensateurs RF plus petits capables de performances RF reproductibles, les nouveaux MLCC RF KGU série C0G (NP0) intègrent des fonctionnalités telles qu'un ESR ultra faible, une puissance élevée, un Q élevé, un SRF élevé et des tolérances serrées dans une puce EIA miniature. tailles allant de 01005 à 0805. FOUNTAIN INN, SC (27 août 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé la nouvelle série KGU à très faible ESR. Condensateurs à puce céramique multicouches (MLCC) RF C0G (NP0). Inspirés par la demande croissante du marché des communications pour des condensateurs RF plus petits qui offrent des performances RF reproductibles, les nouveaux MLCC RF de la série KGU offrent de multiples avantages en termes de performances optimisés pour les applications de communications en quatre miniatures.
En savoir plus →Les 20 nouveaux condensateurs de la série KAM offrent des valeurs de capacité élevées dans des boîtiers compacts, légers et montés en surface optimisés pour les applications EV, ADAS et ADS et sont conçus, fabriqués et testés pour répondre aux normes élevées de qualité et de fiabilité de l'industrie automobile. FOUNTAIN INN, SC (15 juillet 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a élargi sa gamme de MLCC automobiles de la série KAM avec l'ajout de 20 nouveaux composants. Fabriqués à l'aide de technologies de miniaturisation et d'atomisation haute capacité développées pour les smartphones et de matériaux éprouvés pour maintenir des performances de haute fiabilité dans les environnements automobiles, les MLCC automobiles de la série KAM sont disponibles dans une large gamme de tailles de boîtier, de valeurs de capacité et de tension.
En savoir plus →Les nouveaux connecteurs fil-à-fil monobloc de la série 9289-000 facilitent des connexions sur site rapides, faciles, précises, économiques et peu encombrantes, IP67 de haute fiabilité dans une variété d'appareils électroniques industriels, de transport, commerciaux et grand public. applications. FOUNTAIN INN, SC (26 juin 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé les nouveaux connecteurs fil-à-fil étanches de la série 9289-000, qui sont conçu pour fournir des connexions IP67 économiques, peu encombrantes, conviviales et de haute fiabilité dans une variété d'applications électroniques industrielles, de transport, commerciales et grand public. Ces nouveaux connecteurs fil-à-fil étanches monobloc à trois positions constituent la sixième série de connecteurs fil-à-fil de la gamme KYOCERA AVX, mais les premiers connecteurs étanches de la gamme, ainsi que les premiers connecteurs étanches
En savoir plus →Les nouveaux connecteurs de la série 9169-000 sont dotés de contacts à compression robustes en cuivre-béryllium et de contacts autodénudants qui facilitent l'établissement de connexions fiables et à haute intégrité du signal dans une large gamme d'applications d'éclairage, industrielles et électroniques grand public en environnement difficile. FOUNTAIN INN, SC (18 juin 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé la nouvelle carte fil-à-carte monobloc série 9169-000. connecteurs de bord. Les nouveaux connecteurs bord de carte fil-à-carte de la série 9169-000 combinent deux technologies de contact sans soudure éprouvées sur le terrain qui facilitent l'établissement de connexions à haute intégrité et offrent d'excellentes performances électriques et mécaniques dans les environnements difficiles de l'automobile, des transports et des solides. -Applications d'éclairage d'état, industrielles et électroniques grand public : contacts autodénudants (IDC) pour des soudures à froid fiables,
En savoir plus →Les condensateurs au tantale humide à broches axiales et hermétiquement scellés de la série TWA M39006 offrent des performances de haute fiabilité et de CV élevé dans les applications militaires, de défense, aéronautiques et industrielles en environnements difficiles et sont désormais disponibles avec une fiabilité de niveau M et P. FOUNTAIN INN, SC (24 avril 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a annoncé que ses condensateurs au tantale électrolytique humide à sorties axiales et hermétiquement scellés de la série TWA ont subi des tests de qualification supplémentaires selon MIL-PRF-39006, FSC 5910 et la fiche de spécifications détaillées MIL-PRF-39006/33, et ont vu leur taux d'échec étendu pour inclure le niveau P (c'est-à-dire 0.1 % pour 1,000 39006 heures). En conséquence, la révision de la liste des pièces qualifiées (QPL) XNUMX indique les niveaux de taux de défaillance M et P.
En savoir plus →KYOCERA AVX lance deux nouvelles séries de condensateurs électrolytiques en aluminium encliquetables
Les nouveaux condensateurs électrolytiques en aluminium enfichables des séries SNA et SNL sont rapides et faciles à installer et offrent des performances de haute fiabilité, haute tension et CV élevé sur de longues durées de vie dans une large gamme d'applications commerciales et industrielles avec des températures de fonctionnement allant jusqu'à +105°C. FOUNTAIN INN, SC (17 avril 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé deux nouvelles séries de condensateurs électrolytiques en aluminium enfichables : les séries SNA et SNL. Série. Les condensateurs électrolytiques en aluminium enfichables des séries SNA et SNL offrent des performances de haute fiabilité, haute tension et CV élevé sur de longues durées de vie. De plus, les deux séries sont compatibles sans plomb et conformes RoHS, conçues pour des températures allant de -25°C à +105°C, et idéales
En savoir plus →Les nouveaux condensateurs électrolytiques en aluminium humide à broches radiales de la série RES aident les fabricants d'électronique industrielle, de communications et grand public à économiser de l'espace sur la carte dans les assemblages de circuits imprimés haute densité sans compromettre l'endurance. FOUNTAIN INN, SC (3 avril 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé les nouveaux condensateurs électrolytiques en aluminium à broches radiales de la série RES. Les nouveaux condensateurs électrolytiques en aluminium humide de la série RES sont conçus pour fournir des valeurs CV élevées dans des boîtiers de petite taille, une longue durée de vie de 5,000 7,000 à 105 XNUMX heures à XNUMX °C et un courant d'ondulation élevé pour aider les fabricants à économiser de l'espace sur la carte dans les assemblages de circuits imprimés haute densité. sans faire de compromis sur l'endurance. Ils sont également compatibles sans plomb et conformes aux normes RoHS, REACH et CA.
En savoir plus →Avec le lancement des nouveaux fusibles à faible courant Accu-Guard II 0201 d'une intensité nominale de 28 mA à 200 mA, KYOCERA AVX est devenu le premier et actuellement le seul fournisseur au monde de fusibles 0201 d'une intensité nominale inférieure à 150 mA. FOUNTAIN INN, SC (27 mars 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a étendu ses fusibles à faible courant Accu-Guard II avec de nouvelles tailles de boîtier 0201 qui offrent les cotes actuelles les plus basses de l'industrie. Les fusibles à faible courant Accu-Guard II utilisent la technologie à couche mince pour obtenir un contrôle précis des caractéristiques physiques et électriques des composants — au-delà de ce qui est possible avec les technologies de fusibles standard — et fournissent des courants nominaux extrêmement faibles dans les boîtiers compacts 0603, 0402 et les nouveaux 0201. .
En savoir plus →Les nouveaux condensateurs à puce en V en aluminium humide de la série AEF à montage en surface sont disponibles dans 11 tailles de boîtier différentes avec des capacités et des tensions nominales allant de 2.2 à 470 μF et de 6.3 à 400 V CC. Ils présentent une endurance industrielle et une faible DCL, ESR et impédance et sont idéaux pour les applications industrielles et électroniques grand public à haute densité, notamment l'éclairage et les convertisseurs DC/DC. FOUNTAIN INN, SC (20 mars 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé les nouveaux condensateurs électrolytiques à puce en V en aluminium humide de la série AEF à montage en surface, qui sont conçus pour les applications industrielles et électroniques grand public avec des PCB haute densité et qualifiés aux niveaux d'endurance industriels. La série est disponible en 11 tailles de boîtier différentes allant de 0608 à 1216
En savoir plus →Les nouveaux condensateurs à puce en V en aluminium humide de la série AEK à montage en surface sont conçus pour les applications industrielles, commerciales CC/CC et de stockage d'énergie avec des PCB haute densité. Ils présentent un faible ESR, une faible impédance et une endurance allant jusqu'à 3,000 105 heures à +12 °C et sont disponibles en 1 tailles de boîtier avec des valeurs de capacité et des tensions nominales allant de 1,000 à 6.3 400 μF et de 14 à 2024 V CC. FOUNTAIN INN, SC (12 mars XNUMX) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé les nouveaux condensateurs électrolytiques à puce en V en aluminium humide de la série AEK à montage en surface, qui sont conçus pour les applications industrielles, commerciales DC/DC et de stockage d'énergie avec des PCB haute densité et qualifiés aux niveaux d'endurance commerciaux. La série est disponible en XNUMX versions différentes
En savoir plus →Les nouvelles varistances de décharge de charge à courant élevé sont une extension de sa série TransGuard Automotive, dont il a été prouvé qu'elle fournit une protection bidirectionnelle fiable contre les surtensions et une atténuation EMI/RFI dans les applications électroniques automobiles depuis plus de 20 ans. FOUNTAIN INN, SC (4 mars 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé la nouvelle gamme de varistances de décharge de charge en tant qu'extension de sa série automobile TransGuard de confiance. . Les varistances KYOCERA AVX TransGuard Automotive Series sont des dispositifs innovants à semi-conducteurs en céramique à base d'oxyde de zinc qui offrent une protection bidirectionnelle contre les surtensions et une atténuation EMI/RFI dans un seul boîtier CMS peu encombrant qualifié AEC-Q200 et soutenu par plus de 20 ans d'expérience éprouvée. performances dans
En savoir plus →La nouvelle série 9159-600 répond à la nouvelle demande des clients pour une solution traversante monobloc pour les PCB double face et à la demande persistante des clients pour des connecteurs de bord de carte compacts, robustes, fiables et économiques avec plus de contacts. FOUNTAIN INN, SC (29 février 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a encore élargi sa gamme de connecteurs monobloc bord de carte avec le lancement de les nouveaux connecteurs bord de carte traversants inversés à double rangée série 9159-600. Développée comme une extension des connecteurs de carte traversant inversés à une rangée de la série 9159-500, la nouvelle série 9159-600 répond à la demande des clients pour une solution traversante inversée en une seule pièce pour les circuits imprimés double face et est actuellement unique sur le marché. Ces nouveaux doubles rangées inversées
En savoir plus →Les nouveaux condensateurs de haute fiabilité destinés à la défense présentent un CV élevé, un ESR et un DCL très faibles, une rétention de capacité stable à haute fréquence, des performances à longue durée de vie et un mode de défaillance bénin dans les applications militaires, aérospatiales, de défense et industrielles exigeantes. FOUNTAIN INN, SC (13 février 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé la nouvelle série TCD DLA 04051 et les condensateurs polymères conducteurs COTS-Plus. Ces nouveaux condensateurs polymères conducteurs de haute fiabilité sont conçus pour être utilisés dans des applications militaires, aérospatiales, de défense et industrielles exigeantes, notamment les alimentations électriques et les circuits de filtrage, et sont conformes à la nouvelle spécification militaire DLA 04051. Les condensateurs polymères conducteurs de la série TCD sont actuellement disponibles en deux tailles de boîtier (EIA 1210 et
En savoir plus →Désormais disponibles avec deux à huit positions, les connecteurs de batterie de la série 9155-800 offrent une gamme plus large de capacités de signal et de courant en plus d'un accouplement sans erreur et de performances éprouvées dans les applications industrielles, médicales et électroniques grand public difficiles. FOUNTAIN INN, SC (29 janvier 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a étendu sa gamme robuste et extrêmement conviviale 9155-800 vertical-mate, 2.0 connecteurs de batterie à pas de mm avec l'ajout de nouveaux modèles à sept et huit positions pour satisfaire la demande des clients pour des capacités de signal et de courant plus élevées. Ces nouveaux ajouts élargissent également sa famille de connecteurs de batterie 9155, qui offrait déjà la plus large sélection de connecteurs de batterie standard du marché.
En savoir plus →La nouvelle série A offre la plus large gamme d'antennes conformes à la norme AEC-Q200 pour les applications automobiles, y compris les systèmes de gestion de batterie sans fil, les unités de contrôle télématiques et les porte-clés d'accès aux véhicules. FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (9 janvier 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé aujourd'hui les nouvelles antennes automobiles à montage en surface à profil bas de la série A à CES 2024 à Las Vegas. Le CES est l'événement technologique le plus puissant au monde — le terrain d'essai des technologies révolutionnaires et des innovateurs mondiaux — et KYOCERA AVX expose et propose aujourd'hui de nouveaux kits d'échantillons de la série A au stand n° 10545 dans le hall nord du Las Vegas Convention Center. Mardi 9 janvier, à travers ce
En savoir plus →