Produits – Quoi de neuf

Nouveaux condensateurs multicouches BME NP0 conformes à la norme MIL-PRF-32535 ​​approuvés par la DLA QPD

S’appuyant sur une technologie BME de pointe, fruit de plus de 30 ans de recherche et développement et conçue pour répondre aux exigences pressantes des marchés de l’aérospatiale et de la défense, cette technologie MLCC compacte à haute tension permet des réductions révolutionnaires de la taille, du poids et du nombre de composants, améliore la durabilité et optimise l’agencement des circuits imprimés. FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (13 avril 2026) – KYOCERA AVX, fabricant mondial de premier plan de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l’innovation technologique et bâtir un avenir meilleur, a élargi sa gamme de condensateurs MLCC NP0 à électrodes métalliques de base (BME) conformes à la norme MIL-PRF-32535. Cette gamme, rigoureusement testée et éprouvée sur le terrain, est approuvée par la Defense Logistics Agency (DLA) et répertoriée dans sa base de données de produits qualifiés (QPD). De nouveaux formats de boîtier et de nouvelles valeurs de capacité ont été ajoutés. Cette gamme repose sur une technologie BME de pointe, fruit de plus de 30 ans de recherche et développement.

En savoir plus

Kyocera lance la production en série d'oscillateurs à cristal d'horloge différentielle offrant une gigue de phase de 30 fs, une performance inégalée dans le secteur*1

Kyocera lance la production en série d'oscillateurs à cristal d'horloge différentielle offrant une gigue de phase de 30 fs, une performance inégalée dans le secteur*1

Kyocera lance la production en série d'oscillateurs à quartz différentiels offrant une gigue de phase de seulement 30 fs*1, une performance inégalée dans le secteur, pour des solutions de communication de données à faible bruit et basse consommation pour les serveurs d'IA. Kyocera Corporation (Président : Hideo Tanimoto) a annoncé aujourd'hui le lancement et le démarrage de la production en série, en janvier 2026, de sa série « X » d'oscillateurs à quartz différentiels. Cette série atteint une gigue de phase de seulement 30 fs (femtosecondes), une performance inégalée dans le secteur, et un faible niveau de bruit. La production en série a débuté en janvier 2026. Les oscillateurs à quartz différentiels jouent un rôle essentiel dans la communication de données à haut débit et à grande capacité, notamment pour les serveurs d'IA, en offrant une résistance au bruit supérieure à celle des oscillateurs à quartz standard. Kyocera a lancé la production en série de la série « X » en janvier dernier, avec une capacité de production initiale de 200 000 unités par mois.

En savoir plus

Nouveaux condensateurs pour communications optiques (série UBC)

Nouveaux condensateurs pour communications optiques (série UBC)

KYOCERA AVX a élargi sa gamme de condensateurs ultra-large bande des séries 550/560 afin de mieux répondre à la demande croissante de systèmes de communication optique à haut débit et à large bande passante, pour un nombre toujours plus important d'applications intersectorielles. FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (23 février 2026) – KYOCERA AVX, fabricant mondial de premier plan de composants électroniques de pointe conçus pour accélérer l'innovation technologique et bâtir un avenir meilleur, a élargi sa gamme de condensateurs ultra-large bande des séries 550/560 afin de mieux répondre à la demande croissante de systèmes de communication optique à haut débit et à large bande passante, pour un nombre croissant d'applications intersectorielles. Le marché mondial des systèmes de communication optique était évalué à 36.87 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 74.21 milliards de dollars d'ici 2034, en grande partie grâce à la prolifération des applications de transmission de données à haut débit et à large bande passante, allant des jeux en ligne au streaming.

En savoir plus

Ultra-compacts, ultra-basse tension : Kyocera dévoile les oscillateurs d’horloge de la série KC1210A

Ultra-compacts, ultra-basse tension : Kyocera dévoile les oscillateurs d’horloge de la série KC1210A

Ultra-compacts et ultra-basse tension : Kyocera dévoile les oscillateurs d’horloge de la série KC1210A pour une conception écoénergétique des smartphones et objets connectés de nouvelle génération. 11 novembre 2025 – Kyocera Corporation (Président : Hideo Tanimoto ; ci-après « Kyocera ») annonce le développement des oscillateurs d’horloge de la série KC1210A. Ces oscillateurs offrent la plus petite taille au monde*1 et fonctionnent à une tension ultra-basse de 0.9 V, soit environ 50 % de moins que les modèles d’oscillateurs d’horloge conventionnels précédents de Kyocera. Des échantillons sont disponibles dès maintenant, la production en série étant prévue pour l’été 2026. Série KC1210A ■ Contexte du développement : Avec l’augmentation des fonctionnalités des smartphones et des objets connectés, notamment l’IA, la communication à haut débit, le traitement de données à grande échelle et la consommation d’énergie, la batterie se décharge plus rapidement et la consommation d’énergie augmente également. Il en résulte une décharge plus rapide et des recharges plus fréquentes. Pour répondre à ces besoins…

En savoir plus

KYOCERA AVX lance une nouvelle antenne LDS Cap pour les applications IoT par satellite Iridium

KYOCERA AVX lance une nouvelle antenne LDS Cap pour les applications IoT par satellite Iridium

Développée en collaboration avec Iridium et qualifiée pour une utilisation avec les modules IoT Iridium Certus™ 9704, la nouvelle antenne LDS et sa carte d'évaluation offrent des performances nettement supérieures aux antennes patch céramiques généralement utilisées dans les applications IoT par satellite. FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (4 novembre 2025) – KYOCERA AVX, fabricant mondial de premier plan de composants électroniques de pointe conçus pour accélérer l'innovation technologique et bâtir un avenir meilleur, a lancé une nouvelle antenne LDS et sa carte d'évaluation optimisées pour les applications IoT par satellite Iridium® et certifiées comme antennes qualifiées Iridium pour les modules Iridium Certus 9704. Conçue pour fournir à Iridium une antenne intégrée optimisée pour les satellites en orbite terrestre basse (LEO), elle assure une connectivité et un échange de données fluides pour les objets connectés partout dans le monde.

En savoir plus

NOUVEAU | Condensateurs empilés – Série KGP

NOUVEAU | Condensateurs empilés – Série KGP

Les nouveaux condensateurs MLCC empilés de qualité commerciale de la série KGP sont conçus pour optimiser les performances des applications haute fréquence dans les secteurs de l'industrie, des énergies alternatives et de l'exploitation pétrolière et gazière de fond de puits, et s'inscrivent dans les grandes tendances de la miniaturisation et du développement durable. FOUNTAIN INN, SC (13 octobre 2025) – KYOCERA AVX, fabricant mondial leader de composants électroniques avancés, conçu pour accélérer l'innovation technologique et bâtir un avenir meilleur, a lancé les nouveaux condensateurs empilés de qualité commerciale de la série KGP, destinés aux applications haute fréquence dans les secteurs de l'industrie et de l'exploitation pétrolière et gazière de fond de puits. Les nouveaux condensateurs céramiques multicouches empilés (MLCC) de la série KGP offrent des valeurs de capacité supérieures dans la même zone de montage que les condensateurs traditionnels, répondant ainsi à la tendance persistante de la miniaturisation. Fabriqués sans plomb ni cadmium, ils contribuent à la prospérité de l'industrie.

En savoir plus

KYOCERA AVX lance de nouveaux condensateurs empilés

KYOCERA AVX lance de nouveaux condensateurs empilés

Les nouveaux mini-condensateurs BME DSCC 25007 offrent une combinaison inégalée de haute fiabilité, de performances à CV élevé, de gains d'espace et de poids substantiels et de tests standard 100 % Groupe A pour répondre aux exigences des industries militaire et aérospatiale. FOUNTAIN INN, SC (8 septembre 2025) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et bâtir un avenir meilleur, a lancé les nouveaux mini-condensateurs BME DSCC 25007 : des condensateurs X7R empilés miniatures à CV élevé, équipés d'électrodes en métal de base (BME) et soumis à des tests 100 % Groupe A. Conçus pour répondre au besoin croissant de condensateurs CMS compacts et légers à CV élevé dans les applications militaires, aérospatiales et spatiales haute fiabilité soumises à des conditions de fonctionnement extrêmes et à des environnements difficiles, ces nouveaux condensateurs entièrement testés et traçables

En savoir plus

Série KYOCERA 5908 | Connectivité haut débit avancée

Série KYOCERA 5908 | Connectivité haut débit avancée

KYOCERA Série 5908 | Connectivité haut débit avancée Connecteurs carte à carte blindés innovants pour une protection EMI fiable Kyocera Corporation (Président : Hideo Tanimoto) a développé le connecteur carte à carte de la série 5908 au pas de 0.4 mm, le premier de sa gamme à présenter une structure entièrement blindée. Les ventes de ce produit, qui améliore les caractéristiques EMI en supprimant les interférences électromagnétiques et prend en charge la transmission à haut débit, ont débuté le jeudi 31 juillet. Connecteur série 5908 2025 Avec l'évolution des technologies de communication et de traitement de l'information, des appareils tels que les smartphones et les montres connectées nécessitent des connecteurs de plus en plus sophistiqués. L'amélioration des caractéristiques EMI lors de la transmission à haut débit est devenue un défi majeur pour ces applications. Kyocera a relevé ce défi en introduisant une structure entièrement blindée dans le connecteur carte à carte de la série 5908 au pas de 0.4 mm, qui

En savoir plus

KYOCERA AVX présente les nouveaux connecteurs hermaphrodites WTW et WTB

KYOCERA AVX présente les nouveaux connecteurs hermaphrodites WTW et WTB

Les nouveaux connecteurs de la série 9288-000 permettent une connexion rapide, facile et sans outil sur le terrain ; ils établissent des connexions durables, fiables et de haute intégrité ; et offrent d'excellentes performances électriques et mécaniques dans les applications d'éclairage et industrielles. FOUNTAIN INN, SC (7 août 2025) – KYOCERA AVX, fabricant mondial leader de composants électroniques avancés, conçu pour accélérer l'innovation technologique et bâtir un avenir meilleur, a lancé les nouveaux connecteurs hermaphrodites fil-à-fil (WTW) et fil-à-carte (WTB) de la série 9288-000 pour les applications d'éclairage et industrielles. Ces connecteurs uniques en deux parties permettent la connexion WTW avec deux moitiés identiques, ce qui simplifie les nomenclatures, et la connexion WTB avec l'une de ces moitiés et une version CMS. Les deux moitiés des nouveaux connecteurs hermaphrodites de la série 9288-000 sont dotées d'isolateurs PBT chargés de fibre de verre orange ou blancs équipés de loquets en plastique pour

En savoir plus

KYOCERA AVX présente les nouveaux connecteurs Ethernet industriels T1 à paire unique

KYOCERA AVX présente les nouveaux connecteurs Ethernet industriels T1 à paire unique

Les nouveaux connecteurs et câbles Ethernet industriels SPE IP6780 T000 de la série 20-1 offrent des gains d'espace et de poids significatifs. Ils contribuent également à réduire la complexité et les coûts des systèmes, tout en améliorant la fiabilité et l'efficacité des applications telles que l'automatisation industrielle, les réseaux de capteurs et d'actionneurs, les réseaux intelligents, ainsi que les systèmes de contrôle du trafic et de transport. FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (24 juillet 2025) – KYOCERA AVX, fabricant mondial leader de composants électroniques avancés, conçu pour accélérer l'innovation technologique et bâtir un avenir meilleur, présente les nouveaux connecteurs et câbles Ethernet industriels à paire unique (SPE) IP6780 T000 de la série 20-1. Conçus pour répondre à la demande croissante de connecteurs Ethernet industriels plus compacts et plus rapides, capables d'assurer une communication continue et de simplifier les réseaux, les nouveaux connecteurs SPE industriels T6780 de la série 000-1 sont

En savoir plus

KYOCERA AVX lance de nouveaux coupleurs hybrides 3 dB

KYOCERA AVX lance de nouveaux coupleurs hybrides 3 dB

Conçus pour faciliter l'évolution continue des systèmes sans fil haute fréquence sur divers segments de marché, les nouveaux coupleurs hybrides DB0402 3 dB 90° offrent des performances haute fréquence reproductibles et une tenue en puissance continue dans des formats miniatures et compacts, compatibles avec l'assemblage automatisé. FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (1er juillet 2025) – KYOCERA AVX, fabricant mondial leader de composants électroniques avancés, conçu pour accélérer l'innovation technologique et bâtir un avenir meilleur, lance une nouvelle gamme de coupleurs hybrides à couche mince intégrée (ITF) conçus pour faciliter l'évolution continue des systèmes sans fil haute fréquence dans les applications industrielles, automobiles, de télécommunications et de télémétrie. Les coupleurs hybrides sont des coupleurs directionnels spéciaux à quatre ports qui divisent les signaux d'entrée en deux sorties 3 dB d'amplitude égale, dont les phases sont décalées de 90°. Nombre d'entre eux prennent également en charge la surveillance des performances.

En savoir plus

KYOCERA AVX lance une nouvelle série robuste de connecteurs de batterie à accouplement vertical

KYOCERA AVX lance une nouvelle série robuste de connecteurs de batterie à accouplement vertical

Les nouveaux connecteurs de batterie à accouplement vertical au pas de 9155 mm de la série 900-2.5 offrent aux ingénieurs des marchés de l'industrie, de l'automobile, des communications de données, de l'électroménager et de l'électronique grand public des solutions de connectivité électrique robustes, fiables et conviviales. FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (24 juin 2025) – KYOCERA AVX, fabricant mondial de composants électroniques de pointe, conçu pour accélérer l'innovation technologique et bâtir un avenir meilleur, élargit sa gamme de connecteurs de batterie standard, leader du secteur, avec le lancement des nouveaux connecteurs de batterie à accouplement vertical au pas de 9155 mm de la série 900-2.5. Ces nouveaux connecteurs de batterie à accouplement vertical au pas de 9155 mm de la série 900-2.5 présentent une géométrie de contact unique qui se déforme parfaitement lorsqu'un module, un bloc-batterie, un connecteur homologue ou un circuit imprimé est poussé verticalement en position, permettant un engagement vertical complet sans risque de dommage. Angle droit traditionnel

En savoir plus

KYOCERA AVX lance les nouveaux coupleurs haute directivité de la série CP2816

KYOCERA AVX lance les nouveaux coupleurs haute directivité de la série CP2816

Les nouveaux coupleurs directionnels à couche mince intégrée (ITF) robustes, compacts et discrets de la série CP2816 répondent à la demande du marché pour des coupleurs petits et haute puissance compatibles avec les bandes VHF et UHF. FOUNTAIN INN, SC (7 mai 2025) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé les nouveaux coupleurs haute directivité à couche mince intégrée (ITF) de la série CP2816 pour les systèmes sans fil haute fréquence. Développés en réponse aux demandes des clients pour des coupleurs petits et haute puissance compatibles avec les bandes très et ultra haute fréquence (VHF et UHF), les nouveaux coupleurs haute directivité ITF de la série CP2816 sont dotés d'un boîtier 2816 (7 x 4 mm) robuste, compact et discret et présentent une puissance admissible continue de 20 W, une impédance de 50 Ω et d'excellentes performances haute fréquence de 225 à 750 MHz et -40 °C

En savoir plus

KYOCERA AVX dévoile le premier MLCC au monde offrant la capacité de 47 μF la plus élevée du secteur dans une taille de 0402 pouce

KYOCERA AVX dévoile le premier MLCC au monde offrant la capacité de 47 μF la plus élevée du secteur dans une taille de 0402 pouce

KYOCERA AVX dévoile le premier condensateur à puce céramique multicouche (MLCC) au monde*1, offrant une capacité de 47 µF, la plus élevée du secteur, au format 0402 pouces*2. KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés, conçu pour accélérer l'innovation technologique et bâtir un avenir meilleur, a développé avec succès le premier condensateur à puce céramique multicouche (MLCC) compact et haute capacité au monde*1, doté d'une valeur de capacité de pointe de 47 µF au format 0402 pouces*2 (1.0 mm x 0.5 mm). La production en série devrait démarrer en décembre 2025. L'évolution rapide de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) entraîne une forte demande de smartphones équipés d'IA générative et de serveurs IA. De plus, à mesure que la technologie de traitement des données progresse, le nombre de composants intégrés augmente. Par conséquent, il existe un besoin croissant de composants ultra-compacts permettant

En savoir plus

KYOCERA AVX lance deux nouvelles séries de petits filtres passe-bande à couche mince de haute puissance

KYOCERA AVX lance deux nouvelles séries de petits filtres passe-bande à couche mince de haute puissance

Les nouveaux filtres passe-bande à couche mince des séries BP1206 et BP2816 offrent des performances RF hautement répétables et fiables conçues pour les applications sans fil haute fréquence dans les secteurs des télécommunications, de l'armée, de l'aérospatiale, de la médecine et de l'électronique grand public. FOUNTAIN INN, SC (21 janvier 2025) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé deux nouvelles séries de filtres passe-bande à couche mince compacts conçus pour offrir d'excellentes performances RF dans une large gamme d'applications haute puissance avec des circuits imprimés encombrés. Conçus pour satisfaire la demande des clients sur l'ensemble du marché pour des filtres passe-bande de petite taille et de grande puissance, les nouveaux filtres passe-bande des séries BP1206 et BP2816 s'appuient sur la technologie éprouvée de couche mince intégrée multicouche (ITF) de la société pour offrir des performances RF hautement répétables et fiables avec

En savoir plus

KYOCERA AVX lance les premiers contacts à sertir STRIPT® en deux parties

KYOCERA AVX lance les premiers contacts à sertir STRIPT® en deux parties

Les nouveaux contacts à sertir STRIPT® en deux parties de la série 9140-000 sont compacts, conviviaux et fiables, optimisés pour les applications commerciales, de transport, grand public et industrielles à espace restreint, et évalués jusqu'à 8 A. FOUNTAIN INN, SC (14 janvier 2025) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé les nouveaux contacts à sertir STRIPT® en deux parties de la série 9140-000. Conçue pour fournir des connexions fil-à-carte compactes et fiables dans les applications d'éclairage commercial et de transport, d'électroménager, d'électronique grand public et industrielles avec des contraintes d'espace allant des cartes densément peuplées aux petits facteurs de forme, la nouvelle série 9140-000 présente une conception sans isolant approuvée UL qui utilise la technologie de contact à lame à enfoncer éprouvée de la société et mesure seulement 4.6 mm x 2.4 mm x

En savoir plus