Gestionnaire, EHSS corporatif – Programmes environnementaux
Emplacement : Greenville, Caroline du Sud
Description du poste:
En collaboration avec l'équipe EHSS de l'entreprise, le responsable EHSS de l'entreprise (programmes environnementaux) contribuera à diriger, développer et coordonner les politiques, initiatives et activités mondiales de KAVX en matière d'environnement, de santé, de sécurité et de sûreté. Ce poste dirigera la gestion des programmes environnementaux mondiaux et des activités de protection de l'environnement.Rapports à:
Directrice principale, Ressources humaines de l'entrepriseTâches et responsabilités:
- Superviser les travaux d'évaluation environnementale mondiaux, y compris les évaluations environnementales et l'assainissement des sites de phase I et de phase II, les plans de conception d'assainissement, la mise en œuvre d'assainissement, la clôture réglementaire et d'autres services environnementaux.
- Retenir et superviser les consultants externes sur tous les aspects appropriés des projets.
- Suivre le calendrier et les livrables du projet, préparer des rapports, surveiller les budgets du projet et mettre à jour la gestion avec une supervision limitée.
- Gérer les tâches administratives et démontrer des compétences efficaces en gestion de projet.
- Soutenir la mise en œuvre et la maintenance de systèmes clés de gestion environnementale tels que les normes ISO 14001 EMS et ISO 50001 EM.
- Aider à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans stratégiques et établir des objectifs pour améliorer les programmes et les performances environnementaux globaux.
- Gérer les efforts de collecte de données pour les informations et initiatives environnementales à l'échelle mondiale et de l'usine, y compris la consommation d'énergie, les GES, les déchets, l'eau et le recyclage.
- Diffuser la sensibilisation aux règles et normes de gestion de l’environnement et de la sécurité dans l’ensemble de KAVX et promouvoir l’amélioration continue.
- Communiquer avec tous les niveaux de l'organisation, les clients, les conseillers juridiques, les dirigeants de la communauté locale, les régulateurs et les entrepreneurs, selon les besoins, en ce qui concerne les programmes et initiatives environnementaux.
- Effectuer d'autres tâches connexes au besoin.
Exigences de l'emploi:
- Un diplôme BS est requis, de préférence avec plus de 10 ans de responsabilité sur plusieurs sites.
- Plus de 10 ans d'expérience dans les évaluations de site d'importance écologique ou biologique (ESA) de phase I et de phase II, l'assainissement de sites et les travaux connexes.
- Une expérience en matière de planification de réduction des GES et d’initiatives de développement durable est un plus.
- Des connaissances en matière de divulgations ESG, CBAM, REACH, ROHS, etc. sont également un plus.
- Être autonome et soucieux du détail, gérer les informations confidentielles et être capable de travailler de manière indépendante.
- Solides compétences en communication écrite et verbale et capacité à communiquer efficacement avec tous les niveaux de l'organisation.
- Bonne compréhension et expérience des applications de bureau O365.
- Possibilité de voyager au niveau national et international jusqu'à 25-50%.
Résidents de la Californie: