Responsable Qualité Division Céramique

Emplacement : Greenville, Caroline du Sud
Description du poste:
Diriger la fonction qualité divisionnaire pour les usines fournissant des composants à divers marchés, y compris, mais sans s'y limiter, celui de l'automobile. Ceci est accompli en coopération avec le personnel des opérations et de la qualité afin de répondre aux normes de l'entreprise et aux normes réglementaires en matière de qualité des produits et d'acceptation par les consommateurs. Interfaces avec le développement commercial, la R&D, l'assurance qualité, le marketing, les achats et la production pour obtenir des résultats.
Rapports à:
Vice-président, Qualité d'entreprise
Tâches et responsabilités:
  • Développe et gère les processus et procédures liés à l'assurance qualité des produits KAVX.
  • Supervise les résultats de l'audit et gère la résolution de toutes les constatations en temps opportun avec les responsables de la qualité de l'usine.
  • Assurer la cohérence des systèmes et des processus qualité sur chaque site de responsabilité.
  • Examen périodique par division des mesures de qualité/KPI pour surveiller les progrès vers les objectifs et identifier et résoudre tout domaine problématique.
  • Effectue les tâches/tâches techniques assignées associées aux processus et procédures qualité.
  • Assure le leadership et la prise de décision dans la gestion des situations et des problèmes relatifs à la qualité.
  • Interagit avec et fournit un soutien technique et une prise de décision aux fonctions et aux employés appropriés pour garantir la conformité réglementaire et la qualité des produits KAVX.
  • Évalue l'efficacité et assure l'amélioration continue du processus et des procédures de qualité menant à l'amélioration continue de nos produits.
  • Garantit que les plaintes et demandes de renseignements des clients et des consommateurs reçoivent une réponse complète et en temps opportun, conformément aux politiques de KAVX.
  • S'assure que les contrats et les enquêtes des clients sont examinés et que les commentaires sont fournis en temps opportun pour la division conformément aux politiques de KAVX.
  • Fournit un soutien aux responsables de la qualité des usines en cas d'escalade des problèmes de qualité liés aux clients et aux réunions thématiques sur la qualité des clients.
  • Initie et met en œuvre des programmes d'amélioration de la qualité pour permettre la croissance de l'entreprise, augmenter la rentabilité et atteindre une culture de qualité « zéro défaut ».
  • Prend en charge la R&D, le marketing, les opérations, l'assurance qualité et les ventes jusqu'au niveau de vice-président lors des initiatives de changement de produit, du développement de nouveaux produits et des interactions avec les clients.
  • Soutenir le groupe Qualité de l'entreprise en assurant la conformité aux politiques et procédures de l'entreprise et la mise en œuvre des programmes et des initiatives.
  • Effectuer au moins une fois par an une évaluation sur site des systèmes et des programmes qualité de toutes les usines de la division.
Exigences de l'emploi:
  • Baccalauréat en ingénierie ou en gestion requis. MBA ou autre diplôme d'études supérieures préféré.
  • Au moins 10 années d'expérience dans l'industrie en matière de qualité, pouvant également inclure une expérience en opérations ou dans une fonction équivalente ; L'expérience de qualité doit être au niveau d'exonération ; Une expérience préalable en responsabilité multi-sites est un plus.
  • Expérience en analyse des causes profondes requise (8D, PDCA).
  • Maîtrise des processus de fabrication, des technologies ou d'autres domaines de responsabilité pertinents
  • Expérience démontrée dans l'utilisation d'une gamme complète d'outils et de principes fondamentaux d'amélioration continue pour obtenir des résultats ; Formation Lean ou Six Sigma souhaitée.
  • Capable de documenter son expertise dans la conception et l’exécution de travaux qualité/techniques.
  • Maîtrise démontrée de Microsoft Office et d'autres applications logicielles similaires.
  • Excellentes compétences rédactionnelles, interpersonnelles et de communication (écrite et verbale).
  • La connaissance des cultures et coutumes internationales pour faciliter l’efficacité des initiatives qualité est un plus.
  • Possibilité de voyager à l'international, jusqu'à 50%
SOUMETTRE CV