SMT récompense la technologie FLEXITERM™ avec un Vision Award 2005

AVV137
AVX reçoit le prix SMT 2005 Passives and Components Vision Award

AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs, a reçu un Vision Award 2005 du magazine SMT dans la catégorie Passifs et composants pour sa technologie innovante FLEXITERM™. SMT a annoncé les lauréats des Vision Awards 2005 lors d'une cérémonie de remise des prix le 8 février 2006 à Anaheim, en Californie.

« Les SMT Vision Awards constituent une référence d'excellence dans le secteur des nouvelles technologies », a déclaré Craig Hunter, responsable du marketing stratégique d'AVX. « Lors de l'introduction de FLEXITERM, nous avons brisé les normes de l'industrie en autorisant une flexion de la carte presque trois fois supérieure à celle des systèmes de terminaison standard et avons encore amélioré les capacités des MLCC standard. Nous sommes ravis que la technologie FLEXITERM ait été reconnue par SMT comme une référence du secteur avec un Vision Award 2005. »

FLEXITERM est un système de terminaison souple qui a été développé comme une couche de terminaison flexible supplémentaire ajoutée au composant pour garantir le maintien de l'intégrité électrique lorsque des forces externes sont appliquées. Ce nouveau matériau de terminaison à haute conductivité a été ajouté au condensateur céramique diélectrique X7R standard AVX pour éviter les pannes du système dues à des fissures.

Le FLEXITERM d'AVX offre jusqu'à 5 mm de flexion, sans fissures internes, par rapport à la norme industrielle de 2 mm. De plus, FLEXITERM peut atteindre 3000 1000 cycles de température, contre seulement XNUMX XNUMX cycles pour la norme industrielle.

FLEXITERM est conçu pour que les condensateurs ne se fissurent pas dans des conditions environnementales extrêmes. Cependant, dans le rare scénario où une carte peut fléchir au-delà de 5 mm, FLEXITERM est conçu pour qu'une défaillance potentielle soit limitée à la zone de terminaison et en mode ouvert. Avec FLEXITERM, le circuit ouvert se produit dans une petite zone de la terminaison, entraînant peu ou pas de dégradation des performances du condensateur.