Les lecteurs ont reconnu les condensateurs pavés à couches minces de qualité médicale Accu-P ® MP Series d'AVX comme l'un des deux nouveaux produits les plus importants introduits dans la communauté de l'ingénierie médicale en 2016, marquant ainsi leur deuxième victoire en quatre ans d'histoire.
FOUNTAIN INN, SC (6 avril 2017) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a remporté le prix du produit de l'année 2016 de Medical Design Briefs pour son produit médical Accu-P® MP Series. de qualité supérieure pour les applications de signal RF et de puissance dans les dispositifs médicaux implantables, marquant ainsi leur deuxième victoire en quatre ans d'histoire de ce prix. Le premier était destiné à l'entreprise Série TAZ HRC5000 condensateurs au tantale de qualité médicale en 2013. Sélectionné parmi les 12 produits qui ont été reconnus comme produit du mois par Medical Design Briefs tout au long de l'année, le prix du produit de l'année 2016 du choix des lecteurs de Medical Design Briefs honore le deux nouveaux produits les plus importants introduits dans la communauté du génie médical en 2016, tels que déterminés par les votes bruts des lecteurs.
« Nous sommes à la fois fiers et honorés d'avoir remporté le prix du produit de l'année choisi par les lecteurs de Medical Design Briefs à deux reprises au cours de sa courte histoire », a déclaré Bob Fairey, vice-président de la division médicale d'AVX. « AVX s'engage depuis longtemps à fournir à l'industrie de l'électronique médicale des solutions de composants innovantes spécialement conçues pour répondre à ses besoins spécifiques, et propose une grande variété de composants médicaux hautement spécialisés essentiels à la mise en œuvre d'innombrables dispositifs médicaux directement responsables de la préservation et de l'amélioration de la santé humaine. Ainsi, cette dernière récompense valide vraiment les efforts de notre équipe d’ingénieurs qui travaille dur, dont les innovations apportent un soutien essentiel à l’électronique médicale de nouvelle génération.
Les condensateurs de la série Accu-P MP d'AVX offrent des tolérances capacitives extrêmement serrées, des performances exceptionnellement reproductibles, ainsi qu'un ESR remarquablement faible et un Q élevé à hautes fréquences sur les bandes VHF, UHF et RF. Basée sur une technologie et des matériaux à couches minces bien établis, la série est soumise à des procédures de contrôle de processus en ligne, en plus de tests accélérés de durée de vie, d'humidité et de chaleur et d'inspections de qualité finales pour la capacité, la tension d'épreuve, l'IR et la distribution de tension de claquage. coefficient de température, soudabilité et stabilité dimensionnelle, mécanique et thermique. Idéals pour une utilisation dans les applications médicales de signaux RF et de puissance qui nécessitent une précision extrêmement élevée, telles que les systèmes médicaux intégrés et les dispositifs médicaux implantables, les condensateurs de la série Accu-P MP présentent également une grande stabilité en ce qui concerne les variations de température, de temps, de fréquence et de tension et — Conçu pour le soudage sur des circuits imprimés flexibles ou en alumine, il peut résister aux profils de temps et de température utilisés dans les méthodes de brasage à la vague et par refusion.
La série est actuellement disponible en trois tailles de boîtier standard (0201, 0402 et 0603), cinq tensions nominales (10 V, 16 V, 25 V, 50 V et 100 V), deux coefficients de température diélectrique (0 ± 30 ppm/°C et 0 ± 60 ppm). /°C), et avec des tolérances capacitives allant de ±0.01pF à ±5 %. Conçue pour une utilisation à des températures de fonctionnement allant de -55°C à +125°C, la série est également disponible avec des terminaisons étain/plomb (Sn/Pb) ou des terminaisons 100 % étain conformes à RoHS et compatibles sans plomb. Les composants sont expédiés en vrac ou sur des bobines de 7 ou 13 pouces et doivent être manipulés avec des pincettes à pointe en plastique, des ramassages sous vide ou d'autres machines de prélèvement et de placement.
Pour plus d'informations sur les condensateurs pavés à couches minces de qualité médicale Accu-P MP Series d'AVX, veuillez visiter http://www.avx.com/products/rfmicrowave/mp-accu-p-series/. Pour plus d'informations sur le vaste portefeuille de composants médicaux avancés d'AVX, veuillez visiter sa page Applications pour l'industrie médicale à l'adresse http://www.avx.com/industry-applications/medical/. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.