Les lecteurs ont reconnu la série de condensateurs au tantale de qualité médicale TAZ HRC5000 d'AVX comme le nouveau produit le plus important introduit dans la communauté de l'ingénierie médicale en 2013.
AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a annoncé aujourd'hui que sa série de condensateurs au tantale de qualité médicale TAZ HRC5000 a remporté le prix du produit de l'année 2013 de Medical Design Briefs. Sélectionné parmi les 12 produits reconnus comme produit du mois par Medical Design Briefs tout au long de l'année, le prix du produit de l'année choisi par les lecteurs récompense le nouveau produit le plus important introduit dans la communauté de l'ingénierie médicale en 2013, tel que déterminé par les votes bruts des lecteurs. .
« Les éditeurs de Medical Design Briefs ont sélectionné la série de condensateurs au tantale de qualité médicale TAZ HRC5000 d'AVX comme produit du mois de décembre 2013 pour son mérite technique exceptionnel et sa valeur pratique pour les lecteurs d'ingénierie de conception de MDB. C'est donc avec grand plaisir que nous félicitons AVX pour avoir remporté notre premier prix annuel du produit de l'année choisi par les lecteurs », a déclaré Beth Sisk, rédactrice en chef de Medical Design Briefs.
« Nous apprécions toujours d'être reconnus pour notre engagement à mettre sur le marché des composants innovants et de haute qualité », a déclaré Pete Venuto, vice-président des ventes d'AVX. « Cependant, c'est un honneur particulier d'être reconnu à la fois par les ingénieurs pour lesquels nos produits sont spécifiquement conçus pour résoudre les problèmes de conception, ainsi que par les éditeurs compétents qui couvrent notre secteur. Nous sommes reconnaissants d'avoir remporté le prix du produit de l'année choisi par les lecteurs de Medical Design Briefs et nous sommes impatients de continuer à fournir à cette industrie les composants spécialisés dont elle a besoin pour réussir.
Conçue pour être utilisée dans les dispositifs médicaux implantables, la série de condensateurs au tantale de qualité médicale TAZ HRC5000 de haute fiabilité d'AVX est conçue pour 4 V à 50 V et -55 ºC à +125 ºC, a une plage de capacité de 0.1 µF à 330 µF et présente des limites de fuite CC extrêmement faibles. en dessous des valeurs industrielles typiques (aussi basses que 0.1µA). Disponibles dans des tailles de boîtier allant de AH, les condensateurs TAZ HRC5000 font également partie des plus petits condensateurs à puce au tantale actuellement sur le marché. La série est disponible avec plusieurs options de personnalisation pour mieux s'adapter aux applications médicales individuelles et à d'autres applications de tantale à haute fiabilité et à faibles fuites. Ceux-ci incluent des limites de fuite CC personnalisées, divers matériaux de placage (soudure étain/plomb, 100 % étain ou or) et des variations ESR standard et faibles, en plus de deux procédures de vérification de la fiabilité : classement Weibull et test de courant de surtension selon MIL-PRF- 55365. Les pièces de la série de tantale de qualité médicale TAZ HRC5000 sont fabriquées et testées dans l'usine de fabrication de tantale de haute fiabilité certifiée ISO 13485 d'AVX à Biddeford, dans le Maine.
Pour plus d’informations sur Medical Design Briefs, veuillez visiter leur site Web. www.medicaldesignbriefs.com. Pour plus d'informations sur la série de condensateurs au tantale de qualité médicale TAZ HRC5000 d'AVX, veuillez visiter ici.