La plus petite varistance multicouche CA à double élément du secteur remporte un prix prestigieux
AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs avancés et de solutions d'interconnexion, a annoncé qu'EDN a désigné la varistance multicouche AC à double élément de la série MAV comme l'un des « 100 produits phares de 2011 ». Le Hot 2011 100 d'EDN met en lumière les produits les plus importants de l'industrie électronique de l'année en termes d'innovation, d'importance, d'utilité et de popularité.
La série MAV, qualifiée AEC Q200, est la plus petite varistance multicouche CA à double élément du secteur, offrant des valeurs ESD exceptionnellement élevées. Conçue pour être utilisée dans les circuits CA automobiles de faible puissance, la varistance multicouche a non seulement la capacité de bloquer de grandes quantités de transitoires de manière bidirectionnelle, mais offre également une excellente atténuation EMI/RFI à l'état désactivé, ce qui la rend inégalée dans l'efficacité ainsi que la sécurité. La série MAV offre une tension crête à crête de 110 V [tension nominale à une capacité de 125 kHz et une valeur ESD de 25 kV (HBM ESD niveau 6). La varistance multicouche présente des caractéristiques de faibles pertes, la capacité de gérer des transitoires importants et un temps d'activation inférieur à la nanoseconde qui bloque l'énergie avant le pic, le tout dans un boîtier ultra-compact.
«AVX est honoré de voir la varistance multicouche de la série MAV nommée parmi les 2011 produits EDN 100 Hot. Cette varistance multicouche AC à deux éléments allie rentabilité, miniaturisation et haute fiabilité pour fournir une solution de protection de circuit idéale qui continue de répondre aux demandes d'applications de nos clients », a déclaré Pete Venuto, vice-président des ventes chez AVX.
« Ce programme de récompenses existe depuis 1993 et, au fil des années, a mis en lumière de nombreuses tendances de l'industrie – cette année n'est pas différente. Nous sommes très heureux de présenter les meilleurs produits parmi les milliers annoncés au cours de l'année écoulée qui ont particulièrement attiré l'attention de nos rédacteurs et lecteurs », a déclaré Rich Pell, rédacteur en chef d'EDN et Designlines, UBM Electronics.