AVX reçoit le prix Elektra 2010 du « Composant de l'année » lors d'un prestigieux événement électronique
AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a récemment reçu le prix du produit passif et électromécanique de l'année aux Elektra Awards pour ses nouveaux condensateurs au tantale polymère à montage en surface. Évalués par un jury indépendant, les Elektra 2010 European Electronics Industry Awards sont une célébration annuelle de l'industrie électronique européenne qui récompense les réalisations des individus et des entreprises.
Les juges ont honoré les nouveaux condensateurs au tantale d'AVX lors de la cérémonie, reconnaissant que les dispositifs réalisent un certain nombre de premières dans l'industrie, notamment en fournissant la tension de fonctionnement la plus élevée (50 V) de l'industrie pour un produit de ce type. Les appareils comprennent la série TCJ à anode unique avec des valeurs nominales CV de 10 °F/35 V et 1 °F/50 V et la série TCM multi-anodes évaluée à 22 °F/35 V avec l'ESR le plus bas de l'industrie à 25 mΩ.
Les autres avantages reconnus par le jury des Elektra Awards comprennent :
Adaptés aux circuits de sortie à haute puissance, les dispositifs au tantale polymère présentent de faibles valeurs ESR, peuvent fonctionner à des tensions de ligne élevées et peuvent résister à des courants d'ondulation élevés.
Les couches cathodiques étant constituées d’un polymère conducteur, les dispositifs ne contiennent pas de molécules d’oxygène. Cela réduit le déclassement de tension recommandé jusqu'à 20 % et rend les condensateurs plus robustes et moins susceptibles aux surcharges et aux brûlures.
Fournissant la tension de fonctionnement la plus élevée (50 V) de l'industrie, les condensateurs au tantale polymère réduisent le bruit audible dans les moniteurs LCD et résolvent les restrictions de hauteur de rétroéclairage LED. De plus, les condensateurs au tantale avec polymère conducteur sont plus stables à la température ambiante et dans les plages de tension appliquées que les dispositifs MLCC.
Leur profil bas permet la conception de moniteurs LCD ultra-minces. Ces nouveaux dispositifs à montage en surface mesurent seulement 2.6 mm (max) de hauteur, ce qui est inférieur aux condensateurs électrolytiques en aluminium équivalents. Ils conviennent donc à la conception de produits plus fins tels que les téléviseurs LCD.
Dotés d'une conception respectueuse de l'environnement, sans halogène, ces nouveaux produits répondent à toutes les normes environnementales pertinentes, notamment RoHS, REACH et DEEE. Récemment, plusieurs grands fabricants d'électronique ont supprimé les matériaux potentiellement nocifs, notamment les halogènes, qui ont suscité des inquiétudes concernant la dioxine.
« En plus des produits au tantale primés, AVX fabrique une large gamme de composants avancés, notamment des condensateurs en céramique, des connecteurs et des dispositifs de synchronisation. Nous sommes ravis de recevoir ce prix, qui a été obtenu grâce aux efforts de notre équipe technique innovante et de nos opérations de fabrication de classe mondiale », a déclaré Jiri Pernicky, responsable des communications marketing chez AVX.