Le condensateur OxiCap® remporte le prix « Composant de l'année » ; Premier nouveau condensateur diélectrique en quarante ans
Le condensateur à l'oxyde de niobium d'AVX (OxiCap®) a été élu composant de l'année lors des Elektra 05 European Industry Awards à Londres la semaine dernière. Les juges ont commenté : « Le volet gagnant de cette année a abordé avec succès des problèmes environnementaux spécifiques au sein de l'industrie sans compromettre la performance. L’appareil répondait à des critères de conception innovante, de délai de mise sur le marché, de réponse aux besoins du client et de réussite commerciale globale.
Le prix a été reçu par Peter Collis, qui a déclaré : « Nous avons été confrontés à une forte concurrence, ce qui prouve que ce produit constitue véritablement une étape importante dans le développement des condensateurs. La nouvelle législation obligera les clients à repenser leurs fournisseurs actuels et les conduira inévitablement vers un produit conforme et performant tel qu'OxiCap®.
Le système à base d'oxyde de niobium est sans plomb ni halogène, respectueux de l'environnement et offre un haut niveau de sûreté et de sécurité grâce à des mécanismes d'auto-guérison et d'auto-arrêt. Les pièces offrent un MTBF compris entre 200,000 500,000 et 100 3 heures, soit des performances 260 fois supérieures à celles des condensateurs à électrolyte en aluminium. Ils ne souffrent pas de la condition Dry Out. De plus, les condensateurs OxiCap® résistent à un profil de refusion 020x jusqu'à XNUMX°C, conformément aux exigences sans plomb JEDEC XNUMXC. De telles performances permettent la production en série de PCB avancés, y compris la retouche.
Les appareils sont conformes à la directive RoHS et offrent une alternative fiable à l'électrolyse de l'aluminium. OxiCap® est idéal pour les applications grand public, de divertissement automobile, cellulaires et informatiques à haut volume.
Les condensateurs à l'oxyde de niobium sont fabriqués et vendus sous licence de brevet de Cabot Corporation, Boyertown, Pennsylvanie, États-Unis.