TACmicrochip® reconnu comme produit de l'année 2005
AVX Corporation, l'un des principaux fournisseurs internationaux de composants électroniques, a reçu le prix du produit de l'année 2005 décerné par Electronic Products pour le condensateur à puce au tantale 0402 TACmicrochip®. Le prix a été remis à AVX le 7 février lors d'une cérémonie dans les installations d'AVX à Myrtle Beach, en Caroline du Sud.
« Le prix Produit de l'année a été créé pour identifier et récompenser les produits innovants dans leur conception, qui représentent une avancée significative dans une technologie ou son application et qui démontrent une réalisation substantielle en termes de prix et/ou de performances de l'appareil », a déclaré Ralph Raiola, éditeur de produits électroniques.
Le condensateur pavé au tantale 0402 TACmicrochip® a été le premier condensateur de taille 0402 du secteur et offre le rendement volumétrique le plus élevé actuellement disponible, délivrant jusqu'à 10 mF à 2 V, avec des caractéristiques de fuite supérieures. Le condensateur puce au tantale 0402 est idéal pour les applications qui nécessitent des valeurs de capacité élevées ainsi que de faibles fuites, notamment les implants médicaux, les lecteurs de disque miniatures et les cartes PCMCIA.
« AVX est heureux de recevoir le prix Produit de l'année 2005 décerné par Electronic Products pour le condensateur au tantale TACmicrochip® », a déclaré Craig Hunter, directeur du marketing stratégique d'AVX. « Ce prix valide notre engagement à développer des produits innovants qui contribueront à façonner l'industrie pour les années à venir. »