AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a remporté le prix du produit de produits électroniques de l'année 2013 pour ses contacts fil-à-carte à position unique de la série 9296. Récompensant les produits les plus remarquables lancés sur le marché en 2013, les prix du produit de l'année sont décernés en reconnaissance d'avancées significatives dans une technologie ou son application, d'une innovation de conception ou d'une amélioration en termes de prix et/ou de performances. Parmi les milliers de produits soumis qui ont été évalués par les éditeurs d'Electronic Products, seuls 15 ont été sélectionnés pour recevoir le prix du produit de l'année 2013.
« AVX s'engage à atteindre l'entière satisfaction de ses clients grâce à l'amélioration continue et au développement de nouveaux produits. Nous sommes donc extrêmement heureux d'avoir été reconnus pour la conception innovante de nos contacts de la série 9296 par les éditeurs d'Electronic Products, qui sont largement respectés dans le secteur des composants électroniques. l'industrie pour avoir pris le pouls des développements technologiques de pointe », a déclaré Pete Venuto, vice-président des ventes d'AVX.
Le système de contacts en boîte à montage en surface, à simple point et à double faisceau de la série 9296 d'AVX est conçu pour permettre une terminaison de fil simple, fiable et sans soudure dans une large gamme d'applications industrielles sans les dépenses supplémentaires d'un isolant et ses coûts d'assemblage associés. Les nouveaux contacts à position unique intègrent plusieurs fonctionnalités clés dans l'estampage pour faciliter la capture SMT, le guidage du fil, la rétention de force élevée et le retrait facile du fil, offrant ainsi tous les avantages d'un connecteur à fonction complète tout en contribuant à réduire et à augmenter les coûts. -des conceptions finales efficaces. Placés individuellement, les contacts de la série 9296 améliorent également la flexibilité de conception en élargissant considérablement la gamme d'options pour amener des lignes discrètes d'alimentation, de signal ou de terre sur un PCB dans une large gamme d'applications, notamment : compteurs, disjoncteurs et panneaux de réseau intelligents ; éclairage à semi-conducteurs (SSL)/ampoules LED, luminaires, signalisation et lampadaires ; commandes de machines, y compris moteurs, entraînements, solénoïdes, capteurs, ventilateurs et pompes ; et les contrôles des bâtiments commerciaux, tels que les capteurs de sécurité et d'incendie.