AVX obtient sept emplacements dans la liste des 2013 meilleurs composants de conception électronique 101

AVV752
Quatre condensateurs AVX, deux connecteurs et une diode figurent sur la liste annuelle des meilleurs composants de conception électronique, choisie par les éditeurs et les lecteurs de la publication.

AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a annoncé que sept de ses composants figuraient sur la liste 2013 des « 101 meilleurs composants » d'Electronic Design : ses condensateurs à puce MLC de la série ESD-Safe™ (#19), MLO3. Condensateurs RF série (#27), condensateurs série TACmicrochip® (#29), diodes TVS (#38), connecteurs fil à fil série 9286 (#44), condensateurs à film de liaison CC série FE (#84) et ses Connecteurs autodénudants séries 9175 et 9176 (n° 96). La liste annuelle des « 101 meilleurs composants » est une compilation des composants les plus populaires des 12 mois précédents, choisis par les éditeurs d'Electronic Design et les lecteurs de sa newsletter électronique « Produits de la semaine ».

« Chez AVX, notre objectif principal est la satisfaction totale de nos clients dans tous les aspects de notre activité, allant de notre technologie, nos produits et services jusqu'aux prix, à la livraison et au support technique. Nous sommes donc extrêmement heureux que sept de nos composants soient présentés sur le modèle 2013. La liste des 101 meilleurs composants de conception électronique, compilée par les éditeurs compétents de la publication et ses lecteurs, nos clients », a déclaré Pete Venuto, vice-président des ventes d'AVX.

#19 – Idéal pour les appareils électroniques à haute densité tels que les modules automobiles, les condensateurs à puce MLC de la série ESD-Safe™ qualifiés AEC-Q200 d'AVX résistent aux chocs ESD sans défaillance et sont disponibles en 25, 50 et 100 V. Fiche de données: http://datasheets.kyocera-avx.com/ESDsafe.pdf

#27 – Idéal pour les réseaux de filtres, les systèmes IRM et les amplificateurs de puissance RF et à faible bruit, les condensateurs RF 0603 SMT série MLO3 d'AVX sont évalués pour 50-500 V CC, prennent en charge des fréquences allant de 1 MHz à bien au-dessus de 5 GHz et présentent un Q élevé et une auto-auto-élevée. résonance et faible ESR. Fiche de données: http://datasheets.kyocera-avx.com/ML03.pdf

#29 – Disponible en versions commerciales et qualifiées militaires, ainsi que dans des boîtiers standard et discrets, la série TACmicrochip® d'AVX comprend les plus petits condensateurs au tantale à montage en surface au monde, qui présentent une plage CV de 0.1 à 150 μF et sont idéal pour une grande variété d’applications industrielles, médicales, militaires et aérospatiales critiques. Feuilles de données: http://datasheets.kyocera-avx.com/TAC.pdf (Standard), http://datasheets.kyocera-avx.com/TAC_LP.pdf (Profile bas)

#38 – Combinant des temps de réponse rapides avec d'excellentes capacités de serrage, les diodes TVS d'AVX offrent une protection contre les tensions transitoires basée sur les semi-conducteurs dans une large gamme d'applications industrielles, de télécommunications et de marché grand public. Fiche de données: http://datasheets.kyocera-avx.com/tvsdiodes.pdf

#44 – Conçus pour répondre aux objectifs de coût, de flexibilité et de facilité d'utilisation dans une variété d'applications de câblage industrielles et commerciales, les connecteurs fil à fil de la série 9286 d'AVX sont dotés d'une activation par bouton-poussoir et prennent en charge toute combinaison de calibres de fil de 18AWG à 26AWG, qui peuvent être retirés ou remplacés jusqu'à cinq fois, éliminant ainsi le besoin de remplacer les connecteurs à chaque nouvelle installation. Fiche de données: http://datasheets.kyocera-avx.com/ThruWire_00-9286.pdf

#84 – Idéal pour les alimentations CC et les onduleurs pour l'énergie solaire, les entraînements électriques et les systèmes d'alimentation industriels, les condensateurs à film de liaison CC à 4 fils de la série FE d'AVX sont disponibles en huit tailles de boîtier, trois options de pas de fil standard et disposent d'une plage de tension. de 550-1200V et une plage de capacité de 3.3-75μF. Fiche de données: http://datasheets.kyocera-avx.com/FE.pdf

#96 – Dotés d'une conception monobloc simplifiée qui simplifie et réduit le coût des processus de terminaison fil à carte, les connecteurs autodénudants des séries 9175 et 9176 d'AVX sont idéaux pour une large gamme d'éclairage à semi-conducteurs, de réseaux intelligents, commerciaux applications de bâtiment, de point de vente et médicales, ainsi qu'une grande variété d'applications de contrôle de machines automobiles, de transport et industrielles. Feuilles de données: http://datasheets.kyocera-avx.com/CappedIDC_9175-700.pdf (9175), http://datasheets.kyocera-avx.com/Capped_9176-700.pdf