Le condensateur de découplage LGA reconnu comme produit de l'année 2006
AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs avancés, a reçu le prix du produit de l'année 2006 décerné par Electronic Products pour son condensateur de découplage à faible inductance Land Grid Array (LGA). Le prix sera remis lors d'une cérémonie dans les installations d'AVX à Myrtle Beach, en Caroline du Sud.
« Le prix Produit de l'année a été créé pour identifier et récompenser les produits innovants dans leur conception, qui représentent une avancée significative dans une technologie ou son application et qui démontrent une réalisation substantielle en termes de prix et/ou de performances de l'appareil », a déclaré Ralph Raiola, éditeur de produits électroniques.
Le condensateur de découplage LGA utilise un nouveau processus de terminaison en cuivre fin pour produire des condensateurs de découplage avancés qui permettent d'améliorer les performances du système en fournissant une inductance série équivalente (ESL) extrêmement faible. La conception s'appuie sur la technologie utilisée par les condensateurs interdigités (IDC) et les condensateurs céramiques multicouches à géométrie inversée (LICC) pour fournir une inductance beaucoup plus faible dans une puce à géométrie standard de l'industrie. En offrant une très faible inductance, la technologie est idéale pour les dernières applications de découplage « sur emballage » et au niveau de la carte.
« AVX est heureux de recevoir le prix du produit de l'année 2006 décerné par Electronic Products pour son condensateur de découplage LGA », a déclaré Craig Hunter, directeur du marketing stratégique d'AVX. « Recevoir ce prix pour la deuxième année consécutive valide notre engagement continu à fournir à nos clients une technologie innovante dans une variété d'applications et d'environnements. »