AVX honoré par ECN Avec le prix de la technologie des produits 2006

Le condensateur FLEXITERM™ V+ récompensé dans la catégorie des composants passifs et discrets

AVX Corporation, l'un des principaux fournisseurs internationaux de composants électroniques, a reçu un Product Technology Award 2006 de l'ECN pour le condensateur FLEXITERM™ V+. Les Product Technology Awards sont choisis chaque année par les lecteurs d'ECN parmi une liste des produits les plus consultés du magazine.

« AVX ​​est ravi de recevoir un prix ECN Product Technology Award 2006 pour le condensateur FLEXITERM V+ », a déclaré Craig Hunter, directeur du marketing stratégique d'AVX. « Ce prix est particulièrement important pour nous car il est choisi par les lecteurs et renforce notre engagement de longue date à être le leader technologique de notre secteur. »

FLEXITERM V+ est une nouvelle famille haute tension qui utilise un système de terminaison souple qui résout le problème de qualité le plus courant associé à l'assemblage de condensateurs céramiques multicouches, à savoir les chocs thermiques et mécaniques. Il permet une plus grande flexion des composants par rapport aux systèmes de terminaison standard et est donc plus résistant aux contraintes observées lors du remplissage de certains PCB et dans des applications exigeantes. Améliorant encore les capacités d'un MLCC standard, il a été développé en tant que couche de terminaison flexible supplémentaire ajoutée au composant pour garantir le maintien de l'intégrité électrique lorsque des forces externes sont appliquées et pour éviter les défaillances du système dues à des fissures.

Des tests internes montrent que cette nouvelle famille peut offrir une résistance plus de deux fois supérieure à la flexion des cartes et plus de trois fois supérieure aux dommages causés par les cycles de température par rapport aux composants standard.

FLEXITERM V+ est conçu pour des applications telles que les amortisseurs dans les convertisseurs de puissance haute fréquence, les résonateurs dans les SMPS et le couplage haute tension/blocage CC, car il présente de faibles ESR à haute fréquence.