Description de l'entreprise:
AVX, une entreprise manufacturière reconnue, est un leader dans l'industrie mondiale des composants électroniques passifs et des produits d'interconnexion, à la pointe de la technologie, de la conception, de la fabrication et de la fourniture. AVX bénéficie d'avantages concurrentiels significatifs, notamment l'avantage d'une fabrication et d'une distribution mondiales assurées par 20 usines de fabrication dans 11 pays.
Responsable des nouveaux besoins de conception et d'application du client en développement impliquant l'utilisation d'applications de tantale, KDP, MLC, AVX Interconnect et de condensateurs avancés dans le groupe de produits avancés. Aider à former le personnel marketing aux aspects techniques des applications.
Tâches et responsabilités:
- Influencer les nouveaux besoins du client en matière de conception et d'emballage.
- Tenez-vous au courant des dernières technologies en matière d’électronique passive.
- Analyser les exigences du système, la capacité, les coûts et les besoins des clients pour déterminer la faisabilité du projet et élaborer un plan système.
- Analyser les exigences du système, la capacité, les coûts et les besoins des clients pour déterminer la faisabilité du projet et élaborer un plan système.
- Discutez avec des ingénieurs, des clients, des fournisseurs et d'autres personnes pour discuter de projets ou de produits d'ingénierie existants et potentiels.
- Concevoir des composants électroniques et des logiciels, des produits et des systèmes pour des applications commerciales, industrielles, médicales, militaires et scientifiques.
- Développer et exécuter des procédures opérationnelles, de maintenance et de test pour les produits, composants, équipements et systèmes électroniques.
Exigences de l'emploi:
- L'Education:
- BS Ingénierie Génie Électrique préféré
- Minimum de cinq années d'expérience démontrée en tant qu'ingénieur en conception électronique.
- Capacité à communiquer à tous les niveaux.
- Doit avoir de l'expérience avec les composants électroniques passifs.
- Expérience de prise de parole en public souhaitée.
- Doit être capable de voyager 50% du temps.
- Ce poste doit répondre aux exigences de conformité en matière de contrôle des exportations, c'est pourquoi une « personne américaine » telle que définie par 22 CFR 120.15 est requise.
Contexte et expérience:
Qualifications et exigences particulières :